FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。
この写真はS3270-10TM-Pに関するものです。

S3270-10TM-P、10ポート ギガビットイーサネット L2+ PoE+スイッチ(8x PoE+ポート@125W、2x 2.5Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ)

#166642
#166642

Broadcom BCM53547 Airwareクラウド 125W LACP

37,317円 (税抜)
FS P/N: S3270-10TM-P
41,049円 (税込)
FS P/N: S3270-10TM-P
127 販売数
10 レビュー
13 Q&A
日本倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
グローバル倉庫564点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
160 点仕入れ中、配達予定日2024年06月07日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

10ポート ギガビットイーサネット L2+ PoE+スイッチ(8xPoE+ポート@125W、2x2.5Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ)

S3270-10TM-Pの10ポートスイッチは、10x10/100/1000M RJ45ポートと2x2.5Gb SFPアップリンクを搭載しています。イーサネットの全光ネットワークは、ポイントツーポイント通信を採用しています。外部からの干渉を受けずに高品質な信号を伝送し、より安定したデータ転送を実現します。このスイッチは30 Gbpsのスイッチング容量と22.32 Mppsの転送レートを提供できます。

このアクセススイッチは、通信事業者のIP MANおよび企業ネットワーク向けに、コンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートします。シンプルな管理モードと柔軟な設置により、あらゆる複雑なシナリオの要件にも対応できます。

製品規格
ポート
10x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1/2.5G SFP
スイッチチップ
BCM53547
スイッチング容量
30 Gbps
SDRAM
512MB
転送レート
22.32 Mpps
パケットバッファ 
512KB
フラッシュメモリー
64MB
ジャンボフレーム 
9,216
最大消費電力
150W
パワーバジェット
125W
入力範囲
100-240VAC、50-60Hz
レイテンシー
4.2μs
電源
1 内蔵
寸法(HxWxD)
1.75''x11.69''x6.69''(44.5×297×170mm)
ファン数
1 内蔵
動作温度範囲
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
ラックスペース
1U
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
取付方法
デスクトップ/ウォールマウント/ラックマウント
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

セキュリティソリューション
製品を見る
アクセスレイヤ
製品を見る

特徴

ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
マルチギガビットポートにより俊敏なネットワーク拡張が保証される
10M/100/1000MBASE-Tポート10個、2.5Gアップリンク光ポート2個、豊富なインターフェースを備え、PoE+対応でフルサービスの拡張をサポートします。
BCM53547
Broadcomチップ
30 Gbps
スイッチング容量
22.32 Mpps
転送レート
マルチレベルのスマート速度調整機能付きファン

機器の温度をリアルタイムで監視することで、速度を効果的に下げ、ファンの耐用年数を延ばし、騒音公害を軽減します。

新しい環境に優しい省エネデバイスの作成
合計3年間の節電効果は、別のスイッチの購入に使用できます。
SFPポート用PHYなし
ポートスリープ
IEEE802.3az省エネルギー技術
さまざまなセキュリティ保護方針、機器の安定稼働

CPU保護ポリシー、スイッチとノンストップサービスの安定性を確保します。

クラウドベースのネットワーク
AirwareとAirboxネットワークを使用して、オンラインでの構成とデバッグをリモートで最適化します。
クラウドの運用保守
24時間ネットワークの最適化
リアルタイムの早期警報
故障箇所
RJ45ポート
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
SFPポート
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1 内蔵
1 内蔵
1 内蔵
1 内蔵
1 内蔵
ファン
1 内蔵ファン
2 内蔵ファン
ファンレス
ファンレス
2 内蔵ファン
VLAN、QoS、DHCPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
スタティックルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes
仕様一覧

10ポート ギガビットイーサネット L2+ PoE+スイッチ(8xPoE+ポート@125W、2x2.5Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ)

S3270-10TM-Pの10ポートスイッチは、10x10/100/1000M RJ45ポートと2x2.5Gb SFPアップリンクを搭載しています。イーサネットの全光ネットワークは、ポイントツーポイント通信を採用しています。外部からの干渉を受けずに高品質な信号を伝送し、より安定したデータ転送を実現します。このスイッチは30 Gbpsのスイッチング容量と22.32 Mppsの転送レートを提供できます。

このアクセススイッチは、通信事業者のIP MANおよび企業ネットワーク向けに、コンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートします。シンプルな管理モードと柔軟な設置により、あらゆる複雑なシナリオの要件にも対応できます。

製品規格
ポート
10x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1/2.5G SFP
スイッチチップ
BCM53547
スイッチング容量
30 Gbps
SDRAM
512MB
転送レート
22.32 Mpps
パケットバッファ 
512KB
フラッシュメモリー
64MB
ジャンボフレーム 
9,216
最大消費電力
150W
パワーバジェット
125W
入力範囲
100-240VAC、50-60Hz
レイテンシー
4.2μs
電源
1 内蔵
寸法(HxWxD)
1.75''x11.69''x6.69''(44.5×297×170mm)
ファン数
1 内蔵
動作温度範囲
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
ラックスペース
1U
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
取付方法
デスクトップ/ウォールマウント/ラックマウント
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
セキュリティソリューション
製品を見る
アクセスレイヤ
製品を見る
特徴
ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
マルチギガビットポートにより俊敏なネットワーク拡張が保証される
10M/100/1000MBASE-Tポート10個、2.5Gアップリンク光ポート2個、豊富なインターフェースを備え、PoE+対応でフルサービスの拡張をサポートします。
BCM53547
Broadcomチップ
30 Gbps
スイッチング容量
22.32 Mpps
転送レート
マルチレベルのスマート速度調整機能付きファン

機器の温度をリアルタイムで監視することで、速度を効果的に下げ、ファンの耐用年数を延ばし、騒音公害を軽減します。

新しい環境に優しい省エネデバイスの作成
合計3年間の節電効果は、別のスイッチの購入に使用できます。
SFPポート用PHYなし
ポートスリープ
IEEE802.3az省エネルギー技術
さまざまなセキュリティ保護方針、機器の安定稼働

CPU保護ポリシー、スイッチとノンストップサービスの安定性を確保します。

クラウドベースのネットワーク
AirwareとAirboxネットワークを使用して、オンラインでの構成とデバッグをリモートで最適化します。
クラウドの運用保守
24時間ネットワークの最適化
リアルタイムの早期警報
故障箇所
RJ45ポート
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
SFPポート
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1 内蔵
1 内蔵
1 内蔵
1 内蔵
1 内蔵
ファン
1 内蔵ファン
2 内蔵ファン
ファンレス
ファンレス
2 内蔵ファン
VLAN、QoS、DHCPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
スタティックルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

37,317円 (税抜)

41,049円 (税込)

日本倉庫4点在庫あり
グローバル倉庫564点在庫あり