FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne TN4.
Cette image concerne TN4.
Cette image concerne TN4.
Cette image concerne TN4.
Cette image concerne TN4.
Cette image concerne TN4.
Cette image concerne TN4.
Cette image concerne TN4.
Cette image concerne TN4.
Cette image concerne TN4.

Carte de Ligne Hybride OTU2 à 4 voies, 4 x SFP+, TN4

#161851
#161851

Paquet/SDH/OTN FEC FCP MS

3.317,00 € HT
FS P/N: TN4
3.980,40 € TTC
FS P/N: TN4
2 Vendus
1 Commentaire
6 Questions
14 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

MS8100 Carte de Ligne Hybride OTU2 à 4 voies, 4 x SFP+, TN4

Le TN4 est une carte de ligne hybride OTU2 à 4 voies, prenant en charge l'accès à 4 services 10GE via le fond de panier (mappé à 32 interfaces virtuelles basées sur les interfaces et les VLAN) et 4 canaux de services STM-16, qui s'agrègent à 4 canaux de services OTU2 et aux liaisons montantes vers le réseau OTN.


La série MS8100 est une plateforme de transmission d'accès à haut niveau de sécurité et à service complet, caractérisée par des services destinés aux grandes entreprises. Elle prend en charge la connexion transversale OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion transversale SDH, avec une haute intégration, une capacité d'accès à tous les services et une fonction d'ordonnancement croisé à trois noyaux, pour répondre aux besoins de services multiples et de haute sécurité du réseau.

Spécifications
Interface
4x SFP/SFP+
Mode de Protection
Protection SNCP 1+1 ODU0/ODU1/ODUflex pour Intracarte/Intercarte;
Protection 1+1 MSP et VC12/VC3/VC4 SNCP pour les Services SDH
Masquage d’Alarme
Basé sur le Type d’Alarme ou le Port
Surveillance des Performances et des Alarmes
Prise en Charge des Alarmes de Couche PM, SM, TCMi, Surveillance et Traitement des Performances
Horloge
Prise en Charge des Signaux d'Horloge de Récupération de Réception et de la Fréquence de Transmission;
Prise en Charge de la Source d’Horloge Bidirectionnelle, Sélection d’une Horloge Valide comme Horloge Système
Mode Croisé Unifié Fonction Croisée
Connexion Croisée Intracarte/Intercarte ODU0/1/2/flex;
Prise en Charge de la Connexion Croisée Bidirectionnelle et SNCP
ECC
Prise en Charge jusqu’à 16 GCC, GCC0/1/2 sont Facultatifs
Interface Southbound de Gestion de Réseau Intégrée
Prise en Charge de GCC2 et TCM2 pour Transporter les Informations de Gestion
Détection de la Température
Supporté
Correction d'Erreurs
Supporte GFEC et non FEC
Débit de la Liaison Montante
OTU2
Loopback
Supporté
Réinitialiser
Réinitialisation du Logiciel
Mise à Niveau
Supporte Mise à Niveau du Logiciel Fluide
Gestion des Modules Optiques
Supporte DDM
Remplacement à Chaud
Supporté
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir plus
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Voir les produits
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride Multiservice
Voir les produits
Solution Hybride de Transmissionet d'Extension du Réseau
Voir les produits

Caractéristiques

Nombreuses Fonctionnalités et Haute Disponibilité pour les Transmissions SDH et OTN

Le TN4 est utilisé pour la transmission de services SDH et OTN côté ligne, et prend en charge les fonctions de correction d'erreurs FEC, GCC, traitement des surcharges et PRBS, ce qui permet de garantir la précision de la transmission des services.

MSP pour une Transmission Stable

L'interface de protection sert de sauvegarde à l'interface opérationnelle. Lorsque l'interface en service tombe en panne, l'interface de protection prend rapidement en charge son trafic.

Combinaison Flexible Répondant à de Multiples Scénarios

Des combinaisons astucieuses de produits peuvent être mises en place pour effectuer le multiplexage multiservice en fonction des exigences de transmission.

Technologie de Haute Intégration 3 en 1

Avec l'architecture MS-OTN, la série MS8100 prend en charge la connexion croisée OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion croisée SDH pour réaliser un transport efficace.

Plateforme de Transmission Hybride Multiservice Hautement Intégrée
Intégration de Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA pour un espace de rack minimal afin de réaliser une transmission multiservice.
Convergence des Technologies 3 en 1
Architecture MS-OTN, intégration PCM/SDH/PKT/OTN.
Haute Capacité de Croisement
Prise en charge d'ODUk : 210G, PKT : 280G, SDH : 40G H/10G L.
Opérations et Maintenance Intelligentes et Dynamiques
Perofrmance de visualisation et O&M automatiques.
Surveillez Votre Réseau avec Gestion MS FCP
Grâce à la gestion SNMP, vous pouvez utiliser le logiciel FCP MS pour vérifier facilement les informations essentielles, les alarmes, les rapports et bien plus encore, sur site ou à distance, à tout moment.
Type de Gestion
Gestion SNMP
Gestion des Pannes
Notification par E-mail
Gestion de la Surveillance
Surveillance à distance multisite
Plate-forme Tout-en-un, Adaptée aux Réseaux d'Accès et d'Agrégation

La plateforme de série MS8100 est adaptée aux réseaux d'agrégation de zone locale et de couche d'accès afin de répondre aux exigences d'accès aux services des clients au sein des secteurs de l'éducation, gouvernemental, bancaire et autres.

Spécifications

MS8100 Carte de Ligne Hybride OTU2 à 4 voies, 4 x SFP+, TN4

Le TN4 est une carte de ligne hybride OTU2 à 4 voies, prenant en charge l'accès à 4 services 10GE via le fond de panier (mappé à 32 interfaces virtuelles basées sur les interfaces et les VLAN) et 4 canaux de services STM-16, qui s'agrègent à 4 canaux de services OTU2 et aux liaisons montantes vers le réseau OTN.


La série MS8100 est une plateforme de transmission d'accès à haut niveau de sécurité et à service complet, caractérisée par des services destinés aux grandes entreprises. Elle prend en charge la connexion transversale OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion transversale SDH, avec une haute intégration, une capacité d'accès à tous les services et une fonction d'ordonnancement croisé à trois noyaux, pour répondre aux besoins de services multiples et de haute sécurité du réseau.

Spécifications
Interface
4x SFP/SFP+
Mode de Protection
Protection SNCP 1+1 ODU0/ODU1/ODUflex pour Intracarte/Intercarte;
Protection 1+1 MSP et VC12/VC3/VC4 SNCP pour les Services SDH
Masquage d’Alarme
Basé sur le Type d’Alarme ou le Port
Surveillance des Performances et des Alarmes
Prise en Charge des Alarmes de Couche PM, SM, TCMi, Surveillance et Traitement des Performances
Horloge
Prise en Charge des Signaux d'Horloge de Récupération de Réception et de la Fréquence de Transmission;
Prise en Charge de la Source d’Horloge Bidirectionnelle, Sélection d’une Horloge Valide comme Horloge Système
Mode Croisé Unifié Fonction Croisée
Connexion Croisée Intracarte/Intercarte ODU0/1/2/flex;
Prise en Charge de la Connexion Croisée Bidirectionnelle et SNCP
ECC
Prise en Charge jusqu’à 16 GCC, GCC0/1/2 sont Facultatifs
Interface Southbound de Gestion de Réseau Intégrée
Prise en Charge de GCC2 et TCM2 pour Transporter les Informations de Gestion
Détection de la Température
Supporté
Correction d'Erreurs
Supporte GFEC et non FEC
Débit de la Liaison Montante
OTU2
Loopback
Supporté
Réinitialiser
Réinitialisation du Logiciel
Mise à Niveau
Supporte Mise à Niveau du Logiciel Fluide
Gestion des Modules Optiques
Supporte DDM
Remplacement à Chaud
Supporté
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir plus
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Voir les produits
Solution d'Agrégation de Cœur à Haut Débit
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride Multiservice
Voir les produits
Solution Hybride de Transmissionet d'Extension du Réseau
Voir les produits
Caractéristiques
Nombreuses Fonctionnalités et Haute Disponibilité pour les Transmissions SDH et OTN

Le TN4 est utilisé pour la transmission de services SDH et OTN côté ligne, et prend en charge les fonctions de correction d'erreurs FEC, GCC, traitement des surcharges et PRBS, ce qui permet de garantir la précision de la transmission des services.

MSP pour une Transmission Stable

L'interface de protection sert de sauvegarde à l'interface opérationnelle. Lorsque l'interface en service tombe en panne, l'interface de protection prend rapidement en charge son trafic.

Combinaison Flexible Répondant à de Multiples Scénarios

Des combinaisons astucieuses de produits peuvent être mises en place pour effectuer le multiplexage multiservice en fonction des exigences de transmission.

Technologie de Haute Intégration 3 en 1

Avec l'architecture MS-OTN, la série MS8100 prend en charge la connexion croisée OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion croisée SDH pour réaliser un transport efficace.

Plateforme de Transmission Hybride Multiservice Hautement Intégrée
Intégration de Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA pour un espace de rack minimal afin de réaliser une transmission multiservice.
Convergence des Technologies 3 en 1
Architecture MS-OTN, intégration PCM/SDH/PKT/OTN.
Haute Capacité de Croisement
Prise en charge d'ODUk : 210G, PKT : 280G, SDH : 40G H/10G L.
Opérations et Maintenance Intelligentes et Dynamiques
Perofrmance de visualisation et O&M automatiques.
Surveillez Votre Réseau avec Gestion MS FCP
Grâce à la gestion SNMP, vous pouvez utiliser le logiciel FCP MS pour vérifier facilement les informations essentielles, les alarmes, les rapports et bien plus encore, sur site ou à distance, à tout moment.
Type de Gestion
Gestion SNMP
Gestion des Pannes
Notification par E-mail
Gestion de la Surveillance
Surveillance à distance multisite
Plate-forme Tout-en-un, Adaptée aux Réseaux d'Accès et d'Agrégation

La plateforme de série MS8100 est adaptée aux réseaux d'agrégation de zone locale et de couche d'accès afin de répondre aux exigences d'accès aux services des clients au sein des secteurs de l'éducation, gouvernemental, bancaire et autres.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3.317,00 € HT

3.980,40 € TTC

14 en Entrepôt International