FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne TA1910-4GVC-W.
Cette image concerne TA1910-4GVC-W.
Cette image concerne TA1910-4GVC-W.
Cette image concerne TA1910-4GVC-W.
Cette image concerne TA1910-4GVC-W.
Cette image concerne TA1910-4GVC-W.
Cette image concerne TA1910-4GVC-W.
Cette image concerne TA1910-4GVC-W.
Cette image concerne TA1910-4GVC-W.
Cette image concerne TA1910-4GVC-W.

TA1910-4GVC-W à 1 Port ONU GPON/EPON HGU et 4 ports LAN RJ45, 2 Ports FXS RJ11, 1 Port RF et une Double Antenne Externe (1200M WiFi)

Hot #143750
Hot #143750

QoS Détection de Boucles NAT Wi-Fi

79,00 € HT
FS P/N: TA1910-4GVC-W
94,80 € TTC
FS P/N: TA1910-4GVC-W
1.8K Vendus
3 Commentaires
16 Questions
16 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
849 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

TA1910-4GVC-W à 1 Port ONU GPON/EPON HGU et 4 ports LAN RJ45, 2 Ports FXS RJ11, 1 Port RF et une Double Antenne Externe (1200M WiFi)

Le TA1910-4GVC-W est conçu pour fournir des solutions PON efficaces pour les réseaux FTTH/O. Il est équipé d'un port XPON, de 4 ports LAN RJ45 10/100/1000 Mbps, de 2 ports FXS RJ11, d'un port RF et d'antennes doubles externes (1200M WiFi), garantissant une expérience de haute qualité pour la voix, les données, la vidéo haute définition et d'autres services. L'appareil est prêt à l'emploi et s'adapte à tous les scénarios d'application.

Spécifications
Ports PON
1 SC/APC
Ports Côté Client
4x GE/1x USB/2x POTS/CATV
Puissance d'Émission Optique
0.5~5dB
Puissance de Réception Optique
< -28dB
Consommation d'Énergie
14W Max.
Adaptateur AC
AC 100~240V
DC 12V/1.5A
Wi-Fi
1200Mbps
VLAN
4K VLAN
VLAN de base du Port
IEEE 802.1Q VLAN
VLAN Défini par CTC2.0
Service IP
Serveur/Client DHCP
Mode Routage/Pontage/Hybride
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
Contrôle du Débit par Contre-pression (Demi Duplex)
Contrôle de Flux IEEE 802.3x (Duplex Intégral)
IEEE802.1p, COS
Calendrier des Files d'Attente WR, SP et FIFO
SLA et DBA
Gestion
Mode de Gestion :
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Mise à jour du Logiciel :
TFTP/Web/OMCI
Service Vocal
SIP, H.248, T.38 FAX
Appel à Trois Voies
Appel en Attente
Appel de la Ligne Directe
Sécurité de Réseaux
Limite du Nombre d'Adresses MAC
Filtre MAC
Protection des Ports
Multicast
IGMP-Snooping
Fonction de Multidiffusion Dynamique Définie par la CTC
MLD-Snooping
Limitation des Groupes de Multidiffusion
Multicast Fast-leave
Fiabilité
Détection de Boucles
Dying-Gasp
Alarme de Puissance Optique Tx/Rx
Sans Fil
802.11 b/g/n
802.11 ac (Modèles -22A)
2x2 MIMO
Multi SSID
Cryptage SSID
Canal sans Fil (Configurable)
Température
Fonctionnement 0 ~ 45°C (32 ~ 113℉)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
Humidité
Fonctionnement 10%-85%, Stockage 5%-95%(Sans condensation)
Dimension (H x L x P)
1.37'' x 9.06'' x 5.51'' (34.8 x 230 x 140mm)
Poids (Vide)
0.4Kg
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 2
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Ports de Type Multiple pour un Accès Multiservice
Le TA1910-4GVC-W est une passerelle pour applications domestiques avec un port PON connecté à l'OLT, 2 ports POTS, 4 ports LAN, 1 port USB et 1 port CATV RF, et prend en charge le VoIP, les services Ethernet et services CATV.
Conforme à la Norme ITU-T G.984/G.988
Compatible avec les OLTs Classiques
Liaison Montante 1.25G, Liaison Descendante 2.5G
Taux de Transmission Haut Débit
QoS pour un Meilleur Contrôle du Trafic
Fournit différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données pour réduire la perte de paquets,
la latence et la gigue sur un réseau.
Le trafic incontrôlé entraîne la congestion du réseau et la perte de paquets
Classifier et hiérarchiser le trafic pour une efficacité optimale
Interface Web Visuelle pour une Gestion en Temps Réel
Vérifiez les activités importantes, alarmes, rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Gestion Flexible
WEB, SNMP
Surveillance en Temps Réel
Statut du Port, Requête du Journal
Interface Visuelle
État du système en un coup d'Œil
HGU pour les Solutions FTTH Multiservices
Le GPON HGU est adapté pour les applications domestiques et SOHO (Small Office Home Office). Lorsqu'il est utilisé avec un Terminal de Ligne Optique (OLT), le HGU fournit des solutions GPON très efficaces pour la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) et les réseaux multiservices.
Transmission Longue Distance 20KM
Campus/Institut/Gouvernement
PON Port
1x SC/APC
1x GPON Port
(SC/UPC)
1x SC/UPC
1x SC/UPC
1x SC/UPC
UNI Port
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF Port
8x GE
1 GE
4x GE
1GE + 1FE
Voice Port
2x RJ11 Port
PoE Ports
8x PoE+
4x PoE+
Maximum PoE Output Power
130W
56W
Wi-Fi
1200Mbps
300Mbps
Power Supply
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1.5A
AC 100V~240V, 50/60Hz
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/0.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 54V/1.17A
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1A
Power Consumption
Max. 14W
Max. 120W
Max. 6W
Max. 53.5W
Max. 10W
Dimension (HxWxD)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Weight (Empty)
0.4Kg
1.58Kg
0.1Kg
0.7Kg
0.2Kg
Spécifications

TA1910-4GVC-W à 1 Port ONU GPON/EPON HGU et 4 ports LAN RJ45, 2 Ports FXS RJ11, 1 Port RF et une Double Antenne Externe (1200M WiFi)

Le TA1910-4GVC-W est conçu pour fournir des solutions PON efficaces pour les réseaux FTTH/O. Il est équipé d'un port XPON, de 4 ports LAN RJ45 10/100/1000 Mbps, de 2 ports FXS RJ11, d'un port RF et d'antennes doubles externes (1200M WiFi), garantissant une expérience de haute qualité pour la voix, les données, la vidéo haute définition et d'autres services. L'appareil est prêt à l'emploi et s'adapte à tous les scénarios d'application.

Spécifications
Ports PON
1 SC/APC
Ports Côté Client
4x GE/1x USB/2x POTS/CATV
Puissance d'Émission Optique
0.5~5dB
Puissance de Réception Optique
< -28dB
Consommation d'Énergie
14W Max.
Adaptateur AC
AC 100~240V
DC 12V/1.5A
Wi-Fi
1200Mbps
VLAN
4K VLAN
VLAN de base du Port
IEEE 802.1Q VLAN
VLAN Défini par CTC2.0
Service IP
Serveur/Client DHCP
Mode Routage/Pontage/Hybride
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
Contrôle du Débit par Contre-pression (Demi Duplex)
Contrôle de Flux IEEE 802.3x (Duplex Intégral)
IEEE802.1p, COS
Calendrier des Files d'Attente WR, SP et FIFO
SLA et DBA
Gestion
Mode de Gestion :
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Mise à jour du Logiciel :
TFTP/Web/OMCI
Service Vocal
SIP, H.248, T.38 FAX
Appel à Trois Voies
Appel en Attente
Appel de la Ligne Directe
Sécurité de Réseaux
Limite du Nombre d'Adresses MAC
Filtre MAC
Protection des Ports
Multicast
IGMP-Snooping
Fonction de Multidiffusion Dynamique Définie par la CTC
MLD-Snooping
Limitation des Groupes de Multidiffusion
Multicast Fast-leave
Fiabilité
Détection de Boucles
Dying-Gasp
Alarme de Puissance Optique Tx/Rx
Sans Fil
802.11 b/g/n
802.11 ac (Modèles -22A)
2x2 MIMO
Multi SSID
Cryptage SSID
Canal sans Fil (Configurable)
Température
Fonctionnement 0 ~ 45°C (32 ~ 113℉)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
Humidité
Fonctionnement 10%-85%, Stockage 5%-95%(Sans condensation)
Dimension (H x L x P)
1.37'' x 9.06'' x 5.51'' (34.8 x 230 x 140mm)
Poids (Vide)
0.4Kg
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 2
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Ports de Type Multiple pour un Accès Multiservice
Le TA1910-4GVC-W est une passerelle pour applications domestiques avec un port PON connecté à l'OLT, 2 ports POTS, 4 ports LAN, 1 port USB et 1 port CATV RF, et prend en charge le VoIP, les services Ethernet et services CATV.
Conforme à la Norme ITU-T G.984/G.988
Compatible avec les OLTs Classiques
Liaison Montante 1.25G, Liaison Descendante 2.5G
Taux de Transmission Haut Débit
QoS pour un Meilleur Contrôle du Trafic
Fournit différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données pour réduire la perte de paquets,
la latence et la gigue sur un réseau.
Le trafic incontrôlé entraîne la congestion du réseau et la perte de paquets
Classifier et hiérarchiser le trafic pour une efficacité optimale
Interface Web Visuelle pour une Gestion en Temps Réel
Vérifiez les activités importantes, alarmes, rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Gestion Flexible
WEB, SNMP
Surveillance en Temps Réel
Statut du Port, Requête du Journal
Interface Visuelle
État du système en un coup d'Œil
HGU pour les Solutions FTTH Multiservices
Le GPON HGU est adapté pour les applications domestiques et SOHO (Small Office Home Office). Lorsqu'il est utilisé avec un Terminal de Ligne Optique (OLT), le HGU fournit des solutions GPON très efficaces pour la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) et les réseaux multiservices.
Transmission Longue Distance 20KM
Campus/Institut/Gouvernement
PON Port
1x SC/APC
1x GPON Port
(SC/UPC)
1x SC/UPC
1x SC/UPC
1x SC/UPC
UNI Port
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF Port
8x GE
1 GE
4x GE
1GE + 1FE
Voice Port
2x RJ11 Port
PoE Ports
8x PoE+
4x PoE+
Maximum PoE Output Power
130W
56W
Wi-Fi
1200Mbps
300Mbps
Power Supply
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1.5A
AC 100V~240V, 50/60Hz
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/0.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 54V/1.17A
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1A
Power Consumption
Max. 14W
Max. 120W
Max. 6W
Max. 53.5W
Max. 10W
Dimension (HxWxD)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Weight (Empty)
0.4Kg
1.58Kg
0.1Kg
0.7Kg
0.2Kg

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

79,00 € HT

94,80 € TTC

16 en Entrepôt en Allemagne
849 en Entrepôt International