FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne ONU1710-1G.
Cette image concerne ONU1710-1G.
Cette image concerne ONU1710-1G.
Cette image concerne ONU1710-1G.
Cette image concerne ONU1710-1G.
Cette image concerne ONU1710-1G.
Cette image concerne ONU1710-1G.
Cette image concerne ONU1710-1G.
Cette image concerne ONU1710-1G.
Cette image concerne ONU1710-1G.
Cette image concerne ONU1710-1G.
Cette image concerne ONU1710-1G.

ONU1710-1G, 1 Port FTTH/O ONU, XPON Double Mode Adaptatif, 1 x Port GE, Support PPPoE

#154796
#154796

QoS Détection de Boucles

29,00 € HT
FS P/N: ONU1710-1G
34,80 € TTC
FS P/N: ONU1710-1G
86 Vendus
3 Commentaires
4 Questions
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 09 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

ONU1710-1G, 1-Port FTTH/O ONU, XPON Double Mode Adaptatif, 1 x Port GE, Support de PPPoE

ONU1710-1G est conçu pour fournir des solutions PON efficaces pour les réseaux FTTH/O. Il adopte un design léger et de petite taille, flexible dans le déploiement et peu encombrant. Ce dispositif économique fournit une interface Ethernet 1x GE, qui prend en charge la commutation automatique bimode GPON/EPON. La capacité de transfert haute performance garantit efficacement la stabilité des données et l'expérience vidéo haute définition.

Spécifications
Ports PON
1 SC/UPC
Ports Uni
1GE TX
Puissance d'Émission Optique
0.5~5dBm
Sensible à la RX Optique
< -28dBm
Adaptateur AC
AC 100~240V
DC 12V/0.5A
Consommation d'Énergie
6W Max.
VLAN
64 VLAN(1-4094)
VLAN de base du Port
IEEE 802.1Q VLAN
Mode VLAN Tag/Transparent/Agrégation /Trunk/Translation
VLAN Défini par CTC2.0
QoS
Contrôle du Débit par Contre-pression (Demi Duplex)
Contrôle de Flux IEEE 802.3x (Duplex Intégral)
IEEE802.1p, COS
Quatre Files d'Attente Prioritaires sur Chaque Port
Algorithmes de Calendrier des Files d'Attente WR, SP et FIFO
Gestion
Mode de Gestion :
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Mise à jour du Logiciel :
TFTP/Web/OMCI
Sécurité de Réseaux
Limite du Nombre d'Adresses MAC
Filtre MAC
Protection des Ports
Multicast
IGMP-Snooping
Fonction de Multidiffusion Dynamique Définie par la CTC
MLD-Snooping
Limitation des Groupes de Multidiffusion
Multicast Fast-leave
Fiabilité
Détection de Boucles
Dying-Gasp
Alarme de Puissance Optique Tx/Rx
Température
Fonctionnement 0 ~ 45℃ (32 ~ 113℉)
Stockage -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
Humidité
Fonctionnement 10%~85% (Sans condensation)
Stockage 5%~95% (Sans condensation)
Dimension (H x L x P)
0.94'' x 3.15'' x 2.95'' (24 x 80 x 75mm)
Poids (Vide)
0.1Kg
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits

Caractéristiques

PON Port
1x SC/UPC
1x GPON Port
(SC/UPC)
1x SC/APC
1x SC/UPC
1x SC/UPC
UNI Port
1 GE
8x GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF Port
4x GE
1GE + 1FE
Voice Port
2x RJ11 Port
PoE Ports
8x PoE+
4x PoE+
Maximum PoE Output Power
130W
56W
Wi-Fi
1200Mbps
300Mbps
Power Supply
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/0.5A
AC 100V~240V, 50/60Hz
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 54V/1.17A
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1A
Power Consumption
Max. 6W
Max. 120W
Max. 14W
Max. 53.5W
Max. 10W
Dimension (HxWxD)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Weight (Empty)
0.1Kg
1.58Kg
0.4Kg
0.7Kg
0.2Kg
Spécifications

ONU1710-1G, 1-Port FTTH/O ONU, XPON Double Mode Adaptatif, 1 x Port GE, Support de PPPoE

ONU1710-1G est conçu pour fournir des solutions PON efficaces pour les réseaux FTTH/O. Il adopte un design léger et de petite taille, flexible dans le déploiement et peu encombrant. Ce dispositif économique fournit une interface Ethernet 1x GE, qui prend en charge la commutation automatique bimode GPON/EPON. La capacité de transfert haute performance garantit efficacement la stabilité des données et l'expérience vidéo haute définition.

Spécifications
Ports PON
1 SC/UPC
Ports Uni
1GE TX
Puissance d'Émission Optique
0.5~5dBm
Sensible à la RX Optique
< -28dBm
Adaptateur AC
AC 100~240V
DC 12V/0.5A
Consommation d'Énergie
6W Max.
VLAN
64 VLAN(1-4094)
VLAN de base du Port
IEEE 802.1Q VLAN
Mode VLAN Tag/Transparent/Agrégation /Trunk/Translation
VLAN Défini par CTC2.0
QoS
Contrôle du Débit par Contre-pression (Demi Duplex)
Contrôle de Flux IEEE 802.3x (Duplex Intégral)
IEEE802.1p, COS
Quatre Files d'Attente Prioritaires sur Chaque Port
Algorithmes de Calendrier des Files d'Attente WR, SP et FIFO
Gestion
Mode de Gestion :
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Mise à jour du Logiciel :
TFTP/Web/OMCI
Sécurité de Réseaux
Limite du Nombre d'Adresses MAC
Filtre MAC
Protection des Ports
Multicast
IGMP-Snooping
Fonction de Multidiffusion Dynamique Définie par la CTC
MLD-Snooping
Limitation des Groupes de Multidiffusion
Multicast Fast-leave
Fiabilité
Détection de Boucles
Dying-Gasp
Alarme de Puissance Optique Tx/Rx
Température
Fonctionnement 0 ~ 45℃ (32 ~ 113℉)
Stockage -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
Humidité
Fonctionnement 10%~85% (Sans condensation)
Stockage 5%~95% (Sans condensation)
Dimension (H x L x P)
0.94'' x 3.15'' x 2.95'' (24 x 80 x 75mm)
Poids (Vide)
0.1Kg
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits
Caractéristiques
PON Port
1x SC/UPC
1x GPON Port
(SC/UPC)
1x SC/APC
1x SC/UPC
1x SC/UPC
UNI Port
1 GE
8x GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF Port
4x GE
1GE + 1FE
Voice Port
2x RJ11 Port
PoE Ports
8x PoE+
4x PoE+
Maximum PoE Output Power
130W
56W
Wi-Fi
1200Mbps
300Mbps
Power Supply
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/0.5A
AC 100V~240V, 50/60Hz
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 54V/1.17A
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1A
Power Consumption
Max. 6W
Max. 120W
Max. 14W
Max. 53.5W
Max. 10W
Dimension (HxWxD)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Weight (Empty)
0.1Kg
1.58Kg
0.4Kg
0.7Kg
0.2Kg

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

29,00 € HT

34,80 € TTC

9 en Entrepôt International