FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.
Cette image concerne ONU1910-1GF-W.

ONU1910-1GF-W, 1 Port FTTH/O ONU, XPON Double Mode Adaptatif, 1 x Port GE et 1 x Port FE, 1 x Port USB, Antenne Double Externe (300M Wi-Fi)

Hot #154795
Hot #154795

QoS Détection de Boucles Wi-Fi

39,00 € HT
FS P/N: ONU1910-1GF-W
46,80 € TTC
FS P/N: ONU1910-1GF-W
616 Vendus
3 Commentaires
3 Questions
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
5 en Transit, Recevez-le avant 10 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

ONU1910-1GF-W, 1-Port FTTH/O ONU, Double Mode Adaptatif XPON, 1 x Port GE et 1 x Port FE , 1 x Port USB, Antenne Double Externe (300M Wi-Fi)

ONU1910-1GF-W est conçu pour fournir des solutions PON efficaces pour les réseaux FTTH/O. Il est équipé d'un port GE, d'un port FE, d'un port USB et d'antennes doubles externes (300M WiFi). Il prend en charge la commutation automatique bimode GPON/EPON, le Web, le SNMP, l'OMCI et d'autres méthodes de gestion, garantissant des données de haute qualité et une expérience vidéo haute définition.

Spécifications
Ports PON
1 SC/UPC
Ports Uni
1GE/1FE TX
Wi-Fi
300Mbps
USB
1
Puissance d'Émission Optique
0.5~5dBm
Sensible à la RX Optique
< -28dBm
Adaptateur AC
AC 100~240V
DC 12V/1A
Consommation d'Énergie
10W Max.
VLAN
4K VLAN
VLAN de base du Port
IEEE 802.1Q VLAN
VLAN Défini par CTC2.0
Service IP
Serveur/Client DHCP
Mode Routage/Pontage/Hybride
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
Contrôle du Débit par Contre-pression (Demi Duplex)
Contrôle de Flux IEEE 802.3x (Duplex Intégral)
IEEE802.1p, COS
Quatre Files d'Attente Prioritaires sur Chaque Port
Algorithmes de Calendrier des Files d'Attente WR, SP et FIFO
Gestion
Mode de Gestion :
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Mise à jour du Logiciel :
TFTP/Web/OMCI
Sécurité de Réseaux
Limite du Nombre d'Adresses MAC
Filtre MAC
Protection des Ports
Multicast
IGMP-Snooping
Fonction de Multidiffusion Dynamique Définie par la CTC
MLD-Snooping
Limitation des Groupes de Multidiffusion
Multicast Fast-leave
Fiabilité
Détection de Boucles
Dying-Gasp
Alarme de Puissance Optique Tx/Rx
Sans Fil
802.11 b/g/n
802.11 ac(Modèles -22A)
2x2 MIMO
Multi SSID
Cryptage SSID
Canal sans Fil (Configurable)
Température
Fonctionnement 0 ~ 45°C (32 ~ 113℉)
Stockage -40°C ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
Humidité
Fonctionnement 10%~85%
Stockage 5%~95% (Sans condensation)
Dimension (H x L x P)
1.18'' x 5.51'' x 4.13'' (30 x 140 x 105mm)
Poids (Vide)
0.2Kg
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Scénario 2
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

PON Port
1x SC/UPC
1x GPON Port
(SC/UPC)
1x SC/UPC
1x SC/APC
1x SC/UPC
UNI Port
1GE + 1FE
8x GE
1 GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF Port
4x GE
Voice Port
2x RJ11 Port
PoE Ports
8x PoE+
4x PoE+
Maximum PoE Output Power
130W
56W
Wi-Fi
300Mbps
1200Mbps
Power Supply
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1A
AC 100V~240V, 50/60Hz
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/0.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 54V/1.17A
Power Consumption
Max. 10W
Max. 120W
Max. 6W
Max. 14W
Max. 53.5W
Dimension (HxWxD)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
Weight (Empty)
0.2Kg
1.58Kg
0.1Kg
0.4Kg
0.7Kg
Spécifications

ONU1910-1GF-W, 1-Port FTTH/O ONU, Double Mode Adaptatif XPON, 1 x Port GE et 1 x Port FE , 1 x Port USB, Antenne Double Externe (300M Wi-Fi)

ONU1910-1GF-W est conçu pour fournir des solutions PON efficaces pour les réseaux FTTH/O. Il est équipé d'un port GE, d'un port FE, d'un port USB et d'antennes doubles externes (300M WiFi). Il prend en charge la commutation automatique bimode GPON/EPON, le Web, le SNMP, l'OMCI et d'autres méthodes de gestion, garantissant des données de haute qualité et une expérience vidéo haute définition.

Spécifications
Ports PON
1 SC/UPC
Ports Uni
1GE/1FE TX
Wi-Fi
300Mbps
USB
1
Puissance d'Émission Optique
0.5~5dBm
Sensible à la RX Optique
< -28dBm
Adaptateur AC
AC 100~240V
DC 12V/1A
Consommation d'Énergie
10W Max.
VLAN
4K VLAN
VLAN de base du Port
IEEE 802.1Q VLAN
VLAN Défini par CTC2.0
Service IP
Serveur/Client DHCP
Mode Routage/Pontage/Hybride
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
Contrôle du Débit par Contre-pression (Demi Duplex)
Contrôle de Flux IEEE 802.3x (Duplex Intégral)
IEEE802.1p, COS
Quatre Files d'Attente Prioritaires sur Chaque Port
Algorithmes de Calendrier des Files d'Attente WR, SP et FIFO
Gestion
Mode de Gestion :
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Mise à jour du Logiciel :
TFTP/Web/OMCI
Sécurité de Réseaux
Limite du Nombre d'Adresses MAC
Filtre MAC
Protection des Ports
Multicast
IGMP-Snooping
Fonction de Multidiffusion Dynamique Définie par la CTC
MLD-Snooping
Limitation des Groupes de Multidiffusion
Multicast Fast-leave
Fiabilité
Détection de Boucles
Dying-Gasp
Alarme de Puissance Optique Tx/Rx
Sans Fil
802.11 b/g/n
802.11 ac(Modèles -22A)
2x2 MIMO
Multi SSID
Cryptage SSID
Canal sans Fil (Configurable)
Température
Fonctionnement 0 ~ 45°C (32 ~ 113℉)
Stockage -40°C ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
Humidité
Fonctionnement 10%~85%
Stockage 5%~95% (Sans condensation)
Dimension (H x L x P)
1.18'' x 5.51'' x 4.13'' (30 x 140 x 105mm)
Poids (Vide)
0.2Kg
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
PON Port
1x SC/UPC
1x GPON Port
(SC/UPC)
1x SC/UPC
1x SC/APC
1x SC/UPC
UNI Port
1GE + 1FE
8x GE
1 GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF Port
4x GE
Voice Port
2x RJ11 Port
PoE Ports
8x PoE+
4x PoE+
Maximum PoE Output Power
130W
56W
Wi-Fi
300Mbps
1200Mbps
Power Supply
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1A
AC 100V~240V, 50/60Hz
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/0.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 54V/1.17A
Power Consumption
Max. 10W
Max. 120W
Max. 6W
Max. 14W
Max. 53.5W
Dimension (HxWxD)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
Weight (Empty)
0.2Kg
1.58Kg
0.1Kg
0.4Kg
0.7Kg

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

39,00 € HT

46,80 € TTC

9 en Entrepôt International