L'OLT6810-06 fournit un accès GPON, XG-PON, XGS-PON, GE et 10GE, supporte les modes de construction de réseaux FTTH/O multiples pour réaliser un réseau de fibre optique unique couvrant tous les services, simplifiant l'architecture du réseau et réduisant l'OPEX. Il prend en charge l'insertion mixte de cartes de service sans limites d'emplacements, améliorant ainsi la capacité de commutation et les performances du système, et prend en charge le double contrôle maître, la double alimentation (1+1 sauvegarde) et les multiples protections de liaison montante pour fournir un environnement de fonctionnement sûr et fiable. Le ventilateur intelligent de l'appareil pour la régulation de la vitesse, l'interrogation des alarmes et la surveillance des performances offrent aux utilisateurs une expérience client optimale.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
OLT6810-06, Châssis OLT avec Carte Ventilateur Standard, Double Alimentation Électrique, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements pour Carte de Ligne
OLT6810-06, Châssis OLT avec Carte Ventilateur Standard, Double Alimentation Électrique, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements pour Cartes de Ligne
Stockage -40°C ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
Stockage 5% ~ 95% (Sans condensation)
Solutions de Connectivité
OLT6810-06, Châssis OLT avec Carte Ventilateur Standard, Double Alimentation Électrique, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements pour Cartes de Ligne
L'OLT6810-06 fournit un accès GPON, XG-PON, XGS-PON, GE et 10GE, supporte les modes de construction de réseaux FTTH/O multiples pour réaliser un réseau de fibre optique unique couvrant tous les services, simplifiant l'architecture du réseau et réduisant l'OPEX. Il prend en charge l'insertion mixte de cartes de service sans limites d'emplacements, améliorant ainsi la capacité de commutation et les performances du système, et prend en charge le double contrôle maître, la double alimentation (1+1 sauvegarde) et les multiples protections de liaison montante pour fournir un environnement de fonctionnement sûr et fiable. Le ventilateur intelligent de l'appareil pour la régulation de la vitesse, l'interrogation des alarmes et la surveillance des performances offrent aux utilisateurs une expérience client optimale.
Stockage -40°C ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
Stockage 5% ~ 95% (Sans condensation)
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5.546,00 € HT