FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne  .
Cette image concerne   .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne   .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .

ONU1710-4G-P à 1 Port ONU XPON SFU et 4 Ports PoE+@56W

#143751
#143751

QoS Détection de Boucles

69,00 € HT
FS P/N: ONU1710-4G-P
82,80 € TTC
FS P/N: ONU1710-4G-P
295 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
Précommande, Expédié avant 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

ONU1710-4G-P à 1 Port ONU XPON SFU et 4 Ports PoE+@56W

ONU1710-4G-P est un ONU conçu pour fournir des solutions FTTH/O, telles que des scénarios de campus d'entreprise et de backhaul vidéo. Il prend en charge la commutation automatique bimode GPON/EPON et fournit 4 ports Ethernet GE PoE/PoE+ du côté utilisateur pour répondre à l'accès gigabit ultra large bande, garantissant une expérience de haute qualité pour la voix, les données et la vidéo haute définition.

Spécifications
Ports PON
1 SC/UPC
Ports Uni
4GE PoE
Puissance d'Émission Optique
0.5~5dBm
Sensible à la RX Optique
< -28dBm
Adaptateur AC
AC 100~240V
DC 54V/1.17A
Consommation d'Énergie
53.5W Max.(avec PoE)
VLAN
64 VLAN(1-4094)
VLAN de base du Port
IEEE 802.1Q VLAN
Mode VLAN Tag/Transparent/Agrégation /Trunk/Translation
VLAN Défini par CTC2.0
QoS
Contrôle du Débit par Contre-pression (Demi Duplex)
Contrôle de Flux IEEE 802.3x (Duplex Intégral)
IEEE802.1p,COS
Quatre Files d'Attente Prioritaires sur Chaque Port
Algorithmes de Calendrier des Files d'Attente WR, SP et FIFO
Gestion
Mode de Gestion

CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Mise à Jour du Logiciel

TFTP/Web/OMCI
Sécurité de Réseaux
Limite du Nombre d'Adresses MAC
Filtre MAC
Protection des Ports
Multicast
IGMP-Snooping
Fonction de Multidiffusion Dynamique Définie par la CTC
MLD-Snooping
Limitation des Groupes de Multidiffusion
Multicast Fast-leave
Fiabilité
Détection de Boucles
Dying-Gasp
Alarme de Puissance Optique Tx/Rx
Température
Fonctionnement 0 ~ 45℃ (32 ~ 113℉)
Stockage -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
Humidité
Fonctionnement 10%~85% (Sans condensation)
Stockage 5%~95% (Sans condensation)
Dimension (H x L x P)
1.10'' x 6.69'' x 3.86'' (28 x 170 x 98mm)
Poids (Vide)
0.7Kg
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 2
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Les 4× ports GE fournissent un accès ultra large bande
ONU1710-4G-P fournit un port 1×PON côté ligne et 4× ports GE côté client afin de fournir un accès ultra large bande pour des services voix, données et vidéo de haute qualité
Conforme aux normes PoE+
Délivrance des données et de l'alimentation
Conforme aux normes ITU-T G.984/G.988
Compatible avec les OLT classiques
1.25G Uplink, 2,5G Downlink
Taux de transmission à haut débit
QoS pour améliorer le contrôle du trafic
Fournit différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données pour réduire la perte de paquets,
la latence et la gigue sur un réseau
Le trafic non contrôlé provoque la congestion du réseau et la perte de paquets
Classifier et hiérarchiser le trafic pour une efficacité optimale
Interface Web visuelle pour une gestion en temps réel
Vérifiez les données importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore par le biais de la gestion WEB à tout moment, sur site ou à distance
Gestion flexible
WEB, SNMP
Surveillance en temps réel
État des ports, interrogation des journaux
Interface visuelle
État du système en un coup d'œil
SFU pour les solutions FTTH
GPON SFU est une unité familiale unique qui peut être utilisée pour certains systèmes de maison intelligente ou de surveillance de la sécurité, qui est une solution rentable basée sur la fibre GPON pour la maison (FTTH)
Transmission longue distance 20KM
Campus/Institut/Gouvernement
PON Port
1x SC/UPC
1x GPON Port
(SC/UPC)
1x SC/UPC
1x SC/APC
1x SC/UPC
UNI Port
4x GE
8x GE
1 GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF Port
1GE + 1FE
Voice Port
2x RJ11 Port
PoE Ports
4x PoE+
8x PoE+
Maximum PoE Output Power
56W
130W
Wi-Fi
1200Mbps
300Mbps
Power Supply
Input AC 100V~240V
Output DC 54V/1.17A
AC 100V~240V, 50/60Hz
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/0.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1A
Power Consumption
Max. 53.5W
Max. 120W
Max. 6W
Max. 14W
Max. 10W
Dimension (HxWxD)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Weight (Empty)
0.7Kg
1.58Kg
0.1Kg
0.4Kg
0.2Kg
Spécifications

ONU1710-4G-P à 1 Port ONU XPON SFU et 4 Ports PoE+@56W

ONU1710-4G-P est un ONU conçu pour fournir des solutions FTTH/O, telles que des scénarios de campus d'entreprise et de backhaul vidéo. Il prend en charge la commutation automatique bimode GPON/EPON et fournit 4 ports Ethernet GE PoE/PoE+ du côté utilisateur pour répondre à l'accès gigabit ultra large bande, garantissant une expérience de haute qualité pour la voix, les données et la vidéo haute définition.

Spécifications
Ports PON
1 SC/UPC
Ports Uni
4GE PoE
Puissance d'Émission Optique
0.5~5dBm
Sensible à la RX Optique
< -28dBm
Adaptateur AC
AC 100~240V
DC 54V/1.17A
Consommation d'Énergie
53.5W Max.(avec PoE)
VLAN
64 VLAN(1-4094)
VLAN de base du Port
IEEE 802.1Q VLAN
Mode VLAN Tag/Transparent/Agrégation /Trunk/Translation
VLAN Défini par CTC2.0
QoS
Contrôle du Débit par Contre-pression (Demi Duplex)
Contrôle de Flux IEEE 802.3x (Duplex Intégral)
IEEE802.1p,COS
Quatre Files d'Attente Prioritaires sur Chaque Port
Algorithmes de Calendrier des Files d'Attente WR, SP et FIFO
Gestion
Mode de Gestion

CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Mise à Jour du Logiciel

TFTP/Web/OMCI
Sécurité de Réseaux
Limite du Nombre d'Adresses MAC
Filtre MAC
Protection des Ports
Multicast
IGMP-Snooping
Fonction de Multidiffusion Dynamique Définie par la CTC
MLD-Snooping
Limitation des Groupes de Multidiffusion
Multicast Fast-leave
Fiabilité
Détection de Boucles
Dying-Gasp
Alarme de Puissance Optique Tx/Rx
Température
Fonctionnement 0 ~ 45℃ (32 ~ 113℉)
Stockage -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
Humidité
Fonctionnement 10%~85% (Sans condensation)
Stockage 5%~95% (Sans condensation)
Dimension (H x L x P)
1.10'' x 6.69'' x 3.86'' (28 x 170 x 98mm)
Poids (Vide)
0.7Kg
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 2
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Les 4× ports GE fournissent un accès ultra large bande
ONU1710-4G-P fournit un port 1×PON côté ligne et 4× ports GE côté client afin de fournir un accès ultra large bande pour des services voix, données et vidéo de haute qualité
Conforme aux normes PoE+
Délivrance des données et de l'alimentation
Conforme aux normes ITU-T G.984/G.988
Compatible avec les OLT classiques
1.25G Uplink, 2,5G Downlink
Taux de transmission à haut débit
QoS pour améliorer le contrôle du trafic
Fournit différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données pour réduire la perte de paquets,
la latence et la gigue sur un réseau
Le trafic non contrôlé provoque la congestion du réseau et la perte de paquets
Classifier et hiérarchiser le trafic pour une efficacité optimale
Interface Web visuelle pour une gestion en temps réel
Vérifiez les données importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore par le biais de la gestion WEB à tout moment, sur site ou à distance
Gestion flexible
WEB, SNMP
Surveillance en temps réel
État des ports, interrogation des journaux
Interface visuelle
État du système en un coup d'œil
SFU pour les solutions FTTH
GPON SFU est une unité familiale unique qui peut être utilisée pour certains systèmes de maison intelligente ou de surveillance de la sécurité, qui est une solution rentable basée sur la fibre GPON pour la maison (FTTH)
Transmission longue distance 20KM
Campus/Institut/Gouvernement
PON Port
1x SC/UPC
1x GPON Port
(SC/UPC)
1x SC/UPC
1x SC/APC
1x SC/UPC
UNI Port
4x GE
8x GE
1 GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF Port
1GE + 1FE
Voice Port
2x RJ11 Port
PoE Ports
4x PoE+
8x PoE+
Maximum PoE Output Power
56W
130W
Wi-Fi
1200Mbps
300Mbps
Power Supply
Input AC 100V~240V
Output DC 54V/1.17A
AC 100V~240V, 50/60Hz
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/0.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1.5A
Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1A
Power Consumption
Max. 53.5W
Max. 120W
Max. 6W
Max. 14W
Max. 10W
Dimension (HxWxD)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Weight (Empty)
0.7Kg
1.58Kg
0.1Kg
0.4Kg
0.2Kg

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

69,00 € HT

82,80 € TTC

Précommande