FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FMT-CH.
Cette image concerne FMT-CH.
Cette image concerne FMT-CH.
Cette image concerne FMT-CH.
Cette image concerne FMT-CH.
Cette image concerne FMT-CH.

Châssis Géré 1U/2U/4U Déchargé Personnalisé, Peut Accueillir Jusqu'à 16 x Module Multiplexeur/EDFA/OEO/OLP avec Accessoires

#70413
#70413

SNMP 1+1 AC/DC Power 1x Module de Ventilateur

409,00 € HT
FS P/N: FMT-CH
490,80 € TTC
FS P/N: FMT-CH
1.2K Vendus
34 Commentaires
11 Questions
Boîtier :
1U
Alimentation 1 :
100V-240VAC
Alimentation 2 :
100V-240VAC
28 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
36 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Châssis Géré de Multiplexage FMT de Haute Densité avec Accessoires et OSC Intégré

Le Châssis Géré de Multiplexage de FS peut supporter jusqu'à 16 cartes DWDM Mux Demux, une carte amplificateur de fibre EDFA, une carte transpondeur WDM et une carte de protection optique. Le châssis, disponible avec un Canal de Supervision Optique (OSC), est une plateforme à faible consommation d'énergie qui combine une électronique de pointe et des performances optiques supérieures.
La série FMT fournit des solutions WDM rentables et flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offre d'excellentes performances optiques, et peut être appliquée aux systèmes de contrôle DWDM double fibre/DWDM simple fibre/câble optique, pour répondre aux divers besoins des scénarios.


Note : Le châssis est livré avec une carte de contrôle principale NMU, un ventilateur de refroidissement et l'alimentation.

Spécifications
Slot Count
4/8/16 slots
Type de Boîtier
Montage en rack
Alimentation
Double Alimentation AC 100V-240VAC
Double Alimentation DC 36V-72VDC
Consommation d'Énergie
< 50W
Type de Gestion
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
Interface de Réseau
Ports Console, SFP, RJ45
Humidité de Fonctionnement
5% ~ 95% sans condensation
Dimensions (H x L x P)
1U 1.75" x 19" x 11.81" (44.5 x 482.6 x 300mm)
2U 3.39" x 19" x 11.81" (86 x 482.6 x 300mm)
4U 7.01" x 19" x 11.81" (178 x 482.6 x 300mm)
Température de Fonctionnement
-5 ~ 60°C (23 ~ 140°F)
Température de Stockage
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)

Vidéo

Obtenir la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo

En savoir plus sur les Séries FMT dans la Solution du Réseau de Transmission à Longue Distance DWDM.

Voir la vidéo

Vidéo

Obtenir la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Protection Optique pour DWDM 10G
Voir plus
Solution de Protection Optique pour DWDM 10G
Voir les produits
Transmission 1G /10G/16G DWDM Double Fibre Bidirectionnelle de 60km
Voir les produits
Réseaux DWDM 40G Multiples Jusqu'à 40 km
Voir les produits

Caractéristiques

Différentes Unités de Rack Répondent à la Dversité de Vos Besoins

Choisissez parmi les châssis compacts 1RU, 2RU et 4RU. Il peut prendre en charge jusqu'à 4/8/16 emplacements pour répondre à vos besoins en matière de transmission multiservice.

La Série des Châssis FMT Offre des Accessoires Stables et Durables

La carte de contrôle principale du NMU permet un traitement efficace des données. Les alimentations garantissent une stabilité et une fiabilité élevées.

Système de Gestion de Réseau Puissant

Le châssis est entièrement géré, configuré et surveillé via un système de gestion de réseau basé sur le protocole SNMP, ce qui simplifie la mise en place de réseaux et de services complexes.

Plate-forme de Transport Modulaire Flexible et Compacte
Il dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offrant d'excellentes performances optiques et répondant aux divers besoins des scénarios.
Gestion Variée
Prise en charge de NMU, SNMP et de la gestion visualisée du réseau.
Performance Rentable
Application flexible dans les systèmes DWDM pour réduire efficacement les coûts.
Diverses Cartes de Services Optiques
Intégrer de multiples cartes pour répondre aux différents besoins du réseau.
Adapté au Réseau WDM

La série FMT est adaptée aux systèmes de surveillance des câbles optiques DWDM à double fibre / DWDM à fibre unique afin de fournir des solutions WDM rentables et flexibles.

Unité de Rack
1U/2U/4U
1U
Nombre d'Emplacements
4/8/16 emplacements
4 emplacements
Alimentation
Double Alimentation, 100-240VAC/36-72VDC
Double Alimentation, 100V-240VAC
Consommation d'Énergie
< 50W
< 50W
Type de Gestion
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
Interface Réseau
Ports Console, SFP, RJ45
Ports Console, SFP, RJ45
Dimensions (HxLxP)
1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300mm)
3.39"x19"x11.81" (86x482.6x300mm)
7.01"x19"x11.81" (178x482.6x300mm)
1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300mm)
Spécifications

Châssis Géré de Multiplexage FMT de Haute Densité avec Accessoires et OSC Intégré

Le Châssis Géré de Multiplexage de FS peut supporter jusqu'à 16 cartes DWDM Mux Demux, une carte amplificateur de fibre EDFA, une carte transpondeur WDM et une carte de protection optique. Le châssis, disponible avec un Canal de Supervision Optique (OSC), est une plateforme à faible consommation d'énergie qui combine une électronique de pointe et des performances optiques supérieures.
La série FMT fournit des solutions WDM rentables et flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offre d'excellentes performances optiques, et peut être appliquée aux systèmes de contrôle DWDM double fibre/DWDM simple fibre/câble optique, pour répondre aux divers besoins des scénarios.


Note : Le châssis est livré avec une carte de contrôle principale NMU, un ventilateur de refroidissement et l'alimentation.

Spécifications
Slot Count
4/8/16 slots
Type de Boîtier
Montage en rack
Alimentation
Double Alimentation AC 100V-240VAC
Double Alimentation DC 36V-72VDC
Consommation d'Énergie
< 50W
Type de Gestion
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
Interface de Réseau
Ports Console, SFP, RJ45
Humidité de Fonctionnement
5% ~ 95% sans condensation
Dimensions (H x L x P)
1U 1.75" x 19" x 11.81" (44.5 x 482.6 x 300mm)
2U 3.39" x 19" x 11.81" (86 x 482.6 x 300mm)
4U 7.01" x 19" x 11.81" (178 x 482.6 x 300mm)
Température de Fonctionnement
-5 ~ 60°C (23 ~ 140°F)
Température de Stockage
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)

Vidéo

Obtenir la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo

En savoir plus sur les Séries FMT dans la Solution du Réseau de Transmission à Longue Distance DWDM.

Voir la vidéo

Vidéo

Obtenir la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Protection Optique pour DWDM 10G
Voir plus
Solution de Protection Optique pour DWDM 10G
Voir les produits
Transmission 1G /10G/16G DWDM Double Fibre Bidirectionnelle de 60km
Voir les produits
Réseaux DWDM 40G Multiples Jusqu'à 40 km
Voir les produits
Caractéristiques
Différentes Unités de Rack Répondent à la Dversité de Vos Besoins

Choisissez parmi les châssis compacts 1RU, 2RU et 4RU. Il peut prendre en charge jusqu'à 4/8/16 emplacements pour répondre à vos besoins en matière de transmission multiservice.

La Série des Châssis FMT Offre des Accessoires Stables et Durables

La carte de contrôle principale du NMU permet un traitement efficace des données. Les alimentations garantissent une stabilité et une fiabilité élevées.

Système de Gestion de Réseau Puissant

Le châssis est entièrement géré, configuré et surveillé via un système de gestion de réseau basé sur le protocole SNMP, ce qui simplifie la mise en place de réseaux et de services complexes.

Plate-forme de Transport Modulaire Flexible et Compacte
Il dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offrant d'excellentes performances optiques et répondant aux divers besoins des scénarios.
Gestion Variée
Prise en charge de NMU, SNMP et de la gestion visualisée du réseau.
Performance Rentable
Application flexible dans les systèmes DWDM pour réduire efficacement les coûts.
Diverses Cartes de Services Optiques
Intégrer de multiples cartes pour répondre aux différents besoins du réseau.
Adapté au Réseau WDM

La série FMT est adaptée aux systèmes de surveillance des câbles optiques DWDM à double fibre / DWDM à fibre unique afin de fournir des solutions WDM rentables et flexibles.

Unité de Rack
1U/2U/4U
1U
Nombre d'Emplacements
4/8/16 emplacements
4 emplacements
Alimentation
Double Alimentation, 100-240VAC/36-72VDC
Double Alimentation, 100V-240VAC
Consommation d'Énergie
< 50W
< 50W
Type de Gestion
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
Interface Réseau
Ports Console, SFP, RJ45
Ports Console, SFP, RJ45
Dimensions (HxLxP)
1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300mm)
3.39"x19"x11.81" (86x482.6x300mm)
7.01"x19"x11.81" (178x482.6x300mm)
1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300mm)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

409,00 € HT

490,80 € TTC

28 en Entrepôt en Allemagne
36 en Entrepôt International