FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.
Cette image concerne FMT04-CH1U.

Châssis Managenable 1U Déchargé, Supporte 4x Cartes de EDFA/OEO/OPD, FMT04-CH1U

Hot #39214
Hot #39214

SNMP Alimentation AC 1+1 1x Module de Ventilateur

409,00 € HT
FS P/N: FMT04-CH1U
490,80 € TTC
FS P/N: FMT04-CH1U
3.9K Vendus
34 Commentaires
22 Questions
28 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
36 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Le Châssis Géré 1U de FS Fournit une Architecture Gérée, Flexible et Évolutive pour les Réseaux à Fibres Optiques

Le châssis partage à la fois un logiciel unique et 4x modules EDFA/DCM/OEO (Transpondeur), disponibles avec un Canal de Supervision Optique (OSC). Il s'agit d'une plate-forme à faible consommation d'énergie qui combine une électronique de pointe et des performances optiques supérieures, ce qui permet de construire ou d'améliorer les réseaux pour répondre aux exigences d'accès multi-services d'aujourd'hui et de demain.
La série FMT fournit des solutions WDM rentables et flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couche optique, fournit d'excellentes performances optiques et peut être appliquée aux systèmes de surveillance DWDM à double fibre/DWDM à fibre unique/câble optique, afin de répondre aux divers besoins des scénarios.


Note : Le châssis est livré avec la carte de contrôle principale NMU, le ventilateur de refroidissement et le bloc d'alimentation.

Spécifications
Nombre de Rainure
4 rainures
Type de Boîtier
Montage en rack
Alimentation
Double Alimentation, 100V-240VAC
Consommation d'Énergie
< 50W
Humidité Relative (sans condensation)
5% ~ 95%
Type de Gestion
SNMP v1, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
Interface de Réseau
Ports Console, SFP, RJ45
Acoustique
< 40dB
Dimensions (H x L x P)
1.75" x 19" x 11.81" (44.5 x 482.6 x 300mm)
Température
Fonctionnement -5°C ~ 60°C (23 ~ 140°F)
Stockage -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)

Vidéo

Obtenir la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo

En savoir plus sur les Séries FMT dans la Solution du Réseau de Transmission à Longue Distance DWDM

Voir la vidéo

Vidéo

Obtenir la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Plate-forme 1U pour Réseaux Optiques Ouverts

Intégrer OEO/EDFA/DCM/OLP pour un espace rack minimal afin de réaliser une transmission de réseau optique.

Plate-forme de Transport Multiservice Tout-en-Un

Dans le cadre d'un système de transport multiservice, une carte EDFA/OEO/DCM/OLP enfichable et remplaçable à chaud peut être hautement intégrée à la plate-forme de gestion FMT 1U.

La Série des Châssis FMT Offre des Accessoires Stables et Durables

La carte de contrôle principale du NMU permet un traitement efficace des données. Les alimentations et les ventilateurs redondants garantissent une stabilité et une fiabilité élevées.

Plate-forme de Transport Modulaire Flexible et Compacte
Il dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offrant d'excellentes performances optiques et répondant aux divers besoins des scénarios.
Gestion Variée
Prise en charge de NMU, SNMP et de la gestion visualisée du réseau.
Performance Rentable
Application flexible dans les systèmes DWDM pour réduire efficacement les coûts.
Diverses Cartes de Services Optiques
Intégrer de multiples cartes pour répondre aux différents besoins du réseau.
Visualisation de l'UI Graphique Réalise la Gestion en Temps Réel

Grâce à la gestion de Surveillance en Ligne, vous pouvez facilement vérifier à tout moment, sur place ou à distance, les données importantes, alarmes, rapports et bien plus encore.

Adapté au Réseau WDM

La série FMT est adaptée aux systèmes de surveillance des câbles optiques DWDM à double fibre/DWDM à fibre unique afin de fournir des solutions WDM rentables et flexibles.

Unité de Rack
1U
1U/2U/4U
Nombre d'Emplacements
4 emplacements
4/8/16 emplacements
Alimentation
Double Alimentation, 100V-240VAC
Double Alimentation, 100-240VAC/36-72VDC
Consommation d'Énergie
< 50W
< 50W
Type de Gestion
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
Interface Réseau
Ports Console, SFP, RJ45
Ports Console, SFP, RJ45
Dimensions (HxLxP)
1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300mm)
1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300mm)
3.39"x19"x11.81" (86x482.6x300mm)
7.01"x19"x11.81" (178x482.6x300mm)
Spécifications

Le Châssis Géré 1U de FS Fournit une Architecture Gérée, Flexible et Évolutive pour les Réseaux à Fibres Optiques

Le châssis partage à la fois un logiciel unique et 4x modules EDFA/DCM/OEO (Transpondeur), disponibles avec un Canal de Supervision Optique (OSC). Il s'agit d'une plate-forme à faible consommation d'énergie qui combine une électronique de pointe et des performances optiques supérieures, ce qui permet de construire ou d'améliorer les réseaux pour répondre aux exigences d'accès multi-services d'aujourd'hui et de demain.
La série FMT fournit des solutions WDM rentables et flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couche optique, fournit d'excellentes performances optiques et peut être appliquée aux systèmes de surveillance DWDM à double fibre/DWDM à fibre unique/câble optique, afin de répondre aux divers besoins des scénarios.


Note : Le châssis est livré avec la carte de contrôle principale NMU, le ventilateur de refroidissement et le bloc d'alimentation.

Spécifications
Nombre de Rainure
4 rainures
Type de Boîtier
Montage en rack
Alimentation
Double Alimentation, 100V-240VAC
Consommation d'Énergie
< 50W
Humidité Relative (sans condensation)
5% ~ 95%
Type de Gestion
SNMP v1, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
Interface de Réseau
Ports Console, SFP, RJ45
Acoustique
< 40dB
Dimensions (H x L x P)
1.75" x 19" x 11.81" (44.5 x 482.6 x 300mm)
Température
Fonctionnement -5°C ~ 60°C (23 ~ 140°F)
Stockage -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)

Vidéo

Obtenir la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo

En savoir plus sur les Séries FMT dans la Solution du Réseau de Transmission à Longue Distance DWDM

Voir la vidéo

Vidéo

Obtenir la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Plate-forme 1U pour Réseaux Optiques Ouverts

Intégrer OEO/EDFA/DCM/OLP pour un espace rack minimal afin de réaliser une transmission de réseau optique.

Plate-forme de Transport Multiservice Tout-en-Un

Dans le cadre d'un système de transport multiservice, une carte EDFA/OEO/DCM/OLP enfichable et remplaçable à chaud peut être hautement intégrée à la plate-forme de gestion FMT 1U.

La Série des Châssis FMT Offre des Accessoires Stables et Durables

La carte de contrôle principale du NMU permet un traitement efficace des données. Les alimentations et les ventilateurs redondants garantissent une stabilité et une fiabilité élevées.

Plate-forme de Transport Modulaire Flexible et Compacte
Il dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offrant d'excellentes performances optiques et répondant aux divers besoins des scénarios.
Gestion Variée
Prise en charge de NMU, SNMP et de la gestion visualisée du réseau.
Performance Rentable
Application flexible dans les systèmes DWDM pour réduire efficacement les coûts.
Diverses Cartes de Services Optiques
Intégrer de multiples cartes pour répondre aux différents besoins du réseau.
Visualisation de l'UI Graphique Réalise la Gestion en Temps Réel

Grâce à la gestion de Surveillance en Ligne, vous pouvez facilement vérifier à tout moment, sur place ou à distance, les données importantes, alarmes, rapports et bien plus encore.

Adapté au Réseau WDM

La série FMT est adaptée aux systèmes de surveillance des câbles optiques DWDM à double fibre/DWDM à fibre unique afin de fournir des solutions WDM rentables et flexibles.

Unité de Rack
1U
1U/2U/4U
Nombre d'Emplacements
4 emplacements
4/8/16 emplacements
Alimentation
Double Alimentation, 100V-240VAC
Double Alimentation, 100-240VAC/36-72VDC
Consommation d'Énergie
< 50W
< 50W
Type de Gestion
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
Interface Réseau
Ports Console, SFP, RJ45
Ports Console, SFP, RJ45
Dimensions (HxLxP)
1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300mm)
1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300mm)
3.39"x19"x11.81" (86x482.6x300mm)
7.01"x19"x11.81" (178x482.6x300mm)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

409,00 € HT

490,80 € TTC

28 en Entrepôt en Allemagne
36 en Entrepôt International