Le Mux Demux à 40 canaux est un module optique autonome passif à haute densité avec faible perte. Il est basé sur une technologie thermique AWG avec des bandes passantes en forme de Gauss. En fournissant un accès à 40 canaux de 100GHz dans un boîtier 1U, cette unité maximise la capité de gamme de bande-C.
En combinaison avec les émetteurs-récepteurs optiques FS DWDM, les câbles à fibres optiques, la carte d'EDFA, la carte d'OADM et les transpondeurs, etc., il peut réaliser un multiplexage à haute densité, une gestion flexible et une expansion des signaux optiques de différentes longueurs d'onde.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mux Demux DWDM à 40 Canaux C21-C60 Double Fibre 100GHz, avec Port Moniteur, Montage en Rack 1U, IL Typique de 3,0dB, LC/UPC
Mux/Demux DWDM C21-C60 à 40 Canaux dans un Châssis de Montage en Rack 1U, Grille UIT 100GHz, avec Port Moniteur, LC/UPC Duplex
(contenant connecteurs et adaptateurs)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le port de canal C21-C60 pour le trafic DWDM de la grille ITU, le port de surveillance pour le contrôle de la performance optique.
A single fiber can be shared for multiple different data or services in WDM network. It maximizes the usefulness of fiber and generates substantial savings.
Flexible mix of 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET and native video services, it's transparent to any rate, any service multiplexing and upgrade.
Usually, at a split of 1% (2%, 3%, 5% optional), the monitor port offers flexible monitoring ways to test the power, wavelength and OSNR of the optical signal without service interruption.
C53~C60 total 8ch
C27~C42 total 16ch
Nombre de Canaux | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longueur d'Onde | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 |
Perte d'Insertion | ≤ 4.5dB, 3.0dB Typique | ≤ 5.0dB, 3.5dB Typique | ≤ 5.5dB, 4.5dB Typique | ≤ 6.0dB, 5.5dB Typique | ≤ 6.0dB, 4.5dB Typique |
Espace entre les Canaux | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolation de Canal | Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB | Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB | Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB | Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB | Adjacent ≥ 24dB Non-adjacent ≥ 29dB |
Perte de Retour | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 41dB |
Service Spécial | Port Moniteur | 1310nm, Port Moniteur | 1310nm, Port Moniteur | Port Moniteur | 1310nm, Port Moniteur |
Technologie | AAWG (Gaussian) | AAWG (Gaussian) | AAWG (Gaussian) | AAWG (Gaussian) | AAWG (Gaussian) |
Propriété | Passif | Passif | Passif | Active | Active |
Type de Surveillance | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM/WEB |
Capacité de Charge | ≤ 300mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW | Dual power, 100VAC~240VAC |
Boîtier | Montage en Rack 1U | Montage en Rack 1U | Montage en Rack 1U | M6200 Plug-in Module | Montage en Rack 1U |
Vidéos
Mux/Demux DWDM C21-C60 à 40 Canaux dans un Châssis de Montage en Rack 1U, Grille UIT 100GHz, avec Port Moniteur, LC/UPC Duplex
Le Mux Demux à 40 canaux est un module optique autonome passif à haute densité avec faible perte. Il est basé sur une technologie thermique AWG avec des bandes passantes en forme de Gauss. En fournissant un accès à 40 canaux de 100GHz dans un boîtier 1U, cette unité maximise la capité de gamme de bande-C.
En combinaison avec les émetteurs-récepteurs optiques FS DWDM, les câbles à fibres optiques, la carte d'EDFA, la carte d'OADM et les transpondeurs, etc., il peut réaliser un multiplexage à haute densité, une gestion flexible et une expansion des signaux optiques de différentes longueurs d'onde.
(contenant connecteurs et adaptateurs)
Le port de canal C21-C60 pour le trafic DWDM de la grille ITU, le port de surveillance pour le contrôle de la performance optique.
A single fiber can be shared for multiple different data or services in WDM network. It maximizes the usefulness of fiber and generates substantial savings.
Flexible mix of 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET and native video services, it's transparent to any rate, any service multiplexing and upgrade.
Usually, at a split of 1% (2%, 3%, 5% optional), the monitor port offers flexible monitoring ways to test the power, wavelength and OSNR of the optical signal without service interruption.
C53~C60 total 8ch
C27~C42 total 16ch
Nombre de Canaux | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longueur d'Onde | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 |
Perte d'Insertion | ≤ 4.5dB, 3.0dB Typique | ≤ 5.0dB, 3.5dB Typique | ≤ 5.5dB, 4.5dB Typique | ≤ 6.0dB, 5.5dB Typique | ≤ 6.0dB, 4.5dB Typique |
Espace entre les Canaux | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolation de Canal | Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB | Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB | Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB | Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB | Adjacent ≥ 24dB Non-adjacent ≥ 29dB |
Perte de Retour | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 41dB |
Service Spécial | Port Moniteur | 1310nm, Port Moniteur | 1310nm, Port Moniteur | Port Moniteur | 1310nm, Port Moniteur |
Technologie | AAWG (Gaussian) | AAWG (Gaussian) | AAWG (Gaussian) | AAWG (Gaussian) | AAWG (Gaussian) |
Propriété | Passif | Passif | Passif | Active | Active |
Type de Surveillance | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM/WEB |
Capacité de Charge | ≤ 300mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW | Dual power, 100VAC~240VAC |
Boîtier | Montage en Rack 1U | Montage en Rack 1U | Montage en Rack 1U | M6200 Plug-in Module | Montage en Rack 1U |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.838,00 € HT