FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FMU-FD402160M3.
Cette image concerne FMU-FD402160M3.
Cette image concerne FMU-FD402160M3.
Cette image concerne FMU-FD402160M3.
Cette image concerne FMU-FD402160M3.
Cette image concerne FMU-FD402160M3.
Cette image concerne FMU-FD402160M3.
Cette image concerne FMU-FD402160M3.
Cette image concerne FMU-FD402160M3.
Cette image concerne FMU-FD402160M3.
Cette image concerne FMU-FD402160M3.
Cette image concerne FMU-FD402160M3.

Mux Demux DWDM à 40 Canaux C21-C60 Double Fibre 100GHz, avec Port 1310nm et Port Moniteur, Montage en Rack 1U, LC/UPC

#84492
#84492

Montage en Rack 1U ITU-T

1.498,00 € HT
FS P/N: FMU-FD402160M3
1.797,60 € TTC
FS P/N: FMU-FD402160M3
604 Vendus
277 Commentaires
2 Questions
14 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Retour sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Mux Demux DWDM à 40 Canaux C21-C60 Double Fibre, Flat-top, AAWG, Port 1310nm et Port Moniteur

Le Mux Demux à 40 canaux Flat-top est un module optique passif autonome et rentable à haute densité. Il est basé sur une technologie thermique AWG avec des largeurs de bande en forme Flat-top. En fournissant un accès à 40 canaux de 100GHz dans un boîtier 1U, cette unité maximise la capité de gamme de bande-C.
En combinaison avec les émetteurs-récepteurs optiques FS DWDM, les câbles à fibres optiques, la carte d'EDFA, la carte d'OADM et les transpondeurs, etc., il peut réaliser un multiplexage à haute densité, une gestion flexible et une expansion des signaux optiques de différentes longueurs d'onde.

Spécifications
Longueur d'Onde
40 canaux C21-C60
Espacement de Canal
100GHz (0.8nm)
Largeur de Bande pour Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Perte d'Insertion
≤ 5.5dB, 4.5dB typique
Précision de Longueur d'Onde Centrale
± 0.05nm
Bande Passante de Canal
± 0.11nm
Perte d'Insertion @ 1% Mon
≤ 26dB
Perte d'Insertion @ 1310 port
≤ 1.5dB
Technologie
AAWG (Flat-top)
Isolation de Canal Adjacent
≥ 25dB
Isolation de Canal Non-adjacent
≥ 29dB
Perte de Retour
≥ 40dB
Directivité
≥ 40dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.7dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.5ps
Température
Fonctionnement -5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Poids Net
3.6kg (8lb)
Dimensions (H x W x D)
1.73" x 19" x 10.28" (44 x 481.8 x 261.2mm)
Remarque : La perte d'insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Ports diversifiés pour 40 canaux DWDM Mux Demux

Le port de canal C21-C60 pour le trafic DWDM de la grille ITU, le port 1310nm pour le trafic 40G/100G Legacy, le port MON pour la surveillance de la performance optique.

Maximize Your Fiber with WDM Network

Instead of using multiple fibers for each service, a single fiber can be shared for multiple different data or services in WDM network. It maximizes the usefulness of fiber and generates substantial savings.

Mix of Services Multiplexing at Any Rate
Flexible mix of 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET and native video services, it's transparent for any rate, any service multiplexing and upgrade.
Ethernet
SAN
OTN
Video Services
SONET/SDH
Monitor Port for Your Diversified Monitoring Needs

Usually, at a split of 1% (2%, 3%, 5% optional), the monitor port offers flexible monitoring ways to test the power, wavelength and OSNR of the optical signal without service interruption.

Hybrid CWDM-DWDM System for Network Expansion
By using the 1530nm and 1550nm CWDM channels, it becomes possible to transmit multiple DWDM channels within a single CWDM channel, providing a solution that is both cost-effective and easily expandable.
1530±6.5=1523.5nm~1536.5nm
C53~C60 total 8ch
1550±6.5=1543.5nm~1556.5nm
C27~C42 total 16ch
Metro & Long Haul DWDM Network for Data Center Interconnect
Mux Demux interconnect seamlessly with transponder, muxponder, amplifier, and third-party WDM products, to form cost-effective high-capacity DWDM tailored solutions.
Service Providers
Data Center Interconnect
Enterprises & Business
Mobile Transport
Dark Fiber Providers
Custom Solution Tailored to Your Needs
Increase Network Capacity
Up to 96 DWDM channels to be connected simultaneously over a dark fiber network
Network Design and Optimization
Includes a bill of materials (BOM) to match the future-proofing network requirements
Staging and Configuration Support
Encompasses building up and testing and configuring throughout the network
Nombre de Canaux
40
40
40
40
40
Longueur d'Onde
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
Perte d'Insertion
≤ 5.5dB, 4.5dB Typique
≤ 5.0dB, 3.5dB Typique
≤ 4.5dB, 3.0dB Typique
≤ 6.0dB, 5.5dB Typique
≤ 6.0dB, 4.5dB Typique
Espace entre les Canaux
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Adjacent ≥ 24dB Non-adjacent ≥ 29dB
Perte de Retour
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 41dB
Service Spécial
1310nm, Port Moniteur
1310nm, Port Moniteur
Port Moniteur
Port Moniteur
1310nm, Port Moniteur
Technologie
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
Propriété
Passif
Passif
Passif
Active
Active
Type de Surveillance
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM/WEB
Capacité de Charge
≤300mW
≤ 300mW
Dual power, 100VAC~240VAC
Boîtier
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
M6200 Plug-in Module
Montage en Rack 1U
Spécifications

Mux Demux DWDM à 40 Canaux C21-C60 Double Fibre, Flat-top, AAWG, Port 1310nm et Port Moniteur

Le Mux Demux à 40 canaux Flat-top est un module optique passif autonome et rentable à haute densité. Il est basé sur une technologie thermique AWG avec des largeurs de bande en forme Flat-top. En fournissant un accès à 40 canaux de 100GHz dans un boîtier 1U, cette unité maximise la capité de gamme de bande-C.
En combinaison avec les émetteurs-récepteurs optiques FS DWDM, les câbles à fibres optiques, la carte d'EDFA, la carte d'OADM et les transpondeurs, etc., il peut réaliser un multiplexage à haute densité, une gestion flexible et une expansion des signaux optiques de différentes longueurs d'onde.

Spécifications
Longueur d'Onde
40 canaux C21-C60
Espacement de Canal
100GHz (0.8nm)
Largeur de Bande pour Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Perte d'Insertion
≤ 5.5dB, 4.5dB typique
Précision de Longueur d'Onde Centrale
± 0.05nm
Bande Passante de Canal
± 0.11nm
Perte d'Insertion @ 1% Mon
≤ 26dB
Perte d'Insertion @ 1310 port
≤ 1.5dB
Technologie
AAWG (Flat-top)
Isolation de Canal Adjacent
≥ 25dB
Isolation de Canal Non-adjacent
≥ 29dB
Perte de Retour
≥ 40dB
Directivité
≥ 40dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.7dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.5ps
Température
Fonctionnement -5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Poids Net
3.6kg (8lb)
Dimensions (H x W x D)
1.73" x 19" x 10.28" (44 x 481.8 x 261.2mm)
Remarque : La perte d'insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Ports diversifiés pour 40 canaux DWDM Mux Demux

Le port de canal C21-C60 pour le trafic DWDM de la grille ITU, le port 1310nm pour le trafic 40G/100G Legacy, le port MON pour la surveillance de la performance optique.

Maximize Your Fiber with WDM Network

Instead of using multiple fibers for each service, a single fiber can be shared for multiple different data or services in WDM network. It maximizes the usefulness of fiber and generates substantial savings.

Mix of Services Multiplexing at Any Rate
Flexible mix of 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET and native video services, it's transparent for any rate, any service multiplexing and upgrade.
Ethernet
SAN
OTN
Video Services
SONET/SDH
Monitor Port for Your Diversified Monitoring Needs

Usually, at a split of 1% (2%, 3%, 5% optional), the monitor port offers flexible monitoring ways to test the power, wavelength and OSNR of the optical signal without service interruption.

Hybrid CWDM-DWDM System for Network Expansion
By using the 1530nm and 1550nm CWDM channels, it becomes possible to transmit multiple DWDM channels within a single CWDM channel, providing a solution that is both cost-effective and easily expandable.
1530±6.5=1523.5nm~1536.5nm
C53~C60 total 8ch
1550±6.5=1543.5nm~1556.5nm
C27~C42 total 16ch
Metro & Long Haul DWDM Network for Data Center Interconnect
Mux Demux interconnect seamlessly with transponder, muxponder, amplifier, and third-party WDM products, to form cost-effective high-capacity DWDM tailored solutions.
Service Providers
Data Center Interconnect
Enterprises & Business
Mobile Transport
Dark Fiber Providers
Custom Solution Tailored to Your Needs
Increase Network Capacity
Up to 96 DWDM channels to be connected simultaneously over a dark fiber network
Network Design and Optimization
Includes a bill of materials (BOM) to match the future-proofing network requirements
Staging and Configuration Support
Encompasses building up and testing and configuring throughout the network
Nombre de Canaux
40
40
40
40
40
Longueur d'Onde
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
Perte d'Insertion
≤ 5.5dB, 4.5dB Typique
≤ 5.0dB, 3.5dB Typique
≤ 4.5dB, 3.0dB Typique
≤ 6.0dB, 5.5dB Typique
≤ 6.0dB, 4.5dB Typique
Espace entre les Canaux
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Adjacent ≥ 24dB Non-adjacent ≥ 29dB
Perte de Retour
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 41dB
Service Spécial
1310nm, Port Moniteur
1310nm, Port Moniteur
Port Moniteur
Port Moniteur
1310nm, Port Moniteur
Technologie
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
Propriété
Passif
Passif
Passif
Active
Active
Type de Surveillance
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM/WEB
Capacité de Charge
≤300mW
≤ 300mW
Dual power, 100VAC~240VAC
Boîtier
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
M6200 Plug-in Module
Montage en Rack 1U

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.498,00 € HT

1.797,60 € TTC

14 en Entrepôt International