FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FS-SOA.
Cette image concerne FS-SOA.
Cette image concerne FS-SOA.
Cette image concerne FS-SOA.
Cette image concerne FS-SOA.
Cette image concerne FS-SOA.
Cette image concerne FS-SOA.
Cette image concerne FS-SOA.
Cette image concerne FS-SOA.
Cette image concerne FS-SOA.
Cette image concerne FS-SOA.
Cette image concerne FS-SOA.

Amplificateur Optique à Semi-Conducteur (SOA) 1310nm Personnalisé

#69350
#69350

AGC/APC Puissance de Sortie Max. ≤ 8dBm

3.592,46 € HT
FS P/N: FS-SOA
FS P/N: FS-SOA
274 Vendus
7 Commentaires
9 Questions
Mode d'Opération :
AGC
Gain :
10dB
Puissance d'Entrée :
-15dBm~+6dBm
Puissance de Sortie Saturée :
8dBm
Connecteur :
LC/UPC
Boîtier :
Module Plug-in
Précommande, Expédié avant 14 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Amplificateur Optique à Semi-Conducteur 1310nm

Doté de conception d'amplificateur à fibre optique SOA pour l'amplification du signal avec une bande de longueur d'onde 1310, le protocole de transmission transparent, il est adapté à l'amplification du signal à grande vitesse, etc. Le laser optique stable de pompe SOA, l'AGC uinique (contrôle automatique du gain) ou l'APC (contrôle automatique de la puissance) sont utilisés en tant que composant clé pour assurer la stabilité et la fiabilité élevées de la puissance de sortie.


La série FMT fournit des solutions WDM rentables et flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offre d'excellentes performances optiques, et peut être appliquée aux systèmes de contrôle DWDM double fibre/DWDM simple fibre/câble optique, pour répondre aux divers besoins des scénarios.

Spécifications
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1290-1330nm
Puissance de Sortie Saturée
8dBm
Puissance d'Entrée
-15 ~ +6dBm
Faible Facteur de Bruit
6 ~ 8dB
Stabilité et Fiabilité Elevées
MTBF > 150000 heures
Alimentation
Seule/Double alimentation
Interface de Gestion de Réseau
Ethernet
Gestion du Réseau
SNMP, Surveillance en Ligne
Température de Fonctionnement
-5°C ~ +60°C (23 ~ 140°F)
Température de Stockage
-40°C ~ +80°C (-40 ~ 176°F)
Type de Châssis
1U, 2U, 4U
Boîtier
Module Enfichable/Montage en rack 1U 19''
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Amplificateur Optique à Semi-Conducteur 1310nm

L'amplificateur SOA est conçu pour l'amplification du signal avec une longueur d'onde de 1310. Large bande passante, faible facteur de bruit, et mode unique AGC ou APC pour assurer la grande stabilité et la fiabilité de la puissance de sortie.

Pompe Électrique Efficace à Amplification Optique de 1310nm

Lorsque le signal optique traverse la région active, les électrons perdent de l'énergie sous forme de photons et retournent à l'état fondamental, ce qui amplifie le signal optique.

Disponible pour le Système de Transport Multiservice Tout-en-Un

Le Module SOA, OEO, EDFA et d'autres unités de trafic sont entièrement intégrés dans le Châssis Géré FMT 1U/2U/4U, ce qui répond aux exigences du marché en matière d'économie d'espace en rack et de consommation d'énergie efficace.

Service de Réseau DWDM 500Gbps par Amplificateur SOA

Les SOA (Amplificateur Optique à Semi-Conducteur) amplifient le spectre de 1310nm par l'implémentation dans le port du multiplexeur de 1310nm. Ils peuvent être utilisés dans le système 10G/100G, adaptés à la conception du système.

Spécifications

Amplificateur Optique à Semi-Conducteur 1310nm

Doté de conception d'amplificateur à fibre optique SOA pour l'amplification du signal avec une bande de longueur d'onde 1310, le protocole de transmission transparent, il est adapté à l'amplification du signal à grande vitesse, etc. Le laser optique stable de pompe SOA, l'AGC uinique (contrôle automatique du gain) ou l'APC (contrôle automatique de la puissance) sont utilisés en tant que composant clé pour assurer la stabilité et la fiabilité élevées de la puissance de sortie.


La série FMT fournit des solutions WDM rentables et flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offre d'excellentes performances optiques, et peut être appliquée aux systèmes de contrôle DWDM double fibre/DWDM simple fibre/câble optique, pour répondre aux divers besoins des scénarios.

Spécifications
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1290-1330nm
Puissance de Sortie Saturée
8dBm
Puissance d'Entrée
-15 ~ +6dBm
Faible Facteur de Bruit
6 ~ 8dB
Stabilité et Fiabilité Elevées
MTBF > 150000 heures
Alimentation
Seule/Double alimentation
Interface de Gestion de Réseau
Ethernet
Gestion du Réseau
SNMP, Surveillance en Ligne
Température de Fonctionnement
-5°C ~ +60°C (23 ~ 140°F)
Température de Stockage
-40°C ~ +80°C (-40 ~ 176°F)
Type de Châssis
1U, 2U, 4U
Boîtier
Module Enfichable/Montage en rack 1U 19''
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Amplificateur Optique à Semi-Conducteur 1310nm

L'amplificateur SOA est conçu pour l'amplification du signal avec une longueur d'onde de 1310. Large bande passante, faible facteur de bruit, et mode unique AGC ou APC pour assurer la grande stabilité et la fiabilité de la puissance de sortie.

Pompe Électrique Efficace à Amplification Optique de 1310nm

Lorsque le signal optique traverse la région active, les électrons perdent de l'énergie sous forme de photons et retournent à l'état fondamental, ce qui amplifie le signal optique.

Disponible pour le Système de Transport Multiservice Tout-en-Un

Le Module SOA, OEO, EDFA et d'autres unités de trafic sont entièrement intégrés dans le Châssis Géré FMT 1U/2U/4U, ce qui répond aux exigences du marché en matière d'économie d'espace en rack et de consommation d'énergie efficace.

Service de Réseau DWDM 500Gbps par Amplificateur SOA

Les SOA (Amplificateur Optique à Semi-Conducteur) amplifient le spectre de 1310nm par l'implémentation dans le port du multiplexeur de 1310nm. Ils peuvent être utilisés dans le système 10G/100G, adaptés à la conception du système.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3.592,46 € HT

Précommande