FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OLT3610-08GP4S.
Cette image concerne OLT3610-08GP4S.
Cette image concerne OLT3610-08GP4S.
Cette image concerne OLT3610-08GP4S.
Cette image concerne OLT3610-08GP4S.
Cette image concerne OLT3610-08GP4S.
Cette image concerne OLT3610-08GP4S.
Cette image concerne OLT3610-08GP4S.
Cette image concerne OLT3610-08GP4S.
Cette image concerne OLT3610-08GP4S.

OLT3610-08GP4S à 8 Ports GPON OLT et 4 Ports Combo Gigabit, 4 Ports SFP 1G et 4 Ports Uplink SFP+ 10G

Hot #143753
Hot #143753

DBA QoS BCM68621

1.718,00 € HT
FS P/N: OLT3610-08GP4S
2.061,60 € TTC
FS P/N: OLT3610-08GP4S
74 Vendus
3 Commentaires
9 Questions
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

OLT3610-08GP4S, OLT GPON à 8 Ports avec 4x COMBO SFP, 4x GE SFP et 4x 10GE SFP+ Uplink Ports et L3 Features

OLT3610-08GP4S offre une haute densité dans un facteur de forme 1U. Il se compose de 4x 1G COMBO SFP, 4x 1G SFP et 4x 10G SFP+ ports de liaison montante pour fournir une bande passante suffisante pour la transmission de données en liaison montante, 8x GPON ports de liaison descendante pour fournir 1K terminal ONU quantité d'accès, et 1x CLI et 1x MGMT ports de gestion, qui sont faciles à installer et à maintenir un déploiement GPON. Avec l'allocation dynamique de bande passante DBA et QoS, il fournit aux utilisateurs une bande passante élevée allant jusqu'à 1,25Gbps en amont et 2,5Gbps en aval, maximisant l'utilisation des ressources de bande passante tout en assurant la qualité de la communication.
Avec des combinaisons flexibles de configurations PON et des options de déploiement empilables, ce dispositif OLT léger peut être appliqué de manière flexible dans les solutions FTTx ou POL.

Spécifications
Interface Uplink
4 x 1G RJ45/SFP Combo
4 × 1G SFP
4 × 10G SFP+
Interface Downlink
8 × GPON
DRAM
1024
Flash
32
Fond de Panier
136/176Gbps
Table MAC
24K
Table de Routage IPv4
24K
Table de Routage IPv6
6K
Multicast
L2 Multicast
IGMP Snooping
MLD Snooping
QoS
IEEE802.3x Flow Control
IEEE802.1p, CoS
WRR, SP et FIFO Queue Schedule
DBA et SLA
Active VLAN
4094
Nombre de SVI
512
Emplacement d'Alimentation
2
Alimentation
1x AC 100-240V
Nombre de Ventilateurs
3
Flux d'Air
Gauche-Droite
Consommation d'Énergie
Max. 60W
Bruit@25°C
<45dBA
Température
Fonctionnement 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
Stockage -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Humidité
Fonctionnement 10%~85%
Stockage 5%~95% (Sans condensation)
Dimension (HxLxP)
1.75''x17.52''x11.81'' (44.5x445x300mm)
Poids (à vide)
5.6Kg
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution FTTH
Solution d'Agrégation pour le Réseau en Anneau DWDM
Voir plus
Solution FTTH
Voir les produits
Solution d'Agrégation pour le Réseau en Anneau DWDM
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride Multiservice
Voir les produits

Caractéristiques

8× Ports PON Assurent une Expansion Agile du Réseau
Fournit 8× ports PON qui connectent jusqu'à 128 ONU par port PON en utilisant des splitters PLC. 4× ports GE Combo et 4× ports SFP+ 10G pour la connectivité de la liaison montante.
Conforme à la norme ITU-T G.984/G.988
Compatible avec les Onduleurs Traditionnels
1.25G Uplink, 2.5G Downlink
Taux de Transmission à Grande Vitesse
La Qualité de Service(QoS) pour Améliorer le Contrôle du Trafic
Fournit différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données afin de réduire la perte de paquets,
la latence et la gigue sur un réseau.
Le trafic incontrôlé provoque la congestion du réseau et la perte de paquets
Classifie et hiérarchise le trafic pour une efficacité optimale
WebUI Visuel pour la Gestion en Temps Réel
Vous pouvez consulter facilement les données importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Gestion Flexible
WEB, CLI, SNMP, TELNET
Contrôle en Temps Réel
État du Port, Requête du Journal
Interface Visuelle
État du Système en un coup d'œil
Idéal pour les Déploiements Distribués de Fibre Optique

L'OLT offre une grande flexibilité dans vos déploiements de fibre optique, permettant des solutions rentables pour divers types de déploiement.

OLT pour Solutions FTTx Point à multipoint
L'OLT GPON peut être connecté de manière flexible à des ONU conformes à la norme OMCI et peut répondre aux exigences d'accès à la fibre optique sur une longue distance de 20 km.
Transmission Longue Distance 20KM
Campus/Institut/Gouvernement
Spécifications

OLT3610-08GP4S, OLT GPON à 8 Ports avec 4x COMBO SFP, 4x GE SFP et 4x 10GE SFP+ Uplink Ports et L3 Features

OLT3610-08GP4S offre une haute densité dans un facteur de forme 1U. Il se compose de 4x 1G COMBO SFP, 4x 1G SFP et 4x 10G SFP+ ports de liaison montante pour fournir une bande passante suffisante pour la transmission de données en liaison montante, 8x GPON ports de liaison descendante pour fournir 1K terminal ONU quantité d'accès, et 1x CLI et 1x MGMT ports de gestion, qui sont faciles à installer et à maintenir un déploiement GPON. Avec l'allocation dynamique de bande passante DBA et QoS, il fournit aux utilisateurs une bande passante élevée allant jusqu'à 1,25Gbps en amont et 2,5Gbps en aval, maximisant l'utilisation des ressources de bande passante tout en assurant la qualité de la communication.
Avec des combinaisons flexibles de configurations PON et des options de déploiement empilables, ce dispositif OLT léger peut être appliqué de manière flexible dans les solutions FTTx ou POL.

Spécifications
Interface Uplink
4 x 1G RJ45/SFP Combo
4 × 1G SFP
4 × 10G SFP+
Interface Downlink
8 × GPON
DRAM
1024
Flash
32
Fond de Panier
136/176Gbps
Table MAC
24K
Table de Routage IPv4
24K
Table de Routage IPv6
6K
Multicast
L2 Multicast
IGMP Snooping
MLD Snooping
QoS
IEEE802.3x Flow Control
IEEE802.1p, CoS
WRR, SP et FIFO Queue Schedule
DBA et SLA
Active VLAN
4094
Nombre de SVI
512
Emplacement d'Alimentation
2
Alimentation
1x AC 100-240V
Nombre de Ventilateurs
3
Flux d'Air
Gauche-Droite
Consommation d'Énergie
Max. 60W
Bruit@25°C
<45dBA
Température
Fonctionnement 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
Stockage -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Humidité
Fonctionnement 10%~85%
Stockage 5%~95% (Sans condensation)
Dimension (HxLxP)
1.75''x17.52''x11.81'' (44.5x445x300mm)
Poids (à vide)
5.6Kg
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution FTTH
Solution d'Agrégation pour le Réseau en Anneau DWDM
Voir plus
Solution FTTH
Voir les produits
Solution d'Agrégation pour le Réseau en Anneau DWDM
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride Multiservice
Voir les produits
Caractéristiques
8× Ports PON Assurent une Expansion Agile du Réseau
Fournit 8× ports PON qui connectent jusqu'à 128 ONU par port PON en utilisant des splitters PLC. 4× ports GE Combo et 4× ports SFP+ 10G pour la connectivité de la liaison montante.
Conforme à la norme ITU-T G.984/G.988
Compatible avec les Onduleurs Traditionnels
1.25G Uplink, 2.5G Downlink
Taux de Transmission à Grande Vitesse
La Qualité de Service(QoS) pour Améliorer le Contrôle du Trafic
Fournit différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données afin de réduire la perte de paquets,
la latence et la gigue sur un réseau.
Le trafic incontrôlé provoque la congestion du réseau et la perte de paquets
Classifie et hiérarchise le trafic pour une efficacité optimale
WebUI Visuel pour la Gestion en Temps Réel
Vous pouvez consulter facilement les données importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Gestion Flexible
WEB, CLI, SNMP, TELNET
Contrôle en Temps Réel
État du Port, Requête du Journal
Interface Visuelle
État du Système en un coup d'œil
Idéal pour les Déploiements Distribués de Fibre Optique

L'OLT offre une grande flexibilité dans vos déploiements de fibre optique, permettant des solutions rentables pour divers types de déploiement.

OLT pour Solutions FTTx Point à multipoint
L'OLT GPON peut être connecté de manière flexible à des ONU conformes à la norme OMCI et peut répondre aux exigences d'accès à la fibre optique sur une longue distance de 20 km.
Transmission Longue Distance 20KM
Campus/Institut/Gouvernement

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.718,00 € HT

2.061,60 € TTC

9 en Entrepôt International