FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PLC-132-ST-25-15.
Cette image concerne PLC-132-ST-25-15.
Cette image concerne PLC-132-ST-25-15.
Cette image concerne PLC-132-ST-25-15.
Cette image concerne PLC-132-ST-25-15.
Cette image concerne PLC-132-ST-25-15.
Cette image concerne PLC-132-ST-25-15.
Cette image concerne PLC-132-ST-25-15.
Cette image concerne PLC-132-ST-25-15.
Cette image concerne PLC-132-ST-25-15.

Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 32, Tube en Acier, Fibre Nue 250μm, sans Connecteur, Monomode

Hot #11528
Hot #11528

50:50 ≤16.8dB IL ≤0.3dB PDL Plateaux d'Épissure Boîtes de Distribution Optique

15,00 € HT
FS P/N: PLC-132-ST-25-15
18,00 € TTC
FS P/N: PLC-132-ST-25-15
39.7K Vendus
231 Commentaires
9 Questions
24 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
344 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
39 en Transit, Recevez-le avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Splitter PLC à Fibre Nue 1 x 32, Monomode, Fibre 250μm, sans Connecteur

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique conçu à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) vers plusieurs sites.

Le splitter à fibre nue est une sorte de produit ODN approprié pour les réseaux PON. Il peut être installé dans la cassette de pigtail, l'instrument d'essai et les systèmes WDM, ce qui minimise l'occupation d'espace. Il est considérablement fragile sur la protection de la fibre optique et a besoin d'une conception de protection complète pour soutenir le corps de dispositif et de boîte.

Spécifications
Style de Montage
Tube en acier, Fibre Nue
Type de Configuration
1 x 32
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
Nul
Taux de Division
50/50
Type de Fibre
Fibre Ruban
Dimensions de Tube en Acier (H x W x D)
0.16" x 1.97" x 0.28" (4 x 50 x 7mm)
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
250μm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
Perte d'Insertion
≤ 16.8dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.5dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.5dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Température de Fonctionnement
-40 à 85°C (-40 à 185°F)
Température de Stockage
-40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le répartiteur sans bloc subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Style du Paquet
Tube en Acier
Montage en Rack
ABS Module
ABS Module
Type de Configuration
1x32
1x32
1x32
1x32
Grade de Fibre
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Type de Connecteur
SC/APC
SC/APC
SC/APC
Type de Fibre
Fibre de Ruban
Bunch
Bunch
Bunch
Diamètre de la Fibre d'Entrée/Sortie
250μm
2.0mm
900μm
Longueur de la Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
1.5m
1.5m
Perte d'Insertion
≤16.8dB
≤17.0dB
≤17.0dB
≤17.0dB
Perte de Retour
≥55dB
≥55dB
≥55dB
≥55dB
Perte Dépendante de la Polarisation (PDL)
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Uniformité de la Perte
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
Dimensions (HxWxD)
0.16"x1.97"x0.28"
(4x50x7mm)
1.73"x19.00"x9.84"
(44x482.6x250mm)
0.71"x4.72"x3.15"
(18x120x80mm)
0.71"x4.72"x3.15"
(18x120x80mm)
Installation
Petits espaces dans les boîtiers d'épissures de fibres, boîtes de jonction, etc.
Armoires réseau, boîtiers muraux, etc.
Racks, armoires réseau, boîtiers muraux, boîtiers de distribution de fibres, etc.
Racks, armoires réseau, boîtiers muraux, boîtiers de distribution de fibres, etc.
Spécifications

Splitter PLC à Fibre Nue 1 x 32, Monomode, Fibre 250μm, sans Connecteur

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique conçu à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) vers plusieurs sites.

Le splitter à fibre nue est une sorte de produit ODN approprié pour les réseaux PON. Il peut être installé dans la cassette de pigtail, l'instrument d'essai et les systèmes WDM, ce qui minimise l'occupation d'espace. Il est considérablement fragile sur la protection de la fibre optique et a besoin d'une conception de protection complète pour soutenir le corps de dispositif et de boîte.

Spécifications
Style de Montage
Tube en acier, Fibre Nue
Type de Configuration
1 x 32
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
Nul
Taux de Division
50/50
Type de Fibre
Fibre Ruban
Dimensions de Tube en Acier (H x W x D)
0.16" x 1.97" x 0.28" (4 x 50 x 7mm)
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
250μm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
Perte d'Insertion
≤ 16.8dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.5dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.5dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Température de Fonctionnement
-40 à 85°C (-40 à 185°F)
Température de Stockage
-40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le répartiteur sans bloc subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Style du Paquet
Tube en Acier
Montage en Rack
ABS Module
ABS Module
Type de Configuration
1x32
1x32
1x32
1x32
Grade de Fibre
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Type de Connecteur
SC/APC
SC/APC
SC/APC
Type de Fibre
Fibre de Ruban
Bunch
Bunch
Bunch
Diamètre de la Fibre d'Entrée/Sortie
250μm
2.0mm
900μm
Longueur de la Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
1.5m
1.5m
Perte d'Insertion
≤16.8dB
≤17.0dB
≤17.0dB
≤17.0dB
Perte de Retour
≥55dB
≥55dB
≥55dB
≥55dB
Perte Dépendante de la Polarisation (PDL)
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Uniformité de la Perte
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
Dimensions (HxWxD)
0.16"x1.97"x0.28"
(4x50x7mm)
1.73"x19.00"x9.84"
(44x482.6x250mm)
0.71"x4.72"x3.15"
(18x120x80mm)
0.71"x4.72"x3.15"
(18x120x80mm)
Installation
Petits espaces dans les boîtiers d'épissures de fibres, boîtes de jonction, etc.
Armoires réseau, boîtiers muraux, etc.
Racks, armoires réseau, boîtiers muraux, boîtiers de distribution de fibres, etc.
Racks, armoires réseau, boîtiers muraux, boîtiers de distribution de fibres, etc.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

15,00 € HT

18,00 € TTC

24 en Entrepôt en Allemagne
344 en Entrepôt International