FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
01:20
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.
Cette image concerne S5500-48T6SP-R.

Switch Gigabit Ethernet L3 PoE+ à 48 Ports, 48x Ports PoE+ @740W, avec 6x SFP+ 10Gb, Supporte l'Empilage, S5500-48T6SP-R

Hot #149749
Hot #149749

Realtek 740W Empilage

1.558,00 € HT
FS P/N: S5500-48T6SP-R
1.869,60 € TTC
FS P/N: S5500-48T6SP-R
1.7K Vendus
6 Commentaires
24 Questions
60 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
131 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
30 en Transit, Recevez-le avant 18 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch PoE+ Entièrement Manageable Ethernet Plus L3, 48 Ports Gigabit Ethernet, 48 x PoE+ Ports @740W, avec 6 Uplinks SFP+ 10Gb, Prise en Charge de l'Empilage, S5500-48T6SP-R

Le switch manageable PoE+ Gigabit Empilable L3 est un switch de routage Ethernet d'agrégation de nouvelle génération doté d'un port console Mini USB, 48 ports RJ45 10/100/1000BASE-T et 6 ports SFP 1Gb/SFP+ 10Gb. Il est destiné aux réseaux MAN (Metropolitan Area Network) IP, réseaux de campus et réseaux d'entreprise.

Le S5500-48T6SP-R prend en charge plusieurs services tels que l'IPv6, le VPN et la sécurité du réseau sur la base du service de commutation filaire L2/L3/L4. Il prend également en charge la mise à niveau automatique, le transfert continu, le redémarrage en douceur et la protection par redondance. Il est idéal pour toutes les entreprises qui souhaitent une commutation de couche d'accès fiable, abordable et simple via CLI, des capacités de script avancées et un routage de couche 3.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Capacité de Commutation
256 Gbps
Adresse MAC
32K
Taux de Transfert
162Mpps
DRAM
512MB
Tension d'Entrée
100V-240VAC, 50-60Hz
Mémoire Flash
16MB (EMMC)
Tension de Sortie
48VDC
Trames Jumbo
9K
Consommation d'Énergie Max. (Alimentation Unique)
500W
Tampon de Paquet
2MB
Consommation d'Énergie Max. (Double Alimentation)
1000W
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à chaud
Budget d'Alimentation (Alimentation Unique)
370W
Nombre de Ventilateurs
3 Intégrés
Budget d'Alimentation (Double Alimentation)
740W
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Température de Stockage
-4°F ~ 158°F (-20ºC ~ 70ºC)
Température de Fonctionnement
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Dimensions (H x L x P)
1.76'' x 17.42'' x 13.98'' (44.6 x 442.5 x 355mm)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Wireless Solution Based on Airware
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Voir plus
Wireless Solution Based on Airware
Voir les produits
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Voir les produits
10G Interconnect
Voir les produits

Caractéristiques

Upgrade Your Network to High Bandwidth and Scalability
Both the aggregation layer and access layer are designed with dual links, which can eliminate bottlenecks and achieve high-speed networks and get reliable performance.
Redundancy Design
Improve Network Stability
10G Uplink
High Bandwidth Meets Diverse Needs
Hierarchical Design
Easy For Future Expansion
Gigabit Switch with High Speed 10G Uplink
48× PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 740W, together with 6x 10G SFP+ slots for high-speed optical connections.
256 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
740W
Power Budget
Support 8 Units Virtual Stacking Between Same Models
10G ports can be stacked via transceivers or DAC/AOC cables to increase port density, simplify management.
8 Units
Virtual Staking
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 3 Smart Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with left-to-right airflow automatically adjust fan speed to reduce power consumption.

Support IPv4/IPv6 Dual-Stack to Run IPv4 and IPv6 in Parallel

Dual-stack allows the current hybrid environment encompassing both IPv4 and IPv6, as well as the future migration to IPv6.

Ports RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
Ports SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Ports SFP+
6x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Ports PoE
48x PoE/24x PoE+ @740W
48x PoE/24x PoE+ @740W
Types de Gestion
Entièrement Manageable Plus
Entièrement Manageable Plus
Entièrement Manageable Plus
Entièrement Manageable Plus
Entièrement Manageable Plus
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
Stacking
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyes
Spécifications

Switch PoE+ Entièrement Manageable Ethernet Plus L3, 48 Ports Gigabit Ethernet, 48 x PoE+ Ports @740W, avec 6 Uplinks SFP+ 10Gb, Prise en Charge de l'Empilage, S5500-48T6SP-R

Le switch manageable PoE+ Gigabit Empilable L3 est un switch de routage Ethernet d'agrégation de nouvelle génération doté d'un port console Mini USB, 48 ports RJ45 10/100/1000BASE-T et 6 ports SFP 1Gb/SFP+ 10Gb. Il est destiné aux réseaux MAN (Metropolitan Area Network) IP, réseaux de campus et réseaux d'entreprise.

Le S5500-48T6SP-R prend en charge plusieurs services tels que l'IPv6, le VPN et la sécurité du réseau sur la base du service de commutation filaire L2/L3/L4. Il prend également en charge la mise à niveau automatique, le transfert continu, le redémarrage en douceur et la protection par redondance. Il est idéal pour toutes les entreprises qui souhaitent une commutation de couche d'accès fiable, abordable et simple via CLI, des capacités de script avancées et un routage de couche 3.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Capacité de Commutation
256 Gbps
Adresse MAC
32K
Taux de Transfert
162Mpps
DRAM
512MB
Tension d'Entrée
100V-240VAC, 50-60Hz
Mémoire Flash
16MB (EMMC)
Tension de Sortie
48VDC
Trames Jumbo
9K
Consommation d'Énergie Max. (Alimentation Unique)
500W
Tampon de Paquet
2MB
Consommation d'Énergie Max. (Double Alimentation)
1000W
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à chaud
Budget d'Alimentation (Alimentation Unique)
370W
Nombre de Ventilateurs
3 Intégrés
Budget d'Alimentation (Double Alimentation)
740W
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Température de Stockage
-4°F ~ 158°F (-20ºC ~ 70ºC)
Température de Fonctionnement
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Dimensions (H x L x P)
1.76'' x 17.42'' x 13.98'' (44.6 x 442.5 x 355mm)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Wireless Solution Based on Airware
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Voir plus
Wireless Solution Based on Airware
Voir les produits
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Voir les produits
10G Interconnect
Voir les produits
Caractéristiques
Upgrade Your Network to High Bandwidth and Scalability
Both the aggregation layer and access layer are designed with dual links, which can eliminate bottlenecks and achieve high-speed networks and get reliable performance.
Redundancy Design
Improve Network Stability
10G Uplink
High Bandwidth Meets Diverse Needs
Hierarchical Design
Easy For Future Expansion
Gigabit Switch with High Speed 10G Uplink
48× PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 740W, together with 6x 10G SFP+ slots for high-speed optical connections.
256 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
740W
Power Budget
Support 8 Units Virtual Stacking Between Same Models
10G ports can be stacked via transceivers or DAC/AOC cables to increase port density, simplify management.
8 Units
Virtual Staking
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 3 Smart Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with left-to-right airflow automatically adjust fan speed to reduce power consumption.

Support IPv4/IPv6 Dual-Stack to Run IPv4 and IPv6 in Parallel

Dual-stack allows the current hybrid environment encompassing both IPv4 and IPv6, as well as the future migration to IPv6.

Ports RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
Ports SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Ports SFP+
6x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Ports PoE
48x PoE/24x PoE+ @740W
48x PoE/24x PoE+ @740W
Types de Gestion
Entièrement Manageable Plus
Entièrement Manageable Plus
Entièrement Manageable Plus
Entièrement Manageable Plus
Entièrement Manageable Plus
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
Stacking
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.558,00 € HT

1.869,60 € TTC

60 en Entrepôt en Allemagne
131 en Entrepôt International