OLT3610-08GP4S ofrece alta densidad en un factor de forma 1U y se puede aplicar de manera flexible en soluciones FTTx o POL. Consta de 4x 1G COMBO SFP, 4x 1G SFP y 4x 10G SFP+ puertos de enlace ascendente para proporcionar suficiente ancho de banda para la transmisión de datos de enlace ascendente, 8x puertos de enlace descendente GPON para proporcionar una cantidad de acceso ONU terminal de 1K y 1x CLI y 1x puertos de administración MGMT, que son fáciles para instalar y mantener una implementación GPON.
Este dispositivo OLT liviano proporciona a los usuarios un gran ancho de banda de hasta 1.25Gbps de subida y 2.5Gbps de bajada, soporta la asignación dinámica de ancho de banda DBA y QoS y maximiza el uso de los recursos de ancho de banda al tiempo que garantiza calidad de la comunicación.
Haz clic para ampliar la imagen
OLT GPON personalizado de 8 puertos con 4 × combo Gigabit, OLT3610-08GP4S, 4 × 1G SFP y 4 × puertos de uplink 10G SFP+, fuente de alimentación AC/DC
OLT GPON personalizado de 8 puertos con 4 × combo Gigabit, OLT3610-08GP4S, 4 × 1G SFP y 4 × puertos de uplink 10G SFP+, fuente de alimentación AC/DC
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
1x DC -36~-72V
2x AC 100-240V
2x DC -36~-72V
1x AC 100-240V+1x DC -36~-72V
De almacenamiento -40 a 80°C (-40 a 176°F)
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
OLT GPON personalizado de 8 puertos con 4 × combo Gigabit, OLT3610-08GP4S, 4 × 1G SFP y 4 × puertos de uplink 10G SFP+, fuente de alimentación AC/DC
OLT3610-08GP4S ofrece alta densidad en un factor de forma 1U y se puede aplicar de manera flexible en soluciones FTTx o POL. Consta de 4x 1G COMBO SFP, 4x 1G SFP y 4x 10G SFP+ puertos de enlace ascendente para proporcionar suficiente ancho de banda para la transmisión de datos de enlace ascendente, 8x puertos de enlace descendente GPON para proporcionar una cantidad de acceso ONU terminal de 1K y 1x CLI y 1x puertos de administración MGMT, que son fáciles para instalar y mantener una implementación GPON.
Este dispositivo OLT liviano proporciona a los usuarios un gran ancho de banda de hasta 1.25Gbps de subida y 2.5Gbps de bajada, soporta la asignación dinámica de ancho de banda DBA y QoS y maximiza el uso de los recursos de ancho de banda al tiempo que garantiza calidad de la comunicación.
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
1x DC -36~-72V
2x AC 100-240V
2x DC -36~-72V
1x AC 100-240V+1x DC -36~-72V
De almacenamiento -40 a 80°C (-40 a 176°F)
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.078,78 € (IVA incluido)