FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre TN4.
Esta imagen trata sobre TN4.
Esta imagen trata sobre TN4.
Esta imagen trata sobre TN4.
Esta imagen trata sobre TN4.
Esta imagen trata sobre TN4.
Esta imagen trata sobre TN4.
Esta imagen trata sobre TN4.
Esta imagen trata sobre TN4.
Esta imagen trata sobre TN4.

Tarjeta de línea híbrida OTU2 de 4 vías, TN4, 4 x SFP+

#161851
#161851

4x SFP FCP MS FEC

4.013,57 € (IVA incluido)
FS P/N: TN4
2 vendidos
1 comentario
6 preguntas
14 en almacén global. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

MS8100 TN4, 4 x SFP+, placa de línea híbrida OTU2 de 4 vías

TN4 es una placa de línea híbrida OTU2 de 4 vías, que admite el acceso a 4 servicios 10GE a través del backplane (asignado a 32 interfaces virtuales basadas en interfaces y VLAN) y 4 canales de servicios STM-16, que se agrega a 4 canales de servicios OTU2 y enlaces ascendentes a la red OTN. Tiene múltiples parámetros ajustables, incluida la sobrecarga ODUK/VC/PKT/FEC.


La serie MS8100 es una plataforma de transmisión de acceso de servicio completo de alta seguridad dominada por servicios de cuentas clave. Basada en la arquitectura MS-OTN, la serie MS8100 puede admitir interconexión OTN, conmutación de paquetes MPLS-TP y interconexión SDH, con alta integración, capacidad de acceso a servicio completo y capacidad flexible de programación cruzada de tres núcleos, para cumplir con los necesidades de múltiples servicios y alta seguridad de red. Es adecuado para aplicaciones en redes centrales y perimetrales de operadores de telecomunicaciones, centros de datos, redes empresariales y WAN, proporcionando requisitos de transmisión multiservicio de alta capacidad. La serie MS8100 utiliza el software FCP MS y admite administraciones CLI, Telnet y SNMP que permiten la configuración del servicio y el monitoreo del rendimiento. Es fácil verificar datos importantes, alarmas, informes y mucho más en el sitio o de forma remota en cualquier momento.

Especificaciones
Interfaz
4x SFP/SFP+
Modo de protección
Protección SNCP 1+1 ODU0/ODU1/ODUflex para Intra-tarjeta/Inter-tarjeta,
Protección SNCP 1+1 MSP y VC12/VC3/VC4 para servicios SDH
Enmascaramiento de alarmas
En función del tipo de alarma o puerto
Supervisión del rendimiento y alarma
Soporta PM, SM, TCMi Layer Alarm, supervisión del rendimiento y procesamiento
Reloj
Soporta señales de recuperación de reloj de recepción y frecuencia de transmisión,
Soporta fuente de reloj bidireccional, selecciona reloj válido como reloj del sistema
Función transversal unificada
Conexión cruzada ODU0/1/2/flex Intra-tarjeta/Inter-tarjeta,
Conexión cruzada bidireccional y SNCP
ECC
Soporta hasta 16 GCC, GCC0/1/2 son opcionales
Interfaz sur de gestión de red integrada
Soporta GCC2 y TCM2 para llevar la información administrada
Detección de temperatura
Soportada
Corrección de errores
Soporta GFEC y no FEC
Velocidad de enlace ascendente
OTU2
Loopback
Soportado
Restablecimiento
Restablecimiento del software
Actualización
Soporta la actualización del software
Gestión de módulos ópticos
Soporta DDM
Intercambio en caliente
Soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de agregación para redes en anillo DWDM
Solución de agregación de núcleos de alta velocidad
Ver más
Solución de agregación para redes en anillo DWDM
Ver productos
Solución de agregación de núcleos de alta velocidad
Ver productos
Solución de transmisión híbrida multiservicio
Ver productos
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Ver productos

Características

Ricas funciones y disponibilidad para transmisión SDH y OTN

TN4 se utiliza para la transmisión de servicios SDH y OTN del lado de la línea, admite corrección de errores FEC, GCC, procesamiento general y funciones PRBS, que pueden garantizar la precisión de la transmisión del servicio.

MSP para transmisión estable

La interfaz de protección actúa como respaldo de la interfaz de trabajo. Cuando falla la interfaz de trabajo, la interfaz de protección asume rápidamente su carga de tráfico.

La combinación flexible cumple con múltiples escenarios

Puedes crear combinaciones de productos inteligentes para realizar la multiplexación multiservicio según los requisitos de transmisión.

Tecnología de alta integración 3 en 1

Con la arquitectura MS-OTN, la serie MS8100 admite interconexión OTN, conmutación de paquetes MPLS-TP y interconexión SDH para lograr un transporte eficiente.

Plataforma de transporte multiservicio híbrida altamente integrada
Integra Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA para obtener un espacio de rack mínimo para lograr una transmisión multiservicio.
Convergencia tecnológica 3 en 1
Con arquitectura MS-OTN, integración PCM/SDH/PKT/OTN.
Alta capacidad de cruce
Soporte ODUk: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
O&M proactivo inteligente
Rendimiento de visualización y O&M automatizado.
Supervisa tu red mediante la administración de FCP MS
A través de la administración SNMP, puede usar el software FCP MS para verificar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más en el sitio o de forma remota en cualquier momento.
Tipo de gestión
Gestión SNMP
Gestión de fallos
Notificación por correo electrónico
Gestión de monitoreo
Monitoreo remoto multisitio
Plataforma todo en uno, adecuada para redes de acceso y agregación

La serie MS8100 es adecuada para redes de capa de acceso y agregación de área local para cumplir con los requisitos de acceso a servicios de clientes en educación, gobierno, banca y otras industrias.

Especificaciones

MS8100 TN4, 4 x SFP+, placa de línea híbrida OTU2 de 4 vías

TN4 es una placa de línea híbrida OTU2 de 4 vías, que admite el acceso a 4 servicios 10GE a través del backplane (asignado a 32 interfaces virtuales basadas en interfaces y VLAN) y 4 canales de servicios STM-16, que se agrega a 4 canales de servicios OTU2 y enlaces ascendentes a la red OTN. Tiene múltiples parámetros ajustables, incluida la sobrecarga ODUK/VC/PKT/FEC.


La serie MS8100 es una plataforma de transmisión de acceso de servicio completo de alta seguridad dominada por servicios de cuentas clave. Basada en la arquitectura MS-OTN, la serie MS8100 puede admitir interconexión OTN, conmutación de paquetes MPLS-TP y interconexión SDH, con alta integración, capacidad de acceso a servicio completo y capacidad flexible de programación cruzada de tres núcleos, para cumplir con los necesidades de múltiples servicios y alta seguridad de red. Es adecuado para aplicaciones en redes centrales y perimetrales de operadores de telecomunicaciones, centros de datos, redes empresariales y WAN, proporcionando requisitos de transmisión multiservicio de alta capacidad. La serie MS8100 utiliza el software FCP MS y admite administraciones CLI, Telnet y SNMP que permiten la configuración del servicio y el monitoreo del rendimiento. Es fácil verificar datos importantes, alarmas, informes y mucho más en el sitio o de forma remota en cualquier momento.

Especificaciones
Interfaz
4x SFP/SFP+
Modo de protección
Protección SNCP 1+1 ODU0/ODU1/ODUflex para Intra-tarjeta/Inter-tarjeta,
Protección SNCP 1+1 MSP y VC12/VC3/VC4 para servicios SDH
Enmascaramiento de alarmas
En función del tipo de alarma o puerto
Supervisión del rendimiento y alarma
Soporta PM, SM, TCMi Layer Alarm, supervisión del rendimiento y procesamiento
Reloj
Soporta señales de recuperación de reloj de recepción y frecuencia de transmisión,
Soporta fuente de reloj bidireccional, selecciona reloj válido como reloj del sistema
Función transversal unificada
Conexión cruzada ODU0/1/2/flex Intra-tarjeta/Inter-tarjeta,
Conexión cruzada bidireccional y SNCP
ECC
Soporta hasta 16 GCC, GCC0/1/2 son opcionales
Interfaz sur de gestión de red integrada
Soporta GCC2 y TCM2 para llevar la información administrada
Detección de temperatura
Soportada
Corrección de errores
Soporta GFEC y no FEC
Velocidad de enlace ascendente
OTU2
Loopback
Soportado
Restablecimiento
Restablecimiento del software
Actualización
Soporta la actualización del software
Gestión de módulos ópticos
Soporta DDM
Intercambio en caliente
Soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de agregación para redes en anillo DWDM
Solución de agregación de núcleos de alta velocidad
Ver más
Solución de agregación para redes en anillo DWDM
Ver productos
Solución de agregación de núcleos de alta velocidad
Ver productos
Solución de transmisión híbrida multiservicio
Ver productos
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Ver productos
Características
Ricas funciones y disponibilidad para transmisión SDH y OTN

TN4 se utiliza para la transmisión de servicios SDH y OTN del lado de la línea, admite corrección de errores FEC, GCC, procesamiento general y funciones PRBS, que pueden garantizar la precisión de la transmisión del servicio.

MSP para transmisión estable

La interfaz de protección actúa como respaldo de la interfaz de trabajo. Cuando falla la interfaz de trabajo, la interfaz de protección asume rápidamente su carga de tráfico.

La combinación flexible cumple con múltiples escenarios

Puedes crear combinaciones de productos inteligentes para realizar la multiplexación multiservicio según los requisitos de transmisión.

Tecnología de alta integración 3 en 1

Con la arquitectura MS-OTN, la serie MS8100 admite interconexión OTN, conmutación de paquetes MPLS-TP y interconexión SDH para lograr un transporte eficiente.

Plataforma de transporte multiservicio híbrida altamente integrada
Integra Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA para obtener un espacio de rack mínimo para lograr una transmisión multiservicio.
Convergencia tecnológica 3 en 1
Con arquitectura MS-OTN, integración PCM/SDH/PKT/OTN.
Alta capacidad de cruce
Soporte ODUk: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
O&M proactivo inteligente
Rendimiento de visualización y O&M automatizado.
Supervisa tu red mediante la administración de FCP MS
A través de la administración SNMP, puede usar el software FCP MS para verificar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más en el sitio o de forma remota en cualquier momento.
Tipo de gestión
Gestión SNMP
Gestión de fallos
Notificación por correo electrónico
Gestión de monitoreo
Monitoreo remoto multisitio
Plataforma todo en uno, adecuada para redes de acceso y agregación

La serie MS8100 es adecuada para redes de capa de acceso y agregación de área local para cumplir con los requisitos de acceso a servicios de clientes en educación, gobierno, banca y otras industrias.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

4.013,57 € (IVA incluido)

14 en almacén global