OLT3610-08GP4S ofrece alta densidad en un factor de forma 1U. Consta de 4 puertos de enlace ascendente COMBO SFP de 1G, 4 puertos de enlace ascendente SFP de 1G y 4 puertos de enlace ascendente SFP+ de 10G para proporcionar un ancho de banda suficiente para la transmisión de datos de enlace ascendente, 8 puertos de enlace descendente GPON para proporcionar una cantidad de acceso ONU terminal de 1K, y 1 puerto de gestión CLI y 1 puerto de gestión MGMT, que son fáciles de instalar y mantener en un despliegue GPON. Con asignación dinámica de ancho de banda DBA y QoS, proporciona a los usuarios un gran ancho de banda de hasta 1,25 Gbps en sentido ascendente y 2,5 Gbps en sentido descendente, maximizando el uso de los recursos de ancho de banda y garantizando al mismo tiempo la calidad de la comunicación.
Con combinaciones flexibles de configuraciones PON y opciones de despliegue apilables, este ligero dispositivo OLT puede aplicarse con flexibilidad en soluciones FTTx o POL.
Haz clic para ampliar la imagen
OLT3610-08GP4S, 8 puertos GPON con 4 × Gigabit combo, 4 × 1G SFP y 4 × 10G SFP+ puertos de enlace ascendente
OLT3610-08GP4S, OLT GPON de 8 puertos con 4x COMBO SFP, 4x GE SFP y 4x 10GE SFP+ puertos de enlace ascendente y funciones L3
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
IGMP Snooping
MLD Snooping
IEEE802.1p, CoS
programa de colas WRR, SP y FIFO
DBA y SLA
Almacenamiento -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Soluciones de conexión
Características
La OLT proporciona una flexibilidad significativa en sus implementaciones de fibra, lo que permite soluciones rentables para varios tipos de implementación.
Vídeos
OLT3610-08GP4S, OLT GPON de 8 puertos con 4x COMBO SFP, 4x GE SFP y 4x 10GE SFP+ puertos de enlace ascendente y funciones L3
OLT3610-08GP4S ofrece alta densidad en un factor de forma 1U. Consta de 4 puertos de enlace ascendente COMBO SFP de 1G, 4 puertos de enlace ascendente SFP de 1G y 4 puertos de enlace ascendente SFP+ de 10G para proporcionar un ancho de banda suficiente para la transmisión de datos de enlace ascendente, 8 puertos de enlace descendente GPON para proporcionar una cantidad de acceso ONU terminal de 1K, y 1 puerto de gestión CLI y 1 puerto de gestión MGMT, que son fáciles de instalar y mantener en un despliegue GPON. Con asignación dinámica de ancho de banda DBA y QoS, proporciona a los usuarios un gran ancho de banda de hasta 1,25 Gbps en sentido ascendente y 2,5 Gbps en sentido descendente, maximizando el uso de los recursos de ancho de banda y garantizando al mismo tiempo la calidad de la comunicación.
Con combinaciones flexibles de configuraciones PON y opciones de despliegue apilables, este ligero dispositivo OLT puede aplicarse con flexibilidad en soluciones FTTx o POL.
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
IGMP Snooping
MLD Snooping
IEEE802.1p, CoS
programa de colas WRR, SP y FIFO
DBA y SLA
Almacenamiento -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
La OLT proporciona una flexibilidad significativa en sus implementaciones de fibra, lo que permite soluciones rentables para varios tipos de implementación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.078,78 € (IVA incluido)