ONU1910-1GF-W está diseñado para proporcionar soluciones PON eficientes para redes FTTH/O, equipado con 1x puerto GE, 1x puerto FE, 1x puerto USB y antenas duales externas (WiFi 300M). Soporta switches automáticos de modo dual GPON/EPON, Web, SNMP, OMCI y otros métodos de gestión, garantizando datos de alta calidad y experiencia de vídeo de alta definición.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador externo DC12V/1A, ONU1910-1GF-W, ONU FTTH/O de 1 puerto, adaptativo de doble modo GPON/EPON, con 1 puerto GE y 1 puerto FE, 1 puerto USB, antena doble externa (Wi-Fi de 300M)
Hot #154795
Hot #154795
47,19 € (IVA incluido)
FS P/N: ONU1910-1GF-W
616 vendidos
3 comentarios
3 preguntas
Models:
14 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
ONU1910-1GF-W, 1-puerto FTTH/O ONU, adaptativo de doble modo XPON, 1 puerto GE y 1 puerto FE, 1 puerto USB, doble antena externa (300M Wi-Fi)
Especificaciones
Puertos PON
1 SC/UPC
Puertos Uni
1GE/1FE TX
Wi-Fi
300Mbps
USB
1
Potencia de transmisión óptica
0.5~5dBm
Sensible al RX óptico
<-28dBm
Adaptador de AC
AC 100~240V
DC 12V/1A
DC 12V/1A
Consumo de energía
Máx. 10W
VLAN
4K VLAN
Puerto VLAN base
IEEE 802.1Q VLAN
VLAN definida por CTC2.0
Puerto VLAN base
IEEE 802.1Q VLAN
VLAN definida por CTC2.0
Servicio IP
Servidor/Cliente DHCP
Enrutamiento/Conexión/Modo híbrido
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
Enrutamiento/Conexión/Modo híbrido
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
Control de flujo de contrapresión (semidúplex)
Control de flujo IEEE 802.3x (dúplex completo)
IEEE802.1p, COS
Cuatro colas prioritarias en cada puerto
Algoritmos de programación de colas WR, SP y FIFO
Control de flujo IEEE 802.3x (dúplex completo)
IEEE802.1p, COS
Cuatro colas prioritarias en cada puerto
Algoritmos de programación de colas WR, SP y FIFO
Gestión
Modo de gestión:
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Actualización de software:
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Actualización de software:
TFTP/Web/OMCI
Seguridad de las redes
Límite de direcciones MAC
Filtro MAC
Protección portuaria
Filtro MAC
Protección portuaria
Multidifusión
IGMP-snooping
Función de multidifusión dinámica definida por el CTC
MLD-snooping
Limitación de grupos multicast
Multidifusión Fast-leave
Función de multidifusión dinámica definida por el CTC
MLD-snooping
Limitación de grupos multicast
Multidifusión Fast-leave
Fiabilidad
Detección de bucles
Dying-Gasp
Alarma de potencia óptica Tx/Rx
Dying-Gasp
Alarma de potencia óptica Tx/Rx
Inalámbrico
802.11 b/g/n
802.11 ac(-22A modelos)
2x2 MIMO
Multi SSID
Encriptación SSID
Canal inalámbrico (configurable)
802.11 ac(-22A modelos)
2x2 MIMO
Multi SSID
Encriptación SSID
Canal inalámbrico (configurable)
Temperatura
De funcionamiento 0 a 45°C (32 a 113℉)
De almacenamiento -40°C a 85°C (-40 a 185℉)
De almacenamiento -40°C a 85°C (-40 a 185℉)
Humedad
De funcionamiento 10%~85%
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Peso (vacío)
0.2Kg
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución FTTx
Solución de acceso óptico para una comunidad inteligente
Solución FTTx
Ver productos Solución de acceso óptico para una comunidad inteligente
Ver productos Características
Puerto PON | 1x SC/UPC | 1x G puerto PON (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC |
Puerto UNI | 1GE + 1FE | 8x GE | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF puerto | 4x GE |
Puerto de voz | — | — | — | 2x RJ11 puertos | — |
Puertos PoE | — | 8x PoE+ | — | — | 4x PoE+ |
Potencia máxima de salida PoE | — | 130W | — | — | 56W |
Wi-Fi | 300Mbps | — | — | 1200Mbps | — |
Fuente de alimentación | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1A | AC 100V~240V, 50/60Hz | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/0.5A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1.5A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 54V/1.17A |
Consumo de energía | Máximo 10W | Máximo 120W | Máximo 6W | Máximo 14W | Máximo 53.5W |
Dimensiones (HxWxD) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) |
Peso (vacío) | 0.2Kg | 1.58Kg | 0.1Kg | 0.4Kg | 0.7Kg |
Especificaciones
ONU1910-1GF-W, 1-puerto FTTH/O ONU, adaptativo de doble modo XPON, 1 puerto GE y 1 puerto FE, 1 puerto USB, doble antena externa (300M Wi-Fi)
ONU1910-1GF-W está diseñado para proporcionar soluciones PON eficientes para redes FTTH/O, equipado con 1x puerto GE, 1x puerto FE, 1x puerto USB y antenas duales externas (WiFi 300M). Soporta switches automáticos de modo dual GPON/EPON, Web, SNMP, OMCI y otros métodos de gestión, garantizando datos de alta calidad y experiencia de vídeo de alta definición.
Especificaciones
Puertos PON
1 SC/UPC
Puertos Uni
1GE/1FE TX
Wi-Fi
300Mbps
USB
1
Potencia de transmisión óptica
0.5~5dBm
Sensible al RX óptico
<-28dBm
Adaptador de AC
AC 100~240V
DC 12V/1A
DC 12V/1A
Consumo de energía
Máx. 10W
VLAN
4K VLAN
Puerto VLAN base
IEEE 802.1Q VLAN
VLAN definida por CTC2.0
Puerto VLAN base
IEEE 802.1Q VLAN
VLAN definida por CTC2.0
Servicio IP
Servidor/Cliente DHCP
Enrutamiento/Conexión/Modo híbrido
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
Enrutamiento/Conexión/Modo híbrido
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
Control de flujo de contrapresión (semidúplex)
Control de flujo IEEE 802.3x (dúplex completo)
IEEE802.1p, COS
Cuatro colas prioritarias en cada puerto
Algoritmos de programación de colas WR, SP y FIFO
Control de flujo IEEE 802.3x (dúplex completo)
IEEE802.1p, COS
Cuatro colas prioritarias en cada puerto
Algoritmos de programación de colas WR, SP y FIFO
Gestión
Modo de gestión:
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Actualización de software:
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Actualización de software:
TFTP/Web/OMCI
Seguridad de las redes
Límite de direcciones MAC
Filtro MAC
Protección portuaria
Filtro MAC
Protección portuaria
Multidifusión
IGMP-snooping
Función de multidifusión dinámica definida por el CTC
MLD-snooping
Limitación de grupos multicast
Multidifusión Fast-leave
Función de multidifusión dinámica definida por el CTC
MLD-snooping
Limitación de grupos multicast
Multidifusión Fast-leave
Fiabilidad
Detección de bucles
Dying-Gasp
Alarma de potencia óptica Tx/Rx
Dying-Gasp
Alarma de potencia óptica Tx/Rx
Inalámbrico
802.11 b/g/n
802.11 ac(-22A modelos)
2x2 MIMO
Multi SSID
Encriptación SSID
Canal inalámbrico (configurable)
802.11 ac(-22A modelos)
2x2 MIMO
Multi SSID
Encriptación SSID
Canal inalámbrico (configurable)
Temperatura
De funcionamiento 0 a 45°C (32 a 113℉)
De almacenamiento -40°C a 85°C (-40 a 185℉)
De almacenamiento -40°C a 85°C (-40 a 185℉)
Humedad
De funcionamiento 10%~85%
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Peso (vacío)
0.2Kg
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución FTTx
Solución de acceso óptico para una comunidad inteligente
Solución FTTx
Ver productos Solución de acceso óptico para una comunidad inteligente
Ver productos Características
Puerto PON | 1x SC/UPC | 1x G puerto PON (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC |
Puerto UNI | 1GE + 1FE | 8x GE | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF puerto | 4x GE |
Puerto de voz | — | — | — | 2x RJ11 puertos | — |
Puertos PoE | — | 8x PoE+ | — | — | 4x PoE+ |
Potencia máxima de salida PoE | — | 130W | — | — | 56W |
Wi-Fi | 300Mbps | — | — | 1200Mbps | — |
Fuente de alimentación | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1A | AC 100V~240V, 50/60Hz | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/0.5A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1.5A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 54V/1.17A |
Consumo de energía | Máximo 10W | Máximo 120W | Máximo 6W | Máximo 14W | Máximo 53.5W |
Dimensiones (HxWxD) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) |
Peso (vacío) | 0.2Kg | 1.58Kg | 0.1Kg | 0.4Kg | 0.7Kg |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
47,19 € (IVA incluido)
14 en almacén global