ONU1710-1G está diseñado para proporcionar soluciones PON eficientes para redes FTTH/O. Adopta un tamaño pequeño y un diseño ligero, flexible en el despliegue y ahorra espacio. Este rentable dispositivo proporciona una interfaz Ethernet 1x GE, que soporta conmutación automática en modo dual GPON/EPON. La capacidad de reenvío de alto rendimiento garantiza eficazmente una experiencia estable de datos y vídeo de alta definición.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador externo DC12V/0.5A, ONU1710-1G, ONU FTTH/O de 1 puerto, adaptativo de doble modo GPON/EPON, con 1 puerto GE, compatible con PPPoE
ONU1710-1G, ONU FTTH/O de 1 puerto, adaptativo de doble modo XPON, 1x GE puerto, soporta PPPoE
DC 12V/0.5A
Puerto VLAN base
IEEE 802.1Q VLAN
Etiqueta/Transparente/Agregación/Troncal/Translación Modo VLAN
VLAN definida por CTC2.0
Control de flujo IEEE 802.3x (dúplex completo)
IEEE802.1p, COS
Cuatro colas prioritarias en cada puerto
Algoritmos de programación de colas WR, SP y FIFO
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Actualización de software:
TFTP/Web/OMCI
Filtro MAC
Protección portuaria
Función de multidifusión dinámica definida por el CTC
MLD-snooping
Limitación de grupos multidifusión
Multidifusión Fast-leave
Dying-Gasp
Alarma de potencia óptica Tx/Rx
De almacenamiento -40 a 85℃ (-40 a 185℉)
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Soluciones de conexión
Características
Puerto PON | 1x SC/UPC | 1x G puerto PON (SC/UPC) | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
Puerto UNI | 1 GE | 8x GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF puerto | 4x GE | 1GE + 1FE |
Puerto de voz | — | — | 2x RJ11 puertos | — | — |
Puertos PoE | — | 8x PoE+ | — | 4x PoE+ | — |
Potencia máxima de salida PoE | — | 130W | — | 56W | — |
Wi-Fi | — | — | 1200Mbps | — | 300Mbps |
Fuente de alimentación | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/0.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1.5A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 54V/1.17A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1A |
Consumo de energía | Máximo 6W | Máximo 120W | Máximo 14W | Máximo 53.5W | Máximo 10W |
Dimensiones (HxWxD) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) |
Peso (vacío) | 0.1Kg | 1.58Kg | 0.4Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
ONU1710-1G, ONU FTTH/O de 1 puerto, adaptativo de doble modo XPON, 1x GE puerto, soporta PPPoE
ONU1710-1G está diseñado para proporcionar soluciones PON eficientes para redes FTTH/O. Adopta un tamaño pequeño y un diseño ligero, flexible en el despliegue y ahorra espacio. Este rentable dispositivo proporciona una interfaz Ethernet 1x GE, que soporta conmutación automática en modo dual GPON/EPON. La capacidad de reenvío de alto rendimiento garantiza eficazmente una experiencia estable de datos y vídeo de alta definición.
DC 12V/0.5A
Puerto VLAN base
IEEE 802.1Q VLAN
Etiqueta/Transparente/Agregación/Troncal/Translación Modo VLAN
VLAN definida por CTC2.0
Control de flujo IEEE 802.3x (dúplex completo)
IEEE802.1p, COS
Cuatro colas prioritarias en cada puerto
Algoritmos de programación de colas WR, SP y FIFO
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Actualización de software:
TFTP/Web/OMCI
Filtro MAC
Protección portuaria
Función de multidifusión dinámica definida por el CTC
MLD-snooping
Limitación de grupos multidifusión
Multidifusión Fast-leave
Dying-Gasp
Alarma de potencia óptica Tx/Rx
De almacenamiento -40 a 85℃ (-40 a 185℉)
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Puerto PON | 1x SC/UPC | 1x G puerto PON (SC/UPC) | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
Puerto UNI | 1 GE | 8x GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF puerto | 4x GE | 1GE + 1FE |
Puerto de voz | — | — | 2x RJ11 puertos | — | — |
Puertos PoE | — | 8x PoE+ | — | 4x PoE+ | — |
Potencia máxima de salida PoE | — | 130W | — | 56W | — |
Wi-Fi | — | — | 1200Mbps | — | 300Mbps |
Fuente de alimentación | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/0.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1.5A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 54V/1.17A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1A |
Consumo de energía | Máximo 6W | Máximo 120W | Máximo 14W | Máximo 53.5W | Máximo 10W |
Dimensiones (HxWxD) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) |
Peso (vacío) | 0.1Kg | 1.58Kg | 0.4Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
35,09 € (IVA incluido)