TA1910-4GVC-W está diseñado para proporcionar soluciones PON eficientes para redes FTTH/O, equipado con 1x puerto XPON, 4x puertos LAN RJ45 10/100/1000Mbps, 2x puertos FXS RJ11, 1x puertos RF y antenas duales externas (WiFi 1200M), garantizando una experiencia de voz, datos, vídeo de alta definición y otros servicios de alta calidad. El dispositivo es plug-and-play y se adapta a todo tipo de aplicaciones.
Haz clic para ampliar la imagen
TA1910-4GVC-W, 1 puerto GPON/EPON HGU ONU con 4 × LAN RJ45 puertos, 2 × FXS RJ11 puertos, 1 × RF puerto y antena dual externa (1200M WiFi)
TA1910-4GVC-W, 1 puerto XPON HGU ONU con 4 puertos LAN RJ45, 2 puertos FXS RJ11, 1 puerto RF y antena dual externa (WiFi 1200M)
DC 12V/1.5A
Puerto base VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
VLAN definida por CTC2.0
Enrutamiento/Conexión/Modo híbrido
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
Control de flujo IEEE 802.3x (dúplex completo)
IEEE802.1p, COS
Programación de colas WR, SP y FIFO
SLA y DBA
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Actualización de software:
TFTP/Web/OMCI
Llamada a tres
Llamada en espera
Llamadas directas
Filtro MAC
Protección portuaria
Función de multidifusión dinámica definida por el CTC
MLD-snooping
Limitación de grupos multidifusión
Multidifusión Fast-leave
Dying-Gasp
Alarma de potencia óptica Tx/Rx
802.11 ac (-22A modelos)
2x2 MIMO
Multi SSID
Encriptación SSID
Canal inalámbrico (configurable)
De almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185℉)
De almacenamiento 5%-95%(sin condensación)
Soluciones de conexión
Características
Puerto PON | 1x SC/APC | 1x G puerto PON (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
Puerto UNI | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF puerto | 8x GE | 1 GE | 4x GE | 1GE + 1FE |
Puerto de voz | 2x RJ11 puertos | — | — | — | — |
Puertos PoE | — | 8x PoE+ | — | 4x PoE+ | — |
Potencia máxima de salida PoE | — | 130W | — | 56W | — |
Wi-Fi | 1200Mbps | — | — | — | 300Mbps |
Fuente de alimentación | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/0.5A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 54V/1.17A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1A |
Consumo de energía | Máximo 14W | Máximo 120W | Máximo 6W | Máximo 53.5W | Máximo 10W |
Dimensiones (HxWxD) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) |
Peso (vacío) | 0.4Kg | 1.58Kg | 0.1Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
Vídeos
TA1910-4GVC-W, 1 puerto XPON HGU ONU con 4 puertos LAN RJ45, 2 puertos FXS RJ11, 1 puerto RF y antena dual externa (WiFi 1200M)
TA1910-4GVC-W está diseñado para proporcionar soluciones PON eficientes para redes FTTH/O, equipado con 1x puerto XPON, 4x puertos LAN RJ45 10/100/1000Mbps, 2x puertos FXS RJ11, 1x puertos RF y antenas duales externas (WiFi 1200M), garantizando una experiencia de voz, datos, vídeo de alta definición y otros servicios de alta calidad. El dispositivo es plug-and-play y se adapta a todo tipo de aplicaciones.
DC 12V/1.5A
Puerto base VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
VLAN definida por CTC2.0
Enrutamiento/Conexión/Modo híbrido
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
Control de flujo IEEE 802.3x (dúplex completo)
IEEE802.1p, COS
Programación de colas WR, SP y FIFO
SLA y DBA
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Actualización de software:
TFTP/Web/OMCI
Llamada a tres
Llamada en espera
Llamadas directas
Filtro MAC
Protección portuaria
Función de multidifusión dinámica definida por el CTC
MLD-snooping
Limitación de grupos multidifusión
Multidifusión Fast-leave
Dying-Gasp
Alarma de potencia óptica Tx/Rx
802.11 ac (-22A modelos)
2x2 MIMO
Multi SSID
Encriptación SSID
Canal inalámbrico (configurable)
De almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185℉)
De almacenamiento 5%-95%(sin condensación)
Puerto PON | 1x SC/APC | 1x G puerto PON (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
Puerto UNI | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF puerto | 8x GE | 1 GE | 4x GE | 1GE + 1FE |
Puerto de voz | 2x RJ11 puertos | — | — | — | — |
Puertos PoE | — | 8x PoE+ | — | 4x PoE+ | — |
Potencia máxima de salida PoE | — | 130W | — | 56W | — |
Wi-Fi | 1200Mbps | — | — | — | 300Mbps |
Fuente de alimentación | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/0.5A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 54V/1.17A | Entrada AC 100V~240V Salida DC 12V/1A |
Consumo de energía | Máximo 14W | Máximo 120W | Máximo 6W | Máximo 53.5W | Máximo 10W |
Dimensiones (HxWxD) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) |
Peso (vacío) | 0.4Kg | 1.58Kg | 0.1Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
95,59 € (IVA incluido)