OLT6810-06 proporciona acceso GPON, XG-PON, XGS-PON, GE y 10GE, soporta múltiples modos de construcción de red FTTH/O para realizar una única red de fibra óptica que cubra todos los servicios, simplifica la arquitectura de red y reduce el OPEX.
Soporta la inserción mixta de tarjetas de servicio sin límite de ranuras, lo que mejora la capacidad de conmutación y el rendimiento del sistema, y soporta control maestro dual, fuente de alimentación dual (respaldo 1+1) y múltiples protecciones de enlace ascendente para proporcionar un entorno operativo seguro y fiable. El ventilador inteligente del dispositivo para la regulación de la velocidad, la consulta de alarmas y la supervisión del rendimiento proporcionan a los usuarios la mejor experiencia de cliente.
Haz clic para ampliar la imagen
OLT chasis OLT6810-06, con placa de ventilador estándar, doble fuente de alimentación, 2 ranuras para MCU y 4 ranuras para tarjetas de línea
OLT6810-06, chasis OLT con tarjeta de ventilador estándar, doble fuente de alimentación, 2 ranuras MCU y 4 ranuras para tarjetas de línea
De almacenamiento -40°C a 80°C (-40 a 176℉)
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Soluciones de conexión
OLT6810-06, chasis OLT con tarjeta de ventilador estándar, doble fuente de alimentación, 2 ranuras MCU y 4 ranuras para tarjetas de línea
OLT6810-06 proporciona acceso GPON, XG-PON, XGS-PON, GE y 10GE, soporta múltiples modos de construcción de red FTTH/O para realizar una única red de fibra óptica que cubra todos los servicios, simplifica la arquitectura de red y reduce el OPEX.
Soporta la inserción mixta de tarjetas de servicio sin límite de ranuras, lo que mejora la capacidad de conmutación y el rendimiento del sistema, y soporta control maestro dual, fuente de alimentación dual (respaldo 1+1) y múltiples protecciones de enlace ascendente para proporcionar un entorno operativo seguro y fiable. El ventilador inteligente del dispositivo para la regulación de la velocidad, la consulta de alarmas y la supervisión del rendimiento proporcionan a los usuarios la mejor experiencia de cliente.
De almacenamiento -40°C a 80°C (-40 a 176℉)
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
6.710,66 € (IVA incluido)