FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SH4.
Esta imagen trata sobre SH4.
Esta imagen trata sobre SH4.
Esta imagen trata sobre SH4.
Esta imagen trata sobre SH4.
Esta imagen trata sobre SH4.
Esta imagen trata sobre SH4.
Esta imagen trata sobre SH4.
Esta imagen trata sobre SH4.
Esta imagen trata sobre SH4.

Tarjeta de agregación y conexión cruzada SDH, MS8100 SH4, 4 x SFP, soporta configuración de velocidad de interfaz

#161849
#161849

4x SFP SFP+ FCP MS

4.303,97 € (IVA incluido)
FS P/N: SH4
2 vendidos
1 comentario
6 preguntas
14 en almacén global. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Tarjeta de agregación y conexión cruzada SDH MS8100 SH4, 4 x SFP

SH4 es una tarjeta de conexión cruzada SDH y tarjeta de grupo, que puede configurarse en tres modos de velocidad de interfaz diferentes: Velocidad STM-16 (1, 2 interfaces), velocidad STM-4/STM-1 (1~4 interfaces), y velocidad de interfaz híbrida STM-16 y STM-4/STM-1 (1, 3 interfaces como grupo, 2, 4 interfaces como grupo).

La serie MS8100 es una plataforma de transmisión de acceso de servicio completo de alta seguridad dominada por el servicio de cuenta clave. Soporta conexión cruzada OTN, conmutación de paquetes MPLS-TP y conexión cruzada SDH, con alta integración, capacidad de acceso de servicio completo y capacidad flexible de programación cruzada de tres núcleos, para satisfacer las necesidades de múltiples servicios y alta seguridad de red.

Especificaciones
Interfaz
4x SFP
Modo de protección
Protección de tarjetas maestro/esclavo,
Protección de la interfaz dentro de la tarjeta y entre tarjetas,
Protección de secciones de multiplexación lineal y protección SNCP
Conexión cruzada
Soporta conexión cruzada VC4/VC3/VC12 VC4, hasta 368 VC3, hasta 64x 3VC12, hasta 64x 63
Función ECC
Soporta hasta 4 DCCs y 8 VCCs para la gestión de redes
Consumo de energía
≤37W
Reloj
2 Recuperación del reloj de línea,
Procesamiento SSMs,
Recuperación y selección de la fuente de reloj
Procesamiento de sobrecargas
Sobrecarga de la sección de señales STM16/STM-4,
Sobrecarga del canal (transmisión y terminación transparentes),
Configuración y consulta de I0/JI/J2/C2/V5/S1/K1/K2 Byte,
Tratamiento del puntero AU/TU
Supervisión del rendimiento y alarma
Control de la corriente de polarización del láser y de la temperatura de funcionamiento, potencia óptica,
Supervisión del rendimiento y alarma de la sección de regeneración, la sección multiplex y el VC4,
Supresión jerárquica de alarmas y clasificación por niveles de alarma
ALS
Soportado
Loopback
Interfaz óptica Loopback interno y externo,
VC4/VC3/VC12 Loopback interno, externo y bidireccional
Restablecimiento
Restablecimiento del software y hardware
Actualización
Soporta la actualización del software sin problemas
Gestión de módulos ópticos
Soporta DDM
Intercambio en caliente
Soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de agregación para redes en anillo DWDM
Solución de agregación de núcleos de alta velocidad
Ver más
Solución de agregación para redes en anillo DWDM
Ver productos
Solución de agregación de núcleos de alta velocidad
Ver productos
Solución de transmisión híbrida multiservicio
Ver productos
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Ver productos

Características

Ricas funciones y disponibilidad para transmisión SDH

SH4 se utiliza para la transmisión de servicios SDH del lado del cliente o del lado de la línea, admite procesamiento general, procesamiento SSM, ALS, ECC y loopback para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.

La combinación flexible cumple con múltiples escenarios

Puede crear combinaciones de productos inteligentes para realizar la multiplexación multiservicio según los requisitos de transmisión.

Tecnología de alta integración 3 en 1

Con la arquitectura MS-OTN, la serie MS8100 admite interconexión OTN, conmutación de paquetes MPLS-TP y interconexión SDH para lograr un transporte eficiente.

Plataforma de transporte multiservicio híbrida altamente integrada
Integre Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA para un espacio mínimo en rack para lograr una transmisión multiservicio.
Convergencia tecnológica 3 en 1
Con arquitectura MS-OTN, integración PCM/SDH/PKT/OTN.
Alta capacidad de cruce
Soporte ODUk: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
O&M proactivo inteligente
Rendimiento de visualización y O&M automatizado.
Supervisa tu red mediante la administración de FCP MS
A través de la administración SNMP, puede usar el software FCP MS para verificar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más en el sitio o de forma remota en cualquier momento.
Tipo de gestión
Gestión SNMP
Gestión de fallos
Notificación por correo electrónico
Gestión de monitoreo
Monitoreo remoto multisitio
Plataforma todo en uno, adecuada para redes de acceso y agregación

La serie MS8100 es adecuada para redes de capa de acceso y agregación de área local para cumplir con los requisitos de acceso a servicios de clientes en educación, gobierno, banca y otras industrias.

Especificaciones

Tarjeta de agregación y conexión cruzada SDH MS8100 SH4, 4 x SFP

SH4 es una tarjeta de conexión cruzada SDH y tarjeta de grupo, que puede configurarse en tres modos de velocidad de interfaz diferentes: Velocidad STM-16 (1, 2 interfaces), velocidad STM-4/STM-1 (1~4 interfaces), y velocidad de interfaz híbrida STM-16 y STM-4/STM-1 (1, 3 interfaces como grupo, 2, 4 interfaces como grupo).

La serie MS8100 es una plataforma de transmisión de acceso de servicio completo de alta seguridad dominada por el servicio de cuenta clave. Soporta conexión cruzada OTN, conmutación de paquetes MPLS-TP y conexión cruzada SDH, con alta integración, capacidad de acceso de servicio completo y capacidad flexible de programación cruzada de tres núcleos, para satisfacer las necesidades de múltiples servicios y alta seguridad de red.

Especificaciones
Interfaz
4x SFP
Modo de protección
Protección de tarjetas maestro/esclavo,
Protección de la interfaz dentro de la tarjeta y entre tarjetas,
Protección de secciones de multiplexación lineal y protección SNCP
Conexión cruzada
Soporta conexión cruzada VC4/VC3/VC12 VC4, hasta 368 VC3, hasta 64x 3VC12, hasta 64x 63
Función ECC
Soporta hasta 4 DCCs y 8 VCCs para la gestión de redes
Consumo de energía
≤37W
Reloj
2 Recuperación del reloj de línea,
Procesamiento SSMs,
Recuperación y selección de la fuente de reloj
Procesamiento de sobrecargas
Sobrecarga de la sección de señales STM16/STM-4,
Sobrecarga del canal (transmisión y terminación transparentes),
Configuración y consulta de I0/JI/J2/C2/V5/S1/K1/K2 Byte,
Tratamiento del puntero AU/TU
Supervisión del rendimiento y alarma
Control de la corriente de polarización del láser y de la temperatura de funcionamiento, potencia óptica,
Supervisión del rendimiento y alarma de la sección de regeneración, la sección multiplex y el VC4,
Supresión jerárquica de alarmas y clasificación por niveles de alarma
ALS
Soportado
Loopback
Interfaz óptica Loopback interno y externo,
VC4/VC3/VC12 Loopback interno, externo y bidireccional
Restablecimiento
Restablecimiento del software y hardware
Actualización
Soporta la actualización del software sin problemas
Gestión de módulos ópticos
Soporta DDM
Intercambio en caliente
Soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de agregación para redes en anillo DWDM
Solución de agregación de núcleos de alta velocidad
Ver más
Solución de agregación para redes en anillo DWDM
Ver productos
Solución de agregación de núcleos de alta velocidad
Ver productos
Solución de transmisión híbrida multiservicio
Ver productos
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Ver productos
Características
Ricas funciones y disponibilidad para transmisión SDH

SH4 se utiliza para la transmisión de servicios SDH del lado del cliente o del lado de la línea, admite procesamiento general, procesamiento SSM, ALS, ECC y loopback para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.

La combinación flexible cumple con múltiples escenarios

Puede crear combinaciones de productos inteligentes para realizar la multiplexación multiservicio según los requisitos de transmisión.

Tecnología de alta integración 3 en 1

Con la arquitectura MS-OTN, la serie MS8100 admite interconexión OTN, conmutación de paquetes MPLS-TP y interconexión SDH para lograr un transporte eficiente.

Plataforma de transporte multiservicio híbrida altamente integrada
Integre Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA para un espacio mínimo en rack para lograr una transmisión multiservicio.
Convergencia tecnológica 3 en 1
Con arquitectura MS-OTN, integración PCM/SDH/PKT/OTN.
Alta capacidad de cruce
Soporte ODUk: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
O&M proactivo inteligente
Rendimiento de visualización y O&M automatizado.
Supervisa tu red mediante la administración de FCP MS
A través de la administración SNMP, puede usar el software FCP MS para verificar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más en el sitio o de forma remota en cualquier momento.
Tipo de gestión
Gestión SNMP
Gestión de fallos
Notificación por correo electrónico
Gestión de monitoreo
Monitoreo remoto multisitio
Plataforma todo en uno, adecuada para redes de acceso y agregación

La serie MS8100 es adecuada para redes de capa de acceso y agregación de área local para cumplir con los requisitos de acceso a servicios de clientes en educación, gobierno, banca y otras industrias.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

4.303,97 € (IVA incluido)

14 en almacén global