S5860-24XMG ist eine von FS entwickelte nächste Generation Multi-GE-Switch, der über 24x 100M/1000M/2,5G/5G/10GBase-T, 4x 10Gb SFP+ und 4x 25Gb SFP28 Uplinks verfügt. Dieser verwaltete Enterprise-Switch nutzt modernste Broadcom-Chips und bietet eine Switching-Kapazität von 760 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 565 Mpps. Es ist vollgepackt mit redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Netzteilen, drei im laufenden Betrieb austauschbaren intelligenten Lüftern und einem Dual-Flash-Chip auf Hardwareebene für überragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit. Der verwaltete Switch FS Agile S5860-24XMG eignet sich ideal für große Campus-Netzwerkaggregationen sowie kleine und mittlere Netzwerkkerne, um die Anforderungen an Zugang mit hoher Dichte und Hochleistungsaggregation zu erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S5860-24XMG - 24-Port Ethernet L3 Switch, 24x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4x 10Gb SFP+, 4x 25Gb SFP28 Uplinks, Stackable, Broadcom Chip
24-Port-Ethernet-L3-Switch, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit-Ports, 4 x 10 Gbit SFP+, mit 4 x 25 Gbit SFP28-Uplinks, Unterstützung für Stacking, Broadcom-Chip
Software Spotlights][Software Spotlights
Bis zu 2 Einheiten Stacking
Unterstützt das virtuelle Router-Redundanzprotokoll (VRRP)
Unterstützung von GR perfect restart, BFD fast forwarding detection und anderen Mechanismen
Unterstützt 802.1p, IP ToS, Verkehrsfilterung, SP, WRR
Unterstützt IPv4/IPv6-Dual-Stack-Multi-Layer-Switching mit Leitungsrate
Unterstützt RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, statisches Routing, RIPng, OSPFv3, ISISv6, und BGP4+
Unterstützt IEEE802.3-Standardprotokolle, die eine gute Interoperabilität mit Geräten anderer Hersteller auf der Weiterleitungsebene ermöglichen
Unterstützt IPv6-Adressierung, ICMPv6, Pfad-MTU-Ermittlung
Unterstützt die IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt IGMP-Snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix), RMON, Protokoll und Konfigurationssicherung
Erkannt von einem professionellen Tool zum Scannen von Sicherheitslücken (Nessus)
Unterstützt hardwarebasierte IPv6 ACLs
Unterstützt Hardware-CPU-Schutzmechanismus
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt die sichere Shell (SSH) und SNMPv3
Unterstützt Network Foundation Protection Policy (NFPP)
Anwendungslösung
Merkmale
RJ45-Ports | 24x 100M/1000M/2,5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2,5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2,5G/5G | 24x 100M/1000M/2,5G/5G |
SFP+-Ports | 4x 10Gb SFP+ | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25G-Ports | 4x 25Gb SFP28 | — | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100G-Ports | — | 2x 100G QSFP28 | — | — |
PoE | — | — | PoE++ | PoE++ |
Verwaltungsschicht | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stapeln | — | |||
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile | — | |||
VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP | ||||
Unterstützung für statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 |
24-Port-Ethernet-L3-Switch, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit-Ports, 4 x 10 Gbit SFP+, mit 4 x 25 Gbit SFP28-Uplinks, Unterstützung für Stacking, Broadcom-Chip
S5860-24XMG ist eine von FS entwickelte nächste Generation Multi-GE-Switch, der über 24x 100M/1000M/2,5G/5G/10GBase-T, 4x 10Gb SFP+ und 4x 25Gb SFP28 Uplinks verfügt. Dieser verwaltete Enterprise-Switch nutzt modernste Broadcom-Chips und bietet eine Switching-Kapazität von 760 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 565 Mpps. Es ist vollgepackt mit redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Netzteilen, drei im laufenden Betrieb austauschbaren intelligenten Lüftern und einem Dual-Flash-Chip auf Hardwareebene für überragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit. Der verwaltete Switch FS Agile S5860-24XMG eignet sich ideal für große Campus-Netzwerkaggregationen sowie kleine und mittlere Netzwerkkerne, um die Anforderungen an Zugang mit hoher Dichte und Hochleistungsaggregation zu erfüllen.
Software Spotlights][Software Spotlights
Bis zu 2 Einheiten Stacking
Unterstützt das virtuelle Router-Redundanzprotokoll (VRRP)
Unterstützung von GR perfect restart, BFD fast forwarding detection und anderen Mechanismen
Unterstützt 802.1p, IP ToS, Verkehrsfilterung, SP, WRR
Unterstützt IPv4/IPv6-Dual-Stack-Multi-Layer-Switching mit Leitungsrate
Unterstützt RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, statisches Routing, RIPng, OSPFv3, ISISv6, und BGP4+
Unterstützt IEEE802.3-Standardprotokolle, die eine gute Interoperabilität mit Geräten anderer Hersteller auf der Weiterleitungsebene ermöglichen
Unterstützt IPv6-Adressierung, ICMPv6, Pfad-MTU-Ermittlung
Unterstützt die IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt IGMP-Snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix), RMON, Protokoll und Konfigurationssicherung
Erkannt von einem professionellen Tool zum Scannen von Sicherheitslücken (Nessus)
Unterstützt hardwarebasierte IPv6 ACLs
Unterstützt Hardware-CPU-Schutzmechanismus
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt die sichere Shell (SSH) und SNMPv3
Unterstützt Network Foundation Protection Policy (NFPP)
RJ45-Ports | 24x 100M/1000M/2,5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2,5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2,5G/5G | 24x 100M/1000M/2,5G/5G |
SFP+-Ports | 4x 10Gb SFP+ | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25G-Ports | 4x 25Gb SFP28 | — | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100G-Ports | — | 2x 100G QSFP28 | — | — |
PoE | — | — | PoE++ | PoE++ |
Verwaltungsschicht | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stapeln | — | |||
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile | — | |||
VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP | ||||
Unterstützung für statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.972,62 € (inkl. MwSt.)