S3200-8MG4S-U 8-Port Managed PoE++ Switch ist ausgestattet mit 8x 100/ 1000/2,5GBASE-T-Ports, 4x 10Gb SFP+-Uplinks. 8x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af/at/bt (≤45 W pro Port) für die Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, drahtloser Zugangspunkte oder anderer standardkonformer PoE-, PoE+- und PoE++-Endnetzwerkgeräte. Darüber hinaus können die 4x 10G SFP+-Ports Hochgeschwindigkeits-Uplink und Server-/Speicher-/Hochleistungs-Workstation-Konnektivität bieten. Der Switch wurde von Grund auf mit einer Kombination aus fortschrittlicher Hardware und Software entwickelt und bietet eine Layer-2+-Routing-Lösung für Heim-/KMU-/Unternehmens-/Wi-Fi-6-AX-Zugriffs-/Hochgeschwindigkeits-NAS-Netzwerke der nächsten Generation.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S3200-8MG4S-U - 8-Port Ethernet L2+ Managed PoE++ Switch, 8x 100M/1000M/2,5G Multi-Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks
S3200-8MG4S-U, 8-Port Ethernet L2+ Managed PoE++ Switch, 8x 100M/1000M/2,5G Multi-Gigabit RJ45, mit 4x 10Gb SFP+ Uplinks
4 x 10 Gbit SFP+
Software Features
Verbindung zu anderen Switches und Servern über LACP ohne andere proprietäre Protokolle
Unterstützt COS/DSCP-basiertes QoS
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt statische/LACP-Link-Aggregation
Unterstützt statische Route, RIP, OSPF
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP-Snooping
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt RMON-Management
Unterstützt IPv4/IPv6/MAC/ARP-ACL
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt sFlow
Unterstützt SNMP v1/v2/v3
Unterstützt STP, RSTP, MSTP
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL und Black-Hole-MAC
Unterstützt dynamische Arp-Inspektion
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung, TACACS+
Unterstützt IP Source Guard, DoS prevention, IP/MAC/Port Binding (IMPB)
Unterstützt Broadcast-, unbekanntes Multicast- und Unicast-Storm-Control
Anwendungslösung
Merkmale
Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es vor Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzbranche.
Dual-Stack ermöglicht die aktuelle Hybridumgebung, die sowohl IPv4 als auch IPv6 umfasst, sowie die zukünftige Migration zu IPv6.
Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
Videos
S3200-8MG4S-U, 8-Port Ethernet L2+ Managed PoE++ Switch, 8x 100M/1000M/2,5G Multi-Gigabit RJ45, mit 4x 10Gb SFP+ Uplinks
S3200-8MG4S-U 8-Port Managed PoE++ Switch ist ausgestattet mit 8x 100/ 1000/2,5GBASE-T-Ports, 4x 10Gb SFP+-Uplinks. 8x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af/at/bt (≤45 W pro Port) für die Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, drahtloser Zugangspunkte oder anderer standardkonformer PoE-, PoE+- und PoE++-Endnetzwerkgeräte. Darüber hinaus können die 4x 10G SFP+-Ports Hochgeschwindigkeits-Uplink und Server-/Speicher-/Hochleistungs-Workstation-Konnektivität bieten. Der Switch wurde von Grund auf mit einer Kombination aus fortschrittlicher Hardware und Software entwickelt und bietet eine Layer-2+-Routing-Lösung für Heim-/KMU-/Unternehmens-/Wi-Fi-6-AX-Zugriffs-/Hochgeschwindigkeits-NAS-Netzwerke der nächsten Generation.
4 x 10 Gbit SFP+
Software Features
Verbindung zu anderen Switches und Servern über LACP ohne andere proprietäre Protokolle
Unterstützt COS/DSCP-basiertes QoS
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt statische/LACP-Link-Aggregation
Unterstützt statische Route, RIP, OSPF
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP-Snooping
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt RMON-Management
Unterstützt IPv4/IPv6/MAC/ARP-ACL
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt sFlow
Unterstützt SNMP v1/v2/v3
Unterstützt STP, RSTP, MSTP
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL und Black-Hole-MAC
Unterstützt dynamische Arp-Inspektion
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung, TACACS+
Unterstützt IP Source Guard, DoS prevention, IP/MAC/Port Binding (IMPB)
Unterstützt Broadcast-, unbekanntes Multicast- und Unicast-Storm-Control
Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es vor Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzbranche.
Dual-Stack ermöglicht die aktuelle Hybridumgebung, die sowohl IPv4 als auch IPv6 umfasst, sowie die zukünftige Migration zu IPv6.
Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
558,11 € (inkl. MwSt.)