FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
01:20
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.
 Dieses Bild handelt von S5500-48T6SP-R.

S5500-48T6SP-R - 48-Port Gigabit Ethernet L3 PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @740W, 6x 10Gb SFP+, Stackable

Bestseller #149749
Bestseller #149749

Realtek 740W Stacking

1.558,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S5500-48T6SP-R
1.854,02 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5500-48T6SP-R
1.7K verkauft
6 Bewertungen
23 Fragen
60 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
131 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Mai2024
30 im Transit, holen Sie es sich bis 18.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S5500-48T6SP-R, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Fully Managed Plus PoE+ Switch, 48 x PoE+ Ports @740W, with 6 x 10Gb SFP+ Uplinks, Support BVSS

Der 48-Port Gigabit Stackable L3 Managed PoE+ Switch ist ein Aggregation-Ethernet-Routing-Switch der neuen Generation mit 1x Mini-USB-Konsolenport, 48x 10/100/1000BASE-T-RJ45-Ports, 6x 1-Gb-SFP/10-Gb-SFP+-Ports. Er ist auf IP MAN (Metropolitan Area Network), Campusnetzwerke und Unternehmensnetzwerke ausgerichtet.

S5500-48T6SP-R unterstützt zahlreiche Dienste wie IPv6, VPN und Netzwerksicherheit basierend auf dem L2/L3/L4 Wire-Speed-Switching-Service. Außerdem werden Nonstop-Upgrade, kontinuierliche Weiterleitung, automatischer Neustart und Redundanzschutz unterstützt. Er ist eine ideale Lösung für alle Unternehmen, die zuverlässiges, kostengünstiges und einfaches Access Layer Switching mit CLI, erweiterten Skripting-Funktionen und Layer 3-Routing in Erwägung ziehen.

Spezifikationen
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Switch-Kapazität
256 Gbps
MAC-Adresse
32 K
Weiterleirungsrate
162 Mpps
DRAM
256 MB
Eingangsspannung
100 V-240 VAC, 50-60 Hz
Flash-Speicher
32 MB (EMMC)
Ausgangsspannung
48 VDC
Jumbo Frame
9 K
Max. Stromverbrauch (Single-Power)
500 W
Paket Puffer
2 MB
Max. Stromverbrauch (Dual-Power)
1000 W
Neitzteil
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Leistungsbudget (Single-Power)
370 W
Lüfteranzahl
3 eingebaut
Leistungsbudget (Dual-Power)
740 W
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Lagertemperatur
-20 ºC bis 70 ºC (-4 °F bis 158 °F)
Betriebstemperatur
0 ºC bis 50 ºC (32 °F bis 122 °F)
Abmessungen (HxBxT)
1,76"x17,42"x13,98" (44,6x442,5x355 mm)
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Mehr
Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Upgrade Ihres Netzwerks auf hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit Dual-Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke erreicht und eine zuverlässige Leistung erzielt werden können.
Redundanzdesign
Netzwerkstabilität verbessern
10G-Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt unterschiedliche Anforderungen
Hierarchisches Design
Einfach für zukünftige Erweiterungen
Gigabit-Switch mit Hochgeschwindigkeits-10G-Uplink
48× PoE+ 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports bieten bis zu 30 W pro Port und ein PoE-Gesamtleistungsbudget von 740 W, zusammen mit 6x 10G SFP+-Steckplätzen für optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen.
256 Gbit/s
Switching-Kapazität
IEEE 802.3af/at
PoE-Standard
740 W
Leistungsbudget
Unterstützt 8 Einheiten virtuelles Stacking zwischen denselben Modellen
10G-Ports können über Transceiver oder DAC/AOC-Kabel gestapelt werden, um die Portdichte zu erhöhen und die Verwaltung zu vereinfachen.
8 Einheiten
Virtuelles Abstecken
<50ms
Fehlerbehebung
Einzelne IP
Vereinfachen Sie die Verwaltung
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile und 3 intelligente Lüfter

Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von links nach rechts passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu senken.

Unterstützt IPv4/IPv6 Dual-Stack, um IPv4 und IPv6 parallel auszuführen

Dual-Stack ermöglicht die aktuelle Hybridumgebung, die sowohl IPv4 als auch IPv6 umfasst, sowie die zukünftige Migration zu IPv6.

RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
SFP Ports
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
SFP+ Ports
6x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
PoE Ports
48x PoE/24x PoE+ @740W
48x PoE/24x PoE+ @740W
Management Type
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Management Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Stacking oder MLAG
Stacking
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6-Unterstützung
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

S5500-48T6SP-R, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Fully Managed Plus PoE+ Switch, 48 x PoE+ Ports @740W, with 6 x 10Gb SFP+ Uplinks, Support BVSS

Der 48-Port Gigabit Stackable L3 Managed PoE+ Switch ist ein Aggregation-Ethernet-Routing-Switch der neuen Generation mit 1x Mini-USB-Konsolenport, 48x 10/100/1000BASE-T-RJ45-Ports, 6x 1-Gb-SFP/10-Gb-SFP+-Ports. Er ist auf IP MAN (Metropolitan Area Network), Campusnetzwerke und Unternehmensnetzwerke ausgerichtet.

S5500-48T6SP-R unterstützt zahlreiche Dienste wie IPv6, VPN und Netzwerksicherheit basierend auf dem L2/L3/L4 Wire-Speed-Switching-Service. Außerdem werden Nonstop-Upgrade, kontinuierliche Weiterleitung, automatischer Neustart und Redundanzschutz unterstützt. Er ist eine ideale Lösung für alle Unternehmen, die zuverlässiges, kostengünstiges und einfaches Access Layer Switching mit CLI, erweiterten Skripting-Funktionen und Layer 3-Routing in Erwägung ziehen.

Spezifikationen
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Switch-Kapazität
256 Gbps
MAC-Adresse
32 K
Weiterleirungsrate
162 Mpps
DRAM
256 MB
Eingangsspannung
100 V-240 VAC, 50-60 Hz
Flash-Speicher
32 MB (EMMC)
Ausgangsspannung
48 VDC
Jumbo Frame
9 K
Max. Stromverbrauch (Single-Power)
500 W
Paket Puffer
2 MB
Max. Stromverbrauch (Dual-Power)
1000 W
Neitzteil
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Leistungsbudget (Single-Power)
370 W
Lüfteranzahl
3 eingebaut
Leistungsbudget (Dual-Power)
740 W
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Lagertemperatur
-20 ºC bis 70 ºC (-4 °F bis 158 °F)
Betriebstemperatur
0 ºC bis 50 ºC (32 °F bis 122 °F)
Abmessungen (HxBxT)
1,76"x17,42"x13,98" (44,6x442,5x355 mm)
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Mehr
Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Upgrade Ihres Netzwerks auf hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit Dual-Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke erreicht und eine zuverlässige Leistung erzielt werden können.
Redundanzdesign
Netzwerkstabilität verbessern
10G-Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt unterschiedliche Anforderungen
Hierarchisches Design
Einfach für zukünftige Erweiterungen
Gigabit-Switch mit Hochgeschwindigkeits-10G-Uplink
48× PoE+ 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports bieten bis zu 30 W pro Port und ein PoE-Gesamtleistungsbudget von 740 W, zusammen mit 6x 10G SFP+-Steckplätzen für optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen.
256 Gbit/s
Switching-Kapazität
IEEE 802.3af/at
PoE-Standard
740 W
Leistungsbudget
Unterstützt 8 Einheiten virtuelles Stacking zwischen denselben Modellen
10G-Ports können über Transceiver oder DAC/AOC-Kabel gestapelt werden, um die Portdichte zu erhöhen und die Verwaltung zu vereinfachen.
8 Einheiten
Virtuelles Abstecken
<50ms
Fehlerbehebung
Einzelne IP
Vereinfachen Sie die Verwaltung
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile und 3 intelligente Lüfter

Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von links nach rechts passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu senken.

Unterstützt IPv4/IPv6 Dual-Stack, um IPv4 und IPv6 parallel auszuführen

Dual-Stack ermöglicht die aktuelle Hybridumgebung, die sowohl IPv4 als auch IPv6 umfasst, sowie die zukünftige Migration zu IPv6.

RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
SFP Ports
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
SFP+ Ports
6x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
PoE Ports
48x PoE/24x PoE+ @740W
48x PoE/24x PoE+ @740W
Management Type
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Fully Managed Plus
Management Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Stacking oder MLAG
Stacking
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6-Unterstützung
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.558,00 € (exkl. MwSt.)

1.854,02 € (inkl. MwSt.)

60 Stk. im DE-Lager
131 Stk. im Global-Lager