Structure de Réseau Simplifiée
Avec le développement des services cloud, IoT, Wi-Fi 6 et divers services vidéo, les réseaux d'entreprise traditionnels ont déjà du mal à faire face à la demande croissante de réseaux en raison de leur architecture complexe et des coûts élevés de maintenance et d'expansion. Sur la base des réseaux de campus traditionnels, FS met en place un réseau totalement optique (xPON) pour accéder au réseau local du campus afin de créer un réseau plus simple, plus facile à déployer et intégré aux bureaux de l'entreprise.
La solution emploie le dispositif OLT3610-08GP4S de FS, qui utilise le fractionnement multiniveau pour couvrir chaque zone de bureaux à chaque étage, avec des ONU diversifiées (TA1710-4G-P), prenant en charge un maximum de 2048 accès terminaux, permettant une couverture réseau de tout l'étage et de toute la zone pour assurer les besoins en communication.
Explorez les Meilleures Solutions pour Votre Entreprise
Produits Proposés
- Dispositifs Sans Fils
- Dispositifs Réseau
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Architecture de Haute Efficacité
La fibre optique remplace les câbles de réseau traditionnels, ce qui facilite leur exploitation et leur mise en place.
La structure simplifiée du réseau élimine le besoin d'un câblage extensif et réduit considérablement le temps de mise en place.
Économie d'Espace
La fibre optique est de taille réduite et peut être agrégée, ce qui permet d'économiser efficacement l'espace de câblage.
Les dispositifs optiques à la place des dispositifs actifs simplifient considérablement l'espace de la salle des serveurs.
Économie d'Énergie Écologique
Cette fibre optique est écologique et a une très longue durée de vie.
L'équipement actif est fortement réduit et la consommation énergétique de l'équipement est fortement maîtrisée.