Obtenez le Maximum de votre Réseau
Avec le rapide développement des technologies Internet et la croissance accélérée des activités des entreprises, les réseaux existants sont confrontés à des défis et à des problèmes croissants, tels que les goulets d'étranglement de la largeur de bande, l'instabilité du réseau, la faible sécurité et la gestion incohérente, etc.
Pour résoudre les problèmes affectant les réseaux des bureaux d'entreprise, il est nécessaire d'utiliser des pare-feu et passerelles afin de garantir la sécurité ; d'optimiser l'architecture et d'adopter une structure de redondance afin d'améliorer la fiabilité et la largeur de bande du réseau, de manière à garantir un bon fonctionnement de l'entreprise ; parallèlement, l'utilisation de logiciels permet de fournir une plateforme d'exploitation, de maintenance et gestion unifiée afin d'améliorer les capacités opérationnelles et de surveillance du réseau et d'apporter davantage de valeur à l'entreprise.
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Empilage pour la Simplification du Réseau
Empilage de deux commutateurs FS S5860-20SQ comme commutateurs principaux pour obtenir une redondance de secours à chaud.
Connexion des commutateurs centraux aux commutateurs d'accès via LACP pour augmenter la largeur de bande et la fiabilité du réseau.
Haute Sécurité
Fournir aux utilisateurs une protection des couches 2-7 du réseau grâce à des fonctions de contrôle d'accès et de prévention des intrusions.
Grâce à des algorithmes de reconnaissance d’attaques, le système peut se défendre efficacement contre les attaques DoS/DDoS telles que SYN Flood, UDP Flood et HTTP Flood.
Gestion Unifiée
Les utilisateurs peuvent utiliser Zabbix pour procéder à une gestion et surveillance unifiées via SNMP, simplifiant considérablement la gestion du réseau.
Interface basée sur WEB-UI, les utilisateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner l'appareil en temps réel sans avoir aucune expertise CLI.
Couverture Totale, Haute Capacité
Fournit une couverture Wi-Fi itinérante transparente sur l'ensemble du réseau pour améliorer l'efficacité des employés.
Répond à la demande croissante de Wi-Fi et d'accès mobile de tous les employés et visiteurs.