Résoudre les Problèmes de Sécurité des PME
Un grand nombre d'entreprises sont confrontées à de nombreux problèmes tels que la gestion des employés et la sécurité des biens dans un environnement ouvert. FS dispose d'une solution complète de surveillance pour la sécurité des entreprises qui permet de résoudre ces problèmes.
Cette solution emploie des caméras bullet, dôme et tourelle pour mettre en place une surveillance haute définition des couloirs, des ascenseurs et des bureaux, et déployer des fonctions de détection d'intrusion pour les entrées, les sorties et les zones sensibles. Le NVR permet d'enregistrer des vidéos haute définition à partir des caméras. Un système VMS (Guard Station) dédié est également disponible pour la gestion centralisée du NVR et des caméras.
Découvrez les Architectures de Solutions
Produits Recommandés
- Caméra IP
- Dispositif Réseau
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Détection Intelligente
La détection intelligente des comportements filtre Les fausses alarmes pour une surveillance précise.
Réagissez rapidement aux problèmes de sécurité en recevant des alertes instantanées par courrier électronique.
Alertes de blocage d'écran pour éviter le vandalisme sur le système de surveillance.
Gestion Efficace
Visualisation en temps réel et affichage multicanal sur un seul écran, permettant une surveillance multi-sites.
La recherche intelligente VCA permet de retrouver les séquences facilement par date, type d'événement et étiquette.
Le VMS et les applications mobiles sont disponibles pour la surveillance à distance.
Réduction du Budget
L'encodage avec smart H.265 permet d'économiser l'espace de stockage jusqu'à 75 %.
Achat des composants en une seule fois, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Compatible avec les appareils tiers prenant en charge le protocole ONVIF.