La Surveillance des Hôtels Garantit Votre Sécurité
De nos jours, de nombreux hôtels sont confrontés à de nombreux défis, tels que la mobilité des clients, l'identité du personnel entrant et sortant, la visibilité globale du bâtiment, la sécurité des biens des clients, la gestion unifiée des véhicules du parking et bien d'autres encore.
En fonction des besoins en matière de surveillance pour la sécurité des clients, la protection des biens et le gardiennage des zones sensibles de l'hôtel, cette solution fait usage de caméras bullet, dôme et tourelle pour réaliser la surveillance multi-écrans, la gestion et le contrôle du personnel et des véhicules, le stockage vidéo, la notification des liens d'alarme et d'autres fonctions pour les zones importantes tels que les halls d'entrée, les couloirs, les ascenseurs, les corridors et les parkings de l'hôtel. Parallèlement, l'application mobile EZcloud permet aux directeurs d'hôtel de visualiser à distance l'écran de surveillance afin d'améliorer davantage l'ensemble du système de vidéosurveillance de l'hôtel.
Explorez les Différents Modèles de Solutions
Produits Populaires
- Caméras IP
- Appareils de Réseau
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Image Nette
Vidéo haute définition de 5MP capable de capturer davantage de détails.
Des fonctions intelligentes d'amélioration de l'image (IR/WDR/3D DNR) optimisent la qualité vidéo et permettent l'identification d'individus et objets.
Mode Corridor peut fournir des images de surveillance plus détaillées dans les couloirs étroits et longs.
Détection Intelligente
La détection intelligente du comportement des individus, filtre les fausses alarmes pour une surveillance précise.
Des alertes instantanées par e-mail peuvent être reçues en cas de mouvement, ce qui permet de réagir rapidement aux problèmes de sécurité.
Alertes de blocage d'écran pour éviter le vandalisme du système de surveillance.
Contrôle du Personnel
Contrôle du Personnel
La technologie de comparaison faciale permet de contrôler automatiquement les personnes qui entrent et sortent de l'hôtel.
La lecture vidéo permet d'obtenir le fichier vidéo associé au visage en fonction des informations de comparaison faciale.