Aperçu
Le développement des petites entreprises est étroitement lié à l'Internet. Par conséquent, la solution FS Small Business vise à fournir un environnement de bureau réseau qui peut répondre aux besoins opérationnels des entreprises en permettant une surveillance en temps réel, un faible coût, une utilisation et une maintenance faciles pour un large éventail de PME, les aidant ainsi à mettre en œuvre des applications de réseau sans fil de manière efficace et sécurisée et à se concentrer sur le développement des affaires.
Protection Complète contre les Cybermenaces
Créez une barrière de sécurité solide pour le réseau d'entreprise et offrez des fonctions avancées de sécurité d'accès et de cryptage contre les menaces du réseau, apportant ainsi une protection plus complète et plus efficace aux données de l'entreprise et améliorant la fiabilité du réseau.
Facile à Déployer et à Gérer
Fournir aux petites entreprises des solutions de connectivité réseau flexibles et sécurisées pour développer leur activité. Ces solutions se déploient à la périphérie d'Internet et servent d'infrastructure pour les petits réseaux ou répondent à des exigences de faible complexité afin de réduire les coûts de déploiement pour les entreprises.
Réseau Haute Performance
Nous pouvons vous aider à atteindre tous vos objectifs de réseau, en réalisant une couverture complète des réseaux sans fil à haut débit pour répondre aux besoins de réseau de diverses entreprises, ce qui facilite l'amélioration de l'efficacité des bureaux et permet d'utiliser au mieux vos dépenses et de résoudre les objectifs d'expansion.
Résoudre les Problèmes de Sécurité
Le système de surveillance FS HD peut surveiller les zones publiques en temps réel et déployer un système de détection des intrusions aux entrées et sorties et dans les zones sensibles, résolvant ainsi les problèmes auxquels les entreprises sont confrontées dans les environnements ouverts, comme la gestion des employés et la sécurité des biens.
Solutions
Solutions de Vidéosurveillance pour Résidence Familiale
Solution de Réseau d'Accès Sécurisé VPN pour Petites Entreprises
Solution de Communication VoIP pour les Filiales d'Entreprises
Solution de Vidéosurveillance pour PME
Solution Réseau Wi-Fi pour Maison Intelligente
Partenaires
Études de Cas
Une Entreprise Informatique Passe au Réseau sans Fil Wi-Fi 6 pour Desservir 1 000 Employés
Mise à Niveau vers une solution Réseau Wi-Fi 6 Améliore l'Expérience de Connectivité de l'Hôtel
Solution de Réseau Évolutive pour la Mise en Place d'un Réseau d'Entrepôts
Il s'agit d'un commentaire sur les capacités techniques de FS. À mon avis, FS est le meilleur. Ils m'ont fourni une solution professionnelle et ont résolu un problème avec lequel je me débattais depuis des semaines ! Ils m'ont également fourni un certain nombre d'autres services. Le pare-feu discute joyeusement avec les commutateurs et prend facilement en charge notre énorme réseau. Je suis maintenant le héros du bureau et j'attends avec impatience une bonne augmentation de salaire. Merci, FS
Peter, IT Consultant