Un Wi-Fi de Qualité Supérieure pour Votre Maison Intelligente
Avec l'intégration de l'internet dans nos vie quotidiennes, une couverture Wi-Fi sans faille et une itinérance fluide sont devenues des besoins essentiels. Une maison de grande taille comporte de nombreuses pièces et grands espaces. Les murs et escaliers peuvent bloqués le signal du Wi-Fi, ce qui entraîne une atténuation du signal et une qualité de service sans fil qui ne répond pas aux exigences.
La solution de réseau Wi-Fi FS pour toute la maison a pour objectif de fournir une expérience Wi-Fi fiable et optimale tout en créant un environnement domestique moderne et confortable. Tout les membres du foyer peuvent profiter de la musique ou d'une vidéo ou un film en 4K n’importe où dans la maison. Une surveillance 7/24 de votre domicile, à l'intérieur comme à l'extérieur, garantit la sécurité de votre vie quotidienne.
Explorez les Différents Modèles de Solution
Produits Proposés
AC-64AP
Applications Principales : Petite Entreprise
5 ports 1000BASE-T
Gére Jusqu'à 64 Points d'Accès Wi-Fi 6 et 1000 Utilisateurs
Allocation Équitable de la Largeur de Bande, Pression de la Charge d'Accès Équilibrée
AP-W6T6817C
Applications Principales : Salon, Salle de Divertissement
4x4 MU-MIMO Tri-Band 6817 Mbps
1536 Appareils Connectés Max.
Itinérance Transparente avec le Contrôleur WLAN/la Passerelle de Sécurité
AP-W6D2400C
Applications Principales : Salle Commune
2x2 MU-MIMO bi-bande 2400 Mbps
Max 1040 Appareils Connectés
Installation Murale ou au Plafond Facile et Sûre Grâce au Matériel Fourni
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Bénéficiez de la Vitesse dont Vous avez Besoin
Le Wi-Fi 6 multiradio gère tous vos appareils connectés sans aucun ralentissement
La largeur de bande élevée permet d'obtenir des vitesses incroyables, des vidéos et musique sans mémoire tampon pour tous les appareils dans chaque pièce.
Facilité de Déploiement et Maintenance
Configuration, surveillance et gestion faciles des réseaux sans fil grâce à une interface réseau intuitive et statut du système.
Les Fonctions de Passerelle, de Contrôleur sans Fil et de Switch PoE sont réunies en un seul appareil. La structure du réseau est simple et facile à mettre en place.
Portée Élargie, Aucune Zone Morte
Installation mural ou au plafond fournit un Wi-Fi haut débit stable pour chaque zone, sans aucune zone morte
L'itinérance transparente vous permet de vous déplacer librement sans perdre le signal Wi-Fi et de profiter d'un streaming ininterrompu