Le VoIP Aide les Entreprises à Communiquer Efficacement
Le siège d'une entreprises est situé au Royaume-Uni, avec un bureau d'environ 300 personnes et une autre succursale en Chine, avec environ 100 personnes.
Avec l'IPPBX comme noyau, FS adopte une technologie de communication IP avancée pour intégrer la voix du téléphone dans le réseau de données, avec des extensions IP pouvant atteindre 800 utilisateurs et 100 utilisateurs simultanés. Le siège au Royaume-Uni et les succursales peuvent être reliés par la technologie VoIP, ce qui réduit le coût de communications par téléconférence entre les deux sites. Cette solution répond aux exigences élevées des entreprises en matière de qualité et d'efficacité de communication, d'intégration des activités et de système téléphonique de bureau intelligent, tout en assurant le développement opérationnel.
Explorez les Différentes Solutions d'Architecture
Produits Sélectionnés
- Téléphones VoIP
- Dispositifs Réseau
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Interconnexion des Filiales
Le siège et les filiales sont connectés au réseau, et les extensions des deux sites peuvent être composées gratuitement.
Communications IP à Haute capacité
L'IPPBX prend en charge un maximum de 800 extensions et 100 simultanées, ce qui permet de répondre à toute expansion future du réseau.
Conférences Téléphoniques
Prend en charge les conférences téléphoniques multipartites afin d'assurer une communication d'entreprise efficace.