Français

Solution de Réseau Évolutive pour la Mise en Place d'un Réseau d'Entrepôts

Contexte

De nos jours, le réseau regroupe tous les secteurs de la société. Des industries différentes ont des exigences différentes pour le déploiement d'un réseau. Un de nos clients est en cours d'élaboration d'un plan d'accès aux réseaux à partir de deux bâtiments avec salle informatique, postes de travail et serveurs.Le client souhaite utiliser des câbles Cat6 pour connecter les 36 terminaux sur 9 postes de travail et connecter les postes de travail à la salle informatique du même bâtiment. Alors que les stations se trouvent à plus de 100 mètres de la salle informatique, au-delà de la distance maximale de portée d'un câble Cat6. En plus, le client veut utiliser des fibres 12x 1G de chaque serveur dans un autre bâtiment pour obtenir des connexions avec les 9 postes de travail.SolutionFS fournit une solution de connexion réseau avec un simple déploiement en utilisant plusieurs produits FS comme indiqué ci-dessous :

Enterprise Network

Conclusion

  • Cette solution facile à déployer est idéale pour les PME (Petites et Moyennes Entreprises) pour assurer une communication entre les bâtiments de bureaux ou d'entrepôt. Les commutateurs empilables de la série S3900 offrent une flexibilité permettant d'ajouter suffisamment de ports pour les terminaux et de prendre en charge facilement les mises à niveau futures du réseau.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.9k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
20.0k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
23.0k