Solution de Réseau Tout-optique
Étant donné que la structure du bâtiment d'un hôtel est compliquée, la structure traditionnelle du réseau nécessite un déploiement important d'équipements et de câblage, ce qui peut affecter la qualité des services réseau fournit aux utilisateurs.
Pour résoudre ce problème, FS a mis au point une solution de réseau tout optique, capable de s'adapter à des largeurs de bande plus élevées et d'assurer une connectivité sans faille entre les réseaux régionaux, offrant ainsi aux hôtels un réseau plus simple et plus facile à maintenir. La solution FS POL s'appuie sur un terminal de ligne optique (OLT), sur un fractionnement à plusieurs niveaux et sur diverses unités de réseau optique (ONU) pour établir une connexion en fibre optique à toutes les chambres, couloirs et autres zones. Il peut prendre en charge jusqu'à 2048 terminaux pour répondre aux différents besoins d'accès des utilisateurs à l'Internet haut débit, à des services de surveillance et autres.
Explorez les Différents Modèles de Solutions
Produits Populaires
- Dispositifs Réseau
- Dispositif Sans Fil
- Caméra IP
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Bande Passante plus Élevée
Bande passante plus large grâce à la transmission par fibre optique.
Meilleur accès au service avec 1,25Gbit/s en amont et 2,5Gbit/s en aval du GPON.
Déploiement Facile
Réduction de l'espace nécessaire au déploiement de la fibre et des équipements, diminution des délais de mise en place.
Dispositifs plug and play, pour une activation rapide.
Accès flexible
ONU diversifiées pour un accès aux services à scénarios multiples.
Conçu pour les réseaux à haute densité, améliore les performances du réseau.
Mise à niveau en Douceur
Utilisation de matériaux résistants à la corrosion, pour une durée de vie plus longue.
Expansion de la capacité par la mise à niveau des appareils, sans besoin d’une reconfiguration du réseau.