FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.
Cette image concerne FTB-SC8-WOPA.

Boîtiers de Terminaison Optique à 8 Fibres, SC Simplex/LC Duplex, IP55, Montage Mural/Poteau, Intérieur et Extérieur

Hot #168844
Hot #168844

8x SC Simplex/4x LC Duplex Optic Terminal Box (FTB), Box

29,00 € HT
FS P/N: FTB-SC8-WOPA
34,80 € TTC
FS P/N: FTB-SC8-WOPA
732 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
12 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
99 en Transit, Recevez-le avant 08 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Boîtiers de Terminaison Optique à 8 fibres, SC Simplex/LC Duplex, IP55, Montage Mural/sur Poteau, Intérieur et Extérieur

Le boîtier de terminaison optique de type FTB-SC8-WOPA est conçue pour l'application FTTx, dont le câble répond aux exigences d'au moins 8 utilisateurs. Il peut aider à l'épissage, au fractionnement, au stockage et à la gestion avec un espace approprié. Conception simple et légère, système spécial de fermeture par clip pour l'utilisateur, protégeant la fibre de l'épissure du pigtail.

Spécifications
Modèle
FTB-SC8-WOPA
Couleur
Gris et Blanc
Plateaux d'Épissure
8 Cœurs
Niveau de Protection
IP55
Matériel
PC+ABS
Performances Retardatrices de Flamme
UL94-V0
Dimensions (L x W x D)
8.03" x 8.21" x 2.13" (204 x 208.5 x 54mm)
Splitter
Mini PLC 1:8
Puissance d'Entrée
2 ports ≤ 12mm
Adaptateur
8x SC Simplex / 8x LC Duplex
Port de Sortie
8 Câbles de descente
Montage
Pôle/Mur
Environnement
Intérieur/Extérieur
Application
FTTx
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

FTTH/O ONU Connecté
Voir les produits
SFU ONU Connecté
Voir les produits

Caractéristiques

La Conception Compacte Permet l'Installation dans une Zone Limitée

Prise en charge de 8 câbles papillon et 2 câbles optiques inférieurs à 12mm pour économiser de l’espace

8 adaptateurs SC simplex/8 adaptateurs LC duplex et 1 mini PLC 1:8 peuvent être installés

Prise en charge du plateau d’épissure à 8 cœurs

Fonctions de Fixation, de Soudage, de Déploiement et de Stockage en une Seule Fois
Fixation des terminaux de câbles optiques, fusion des câbles optiques et des pigtails, logement et protection des fibres restantes.
Montage Mural/Poteau
Intérieur/Extérieur
Étanche IP55
Étanchéité Mécanique
FTTx
Accessoires Inclus dans le Boîtiers de Terminaison Optique
Chaque boîte est expédiée avec le paquet d'accessoires qui comprend des vis de montage, des tubes pour une installation correcte et des attaches pour la gestion des câbles.

Tube d’Expansion ST4*35 x3

Attache-Câbles x 2

Tuyau EVA x1

Tube Fusion à Noyau Unique x8

1-12 Papier Numérique x1

Joint en Caoutchouc x1

Coussin en Caoutchouc x3

Ruban Isolant x1

STST4*35 Vis Autotaraudante à Tête Cylindrique Petite x3

STST2*8 Vis Autotaraudante à Tête Cylindrique Encastrée Transversale x16

Clé x 2

Spécifications

Boîtiers de Terminaison Optique à 8 fibres, SC Simplex/LC Duplex, IP55, Montage Mural/sur Poteau, Intérieur et Extérieur

Le boîtier de terminaison optique de type FTB-SC8-WOPA est conçue pour l'application FTTx, dont le câble répond aux exigences d'au moins 8 utilisateurs. Il peut aider à l'épissage, au fractionnement, au stockage et à la gestion avec un espace approprié. Conception simple et légère, système spécial de fermeture par clip pour l'utilisateur, protégeant la fibre de l'épissure du pigtail.

Spécifications
Modèle
FTB-SC8-WOPA
Couleur
Gris et Blanc
Plateaux d'Épissure
8 Cœurs
Niveau de Protection
IP55
Matériel
PC+ABS
Performances Retardatrices de Flamme
UL94-V0
Dimensions (L x W x D)
8.03" x 8.21" x 2.13" (204 x 208.5 x 54mm)
Splitter
Mini PLC 1:8
Puissance d'Entrée
2 ports ≤ 12mm
Adaptateur
8x SC Simplex / 8x LC Duplex
Port de Sortie
8 Câbles de descente
Montage
Pôle/Mur
Environnement
Intérieur/Extérieur
Application
FTTx
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
FTTH/O ONU Connecté
Voir les produits
SFU ONU Connecté
Voir les produits
Caractéristiques
La Conception Compacte Permet l'Installation dans une Zone Limitée

Prise en charge de 8 câbles papillon et 2 câbles optiques inférieurs à 12mm pour économiser de l’espace

8 adaptateurs SC simplex/8 adaptateurs LC duplex et 1 mini PLC 1:8 peuvent être installés

Prise en charge du plateau d’épissure à 8 cœurs

Fonctions de Fixation, de Soudage, de Déploiement et de Stockage en une Seule Fois
Fixation des terminaux de câbles optiques, fusion des câbles optiques et des pigtails, logement et protection des fibres restantes.
Montage Mural/Poteau
Intérieur/Extérieur
Étanche IP55
Étanchéité Mécanique
FTTx
Accessoires Inclus dans le Boîtiers de Terminaison Optique
Chaque boîte est expédiée avec le paquet d'accessoires qui comprend des vis de montage, des tubes pour une installation correcte et des attaches pour la gestion des câbles.

Tube d’Expansion ST4*35 x3

Attache-Câbles x 2

Tuyau EVA x1

Tube Fusion à Noyau Unique x8

1-12 Papier Numérique x1

Joint en Caoutchouc x1

Coussin en Caoutchouc x3

Ruban Isolant x1

STST4*35 Vis Autotaraudante à Tête Cylindrique Petite x3

STST2*8 Vis Autotaraudante à Tête Cylindrique Encastrée Transversale x16

Clé x 2

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

29,00 € HT

34,80 € TTC

12 en Entrepôt en Allemagne