FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S1900-16TP.
00:36
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.
Cette image concerne S1900-16TP.

Switch PoE+ Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 16 Ports, 16x Ports PoE+@135W, Métal, Sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-16TP

Hot #132532
Hot #132532

Marvell 135W Auto MDI/MDIX Desktop/en Rack

139,00 € HT
FS P/N: S1900-16TP
166,80 € TTC
FS P/N: S1900-16TP
2.8K Vendus
34 Commentaires
30 Questions
22 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
48 en Transit, Recevez-le avant 12 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch PoE Non Géré Gigabit Ethernet S1900-16TP Métallique de 16 Ports PoE+ pour un total de 135W, sans Ventilateur, Bureau/Mural

Le switch PoE+ non géré Gigabit Ethernet S1900-16TP offre une connexion réseau stable. Tous les ports prennent en charge la fonction Auto MDI/MDIX. Avec ses 16 ports RJ45 10/100/1000Mbps à Auto-Négociation, ce switch est un choix idéal pour améliorer les performances du réseau. Il fournit une solution de haute performance, simple et économique.

Avec ses ports PoE+, il détecte automatiquement et alimente les dispositifs alimentés (PD) conformes à la norme IEEE 802.3af/at, tels que les Points d'accès (AP), Caméras IP ou Téléphones IP, etc., afin de répondre aux besoins de réseau et d'accès des petites et moyennes entreprises, bâtiments intelligents, hôtels, parcs et bureaux.

Spécifications
Ports
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
Puce de Commutation
Marvell 88E1685
Capacité de Commutation
32 Gbps
Addresse MAC
8K
Taux de Transfert
23.6 Mpps
Normes et Protocoles
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Tampon de Paquet
0.25MB
Trames Jumbo
10 000
Alimentation
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
Température de Fonctionnement
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
Nombre de Ventilateurs
sans Ventilateur
Budget PoE
135W
Tension d'Entrée
100-240VAC
Température de Stockage
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
Méthode de Transfert
Stockage et Retransmission
Consommation d'Énergie Max.
25W (150W avec PoE)
Options de Montage
Bureau et Rack
Matériau du Produit
Métal
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 11.57'' x 7.01'' (44 x 294 x178mm)
Protection contre la Foudre
Port et Alimentation 6KV
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Solution de Réseau pour SOHO Entreprise
Voir les produits
Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Voir les produits

Caractéristiques

Prise en Charge Intelligente de PoE+ 802.3af/at

Conforme aux normes PoE IEEE 802.3af/at, il peut détecter et fournir automatiquement l'alimentation nécessaire à vos appareils PoE, avec une puissance de 15.4W à 30W par port.

Plug and Play, Aucune Configuration Requise

Un design plug-and-play permet un déploiement facile, sans intervention de technicien. Le réseau câblé est disponible dès le branchement d'un câble Ethernet, sans effort et sans opérations complexes.

Design sans Ventilateur et sans Bruit

Élargissez votre réseau sans perturber le calme de votre bureau.

Ports RJ45
16 x 10/100/1000BASE-T
5 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
Ports PoE
16 x PoE+
5 x PoE+
8 x PoE+
Budget PoE
135W
60W
140W
Type de Gestion
Non Manageable
Non Manageable
Non Manageable
Alimentation
Interne
Externe
Interne
Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
1 Ventilateur Intégré
Options de Montage
Installation sur Bureau ou en Rack
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou en Rack
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Spécifications

Switch PoE Non Géré Gigabit Ethernet S1900-16TP Métallique de 16 Ports PoE+ pour un total de 135W, sans Ventilateur, Bureau/Mural

Le switch PoE+ non géré Gigabit Ethernet S1900-16TP offre une connexion réseau stable. Tous les ports prennent en charge la fonction Auto MDI/MDIX. Avec ses 16 ports RJ45 10/100/1000Mbps à Auto-Négociation, ce switch est un choix idéal pour améliorer les performances du réseau. Il fournit une solution de haute performance, simple et économique.

Avec ses ports PoE+, il détecte automatiquement et alimente les dispositifs alimentés (PD) conformes à la norme IEEE 802.3af/at, tels que les Points d'accès (AP), Caméras IP ou Téléphones IP, etc., afin de répondre aux besoins de réseau et d'accès des petites et moyennes entreprises, bâtiments intelligents, hôtels, parcs et bureaux.

Spécifications
Ports
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
Puce de Commutation
Marvell 88E1685
Capacité de Commutation
32 Gbps
Addresse MAC
8K
Taux de Transfert
23.6 Mpps
Normes et Protocoles
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Tampon de Paquet
0.25MB
Trames Jumbo
10 000
Alimentation
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
Température de Fonctionnement
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
Nombre de Ventilateurs
sans Ventilateur
Budget PoE
135W
Tension d'Entrée
100-240VAC
Température de Stockage
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
Méthode de Transfert
Stockage et Retransmission
Consommation d'Énergie Max.
25W (150W avec PoE)
Options de Montage
Bureau et Rack
Matériau du Produit
Métal
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 11.57'' x 7.01'' (44 x 294 x178mm)
Protection contre la Foudre
Port et Alimentation 6KV
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Solution de Réseau pour SOHO Entreprise
Voir les produits
Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Voir les produits
Caractéristiques
Prise en Charge Intelligente de PoE+ 802.3af/at

Conforme aux normes PoE IEEE 802.3af/at, il peut détecter et fournir automatiquement l'alimentation nécessaire à vos appareils PoE, avec une puissance de 15.4W à 30W par port.

Plug and Play, Aucune Configuration Requise

Un design plug-and-play permet un déploiement facile, sans intervention de technicien. Le réseau câblé est disponible dès le branchement d'un câble Ethernet, sans effort et sans opérations complexes.

Design sans Ventilateur et sans Bruit

Élargissez votre réseau sans perturber le calme de votre bureau.

Ports RJ45
16 x 10/100/1000BASE-T
5 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
Ports PoE
16 x PoE+
5 x PoE+
8 x PoE+
Budget PoE
135W
60W
140W
Type de Gestion
Non Manageable
Non Manageable
Non Manageable
Alimentation
Interne
Externe
Interne
Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
1 Ventilateur Intégré
Options de Montage
Installation sur Bureau ou en Rack
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou en Rack
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

139,00 € HT

166,80 € TTC

22 en Entrepôt International