FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S1900-5T.
01:00
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.
Cette image concerne S1900-5T.

Switch Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 5 Ports, Métal, Sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-5T

#132526
#132526

Realtek RTL8367N Auto-MDI/MDIX Bureau/Montage Mural

31,20 € TTC
FS P/N: S1900-5T
1.4K Vendus
23 Commentaires
38 Questions
73 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
200 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
80 en Transit, Recevez-le avant 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 5 Ports, Métal, Sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-5T

Le switch Gigabit Ethernet non administrable S1900-5T assure une connexion réseau transparente

tous les ports prennent en charge la fonction Auto MDI/MDIX. Avec 5 ports RJ45 10/100/1000Mbps à auto-négociation, le switch peut faire évoluer votre ancien réseau vers un réseau 1000Mbps économique, facile à utiliser et performant. Doté de fonctions faciles à installer et à utiliser, le switch convient à l'extension de votre réseau domestique ou professionnel. La LED sur le panneau avant peut afficher de manière dynamique l'état opérationnel du réseau.

Spécifications
Ports
5 x 10/100/1000BASE-T RJ45
Puce de Switch
RTL8367N
Capacité de Commutation
10Gbps
Adresse MAC
2K
Taux de Transfert
7.44Mpps
Méthode de Transfert
Stockage et Retransmission
Tampon de Paquets
0.125MB
Normes et Protocoles
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Alimentation Électrique
5VDC 1A (Alimentation Électrique Externe)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
MTBF
> 50 000 Heures
Température de Stockage
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
Trames Jumbo
9 216
Consommation d'Énergie Max.
1.9W (DC 5V)
Options de Montage
Montage sur Bureau et Mural
Matériau du Produit
Métal
Dimensions (H x L x P)
1.10'' x 5.52'' x 2.99'' (28 x 140 x 76mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Solution de Réseau pour SOHO Entreprise
Voir les produits
Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Voir les produits

Caractéristiques

Créez un réseau de bureau minimaliste
L'architecture simplifiée à deux couches vous permet de déployer et de gérer facilement des réseaux à haut débit.
Plug and Play, aucune configuration n'est requise

La conception "plug-and-play" permet un déploiement facile, sans l'intervention d'un technicien. Le réseau câblé est disponible après avoir branché un câble Ethernet sans effort et sans opérations fastidieuses.

Tous les ports Gigabit, profitez d'un réseau à grande vitesse
Le commutateur fournit 5x 10/100/1000Mbps ports RJ45 auto-négociation. Tous les ports sont dotés d'une fonction de transfert de la vitesse du fil, le temps de transmission est réduit, ce qui permet d'étendre facilement votre réseau.
RTL8370N
Puce Realtek
10/100/1000Mbps
Ports à auto-négociation
10 Gbps
Capacité de commutation
Ethernet vert pour économiser l'énergie

Le commutateur prend en charge la norme IEEE 802.3az qui réduit la consommation d'énergie pendant les périodes de faible activité de données, met le port inutilisé en mode veille, ce qui permet d'économiser une quantité substantielle d'énergie.

Conception sans ventilateur et silencieuse
Etendez votre réseau sans perturber votre environnement de travail.
Ports RJ45
5 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
16 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
Type de Gestion
Non Manageable
Non Manageable
Non Manageable
Non Manageable
Alimentation
Externe
Externe
Externe
Externe
Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Options de Montage
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou en Rack
Spécifications

Switch Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 5 Ports, Métal, Sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-5T

Le switch Gigabit Ethernet non administrable S1900-5T assure une connexion réseau transparente

tous les ports prennent en charge la fonction Auto MDI/MDIX. Avec 5 ports RJ45 10/100/1000Mbps à auto-négociation, le switch peut faire évoluer votre ancien réseau vers un réseau 1000Mbps économique, facile à utiliser et performant. Doté de fonctions faciles à installer et à utiliser, le switch convient à l'extension de votre réseau domestique ou professionnel. La LED sur le panneau avant peut afficher de manière dynamique l'état opérationnel du réseau.

Spécifications
Ports
5 x 10/100/1000BASE-T RJ45
Puce de Switch
RTL8367N
Capacité de Commutation
10Gbps
Adresse MAC
2K
Taux de Transfert
7.44Mpps
Méthode de Transfert
Stockage et Retransmission
Tampon de Paquets
0.125MB
Normes et Protocoles
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Alimentation Électrique
5VDC 1A (Alimentation Électrique Externe)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
MTBF
> 50 000 Heures
Température de Stockage
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
Trames Jumbo
9 216
Consommation d'Énergie Max.
1.9W (DC 5V)
Options de Montage
Montage sur Bureau et Mural
Matériau du Produit
Métal
Dimensions (H x L x P)
1.10'' x 5.52'' x 2.99'' (28 x 140 x 76mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Solution de Réseau pour SOHO Entreprise
Voir les produits
Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Voir les produits
Caractéristiques
Créez un réseau de bureau minimaliste
L'architecture simplifiée à deux couches vous permet de déployer et de gérer facilement des réseaux à haut débit.
Plug and Play, aucune configuration n'est requise

La conception "plug-and-play" permet un déploiement facile, sans l'intervention d'un technicien. Le réseau câblé est disponible après avoir branché un câble Ethernet sans effort et sans opérations fastidieuses.

Tous les ports Gigabit, profitez d'un réseau à grande vitesse
Le commutateur fournit 5x 10/100/1000Mbps ports RJ45 auto-négociation. Tous les ports sont dotés d'une fonction de transfert de la vitesse du fil, le temps de transmission est réduit, ce qui permet d'étendre facilement votre réseau.
RTL8370N
Puce Realtek
10/100/1000Mbps
Ports à auto-négociation
10 Gbps
Capacité de commutation
Ethernet vert pour économiser l'énergie

Le commutateur prend en charge la norme IEEE 802.3az qui réduit la consommation d'énergie pendant les périodes de faible activité de données, met le port inutilisé en mode veille, ce qui permet d'économiser une quantité substantielle d'énergie.

Conception sans ventilateur et silencieuse
Etendez votre réseau sans perturber votre environnement de travail.
Ports RJ45
5 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
16 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
Type de Gestion
Non Manageable
Non Manageable
Non Manageable
Non Manageable
Alimentation
Externe
Externe
Externe
Externe
Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Options de Montage
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou en Rack

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

31,20 € TTC

73 en Entrepôt en Allemagne
200 en Entrepôt International