Le Switch PoE+ S1900-8TP Gigabit Ethernet possède 8 ports RJ45 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation, et peut être utilisé pour relier la largeur de bande plus élevée de l'équipement en amont. Ce switch est un modèle à haut niveau d'intégration, facile à utiliser, adapté pour la sécurité et la configuration des points d'accès Wi-Fi. Avec 8 ports PoE, il peut automatiquement détecter et alimenter les dispositifs alimentés conformes à la norme IEEE 802.3at/af, tels que les points d'accès, caméras et téléphones IP, etc. Les réseaux de bureaux sans restriction de disposition de lignes électriques peuvent répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises, des établissements intelligents, des hôtels, des parcs et des réseaux de bureaux et accès aux services.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch PoE+ Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 8 Ports, 8x Ports PoE+ @140W, Métal, Bureau/Mural, S1900-8TP
Switch PoE+ Non Manageable Gigabit Ethernet L2 avec 8 Ports PoE+ @140W, Métal, Bureau/Mural, S1900-8TP
Software Spotlights
Plug and Play, Aucune Configuration Nécessaire
8 Ports RJ45 10/100/1000Mbps Auto-négociation
Prise en Charge du Port Auto MDI/MDIX
Conception Econome en Energie Conforme à la Norme IEEE 802.3az
Boîtier Métallique Durable, Options de Montage sur Bureau ou en Rack
Prise en Charge de la Norme IEEE 802.3af/at
Prise en Charge des Normes et Protocoles IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Conforme aux normes PoE IEEE 802.3af/at, il peut détecter et fournir automatiquement l'alimentation requise pour vos périphériques PoE, pouvant fournir jusqu'à 15,4W et 30W par port.
Un design "plug-and-play" permet un déploiement facile, sans besoin de technicien. Le réseau câblé est disponible après le branchement d'un câble Ethernet, en un clin d'œil et sans opérations complexes.
Le switch prend en charge la norme IEEE 802.3az qui réduit la consommation d'énergie pendant les périodes de faible activité de données, en mettant le port inutilisé en mode veille, ce qui permet d'économiser une quantité substantielle d'énergie.
Le switch offre un large éventail d'applications, dont la surveillance, les conférences téléphoniques et la couverture WiFi. Il est entièrement compatible avec les caméras IP, points d'accès, téléphones IP, ordinateurs, imprimantes, etc.
Ports RJ45 | 8 x 10/100/1000BASE-T | 5 x 10/100/1000BASE-T |
Ports PoE | 8 x PoE+ | 5 x PoE+ |
Budget PoE | 140W | 60W |
Type de Gestion | Non Géré | Non Géré |
Alimentation | Interne | Externe |
Ventilateur | 1 Ventilateur Intégré | Sans Ventilateur |
IEEE 802.3az (EEE) | ||
Options de Montage | Installation sur Bureau ou en Rack | Installation sur Bureau ou Mural |
Vidéos
Switch PoE+ Non Manageable Gigabit Ethernet L2 avec 8 Ports PoE+ @140W, Métal, Bureau/Mural, S1900-8TP
Le Switch PoE+ S1900-8TP Gigabit Ethernet possède 8 ports RJ45 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation, et peut être utilisé pour relier la largeur de bande plus élevée de l'équipement en amont. Ce switch est un modèle à haut niveau d'intégration, facile à utiliser, adapté pour la sécurité et la configuration des points d'accès Wi-Fi. Avec 8 ports PoE, il peut automatiquement détecter et alimenter les dispositifs alimentés conformes à la norme IEEE 802.3at/af, tels que les points d'accès, caméras et téléphones IP, etc. Les réseaux de bureaux sans restriction de disposition de lignes électriques peuvent répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises, des établissements intelligents, des hôtels, des parcs et des réseaux de bureaux et accès aux services.
Software Spotlights
Plug and Play, Aucune Configuration Nécessaire
8 Ports RJ45 10/100/1000Mbps Auto-négociation
Prise en Charge du Port Auto MDI/MDIX
Conception Econome en Energie Conforme à la Norme IEEE 802.3az
Boîtier Métallique Durable, Options de Montage sur Bureau ou en Rack
Prise en Charge de la Norme IEEE 802.3af/at
Prise en Charge des Normes et Protocoles IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Conforme aux normes PoE IEEE 802.3af/at, il peut détecter et fournir automatiquement l'alimentation requise pour vos périphériques PoE, pouvant fournir jusqu'à 15,4W et 30W par port.
Un design "plug-and-play" permet un déploiement facile, sans besoin de technicien. Le réseau câblé est disponible après le branchement d'un câble Ethernet, en un clin d'œil et sans opérations complexes.
Le switch prend en charge la norme IEEE 802.3az qui réduit la consommation d'énergie pendant les périodes de faible activité de données, en mettant le port inutilisé en mode veille, ce qui permet d'économiser une quantité substantielle d'énergie.
Le switch offre un large éventail d'applications, dont la surveillance, les conférences téléphoniques et la couverture WiFi. Il est entièrement compatible avec les caméras IP, points d'accès, téléphones IP, ordinateurs, imprimantes, etc.
Ports RJ45 | 8 x 10/100/1000BASE-T | 5 x 10/100/1000BASE-T |
Ports PoE | 8 x PoE+ | 5 x PoE+ |
Budget PoE | 140W | 60W |
Type de Gestion | Non Géré | Non Géré |
Alimentation | Interne | Externe |
Ventilateur | 1 Ventilateur Intégré | Sans Ventilateur |
IEEE 802.3az (EEE) | ||
Options de Montage | Installation sur Bureau ou en Rack | Installation sur Bureau ou Mural |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
89,00 € HT