FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S1900-5TP.
01:02
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.
Cette image concerne S1900-5TP.

Switch PoE+ Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 5 Ports,4x Ports PoE+ @60W, Métal, Sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-5TP

#132528
#132528

Realtek 60W Auto-MDI/MDIX Desktop/en Mural

59,00 € HT
FS P/N: S1900-5TP
70,80 € TTC
FS P/N: S1900-5TP
1.1K Vendus
17 Commentaires
26 Questions
77 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
98 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
1 en Transit, Recevez-le avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch PoE+ Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 5 Ports, 4x Ports PoE+ @60W, Métal, Sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-5TP

Le switch PoE+ S1900-5TP à 5 ports Gigabit Ethernet Multimode offre une connexion réseau fluide avec des capacités de réseau Ethernet 10/100/1000Mbps. Il dispose de 4 sources d'alimentation (PSE) pouvant alimenter les dispositifs alimentés (PD) conformes à la norme IEEE802.3at/af. Le switch peut également être configuré manuellement en mode VLAN normal et en mode VLAN de surveillance. Avec un niveau d'intégration élevé, des fonctionnalités sophistiquées, faciles à utiliser et portables, le switch est adapté aux environnements de réseau domestique et de bureau de petite ou moyenne taille. C'est un choix idéal pour améliorer les performances du département et du groupe de travail, qui peut fournir une solution applicable au réseau de haute performance de manière simple, économique et standard.

Spécifications
Ports
5x 10/100/1000BASE-T RJ45
Puce de Commutation
Realtek RTL8367N
Capacité de Commutation
10 Gbps
Addresse MAC
2K
Taux de Transfert
7.44 Mpps
Méthode de Transfert
Stockage et Transmission
Tampon de Paquet
0.19MB
Normes et Protocoles
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Alimentation
DC 51V, 1.25A (Alimentation Externe)
Nombre de Ventilateurs
Fanless
Trames Jumbo
9 216
MTBF
>50 000 Heures
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Consommation d'Énergie Max.
0.5W (66.1W with PoE)
Matériau du Produit
Métal
Température de Stockage
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
Options de Montage
Bureau et Mur
Température de Fonctionnement
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
Dimensions (H x L x P)
1.10'' x 6.38'' x 4.02'' (28 x 162 x 102mm)
Budget PoE
60W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Déploiement Wi-Fi 6
Voir les produits
Solution de Sécurité
Voir les produits
Solution VoIP
Voir les produits
Solution de Vidéosurveillance
Voir les produits
Solution de Sécurité Automatique
Voir les produits

Caractéristiques

Supporte PoE+ 802.3at/af Intelligent

Conforme aux normes PoE IEEE 802.3af/at, il peut détecter et fournir automatiquement l'alimentation requise pour vos périphériques PoE, pouvant fournir jusqu'à 15,4W et 30W par port.

Plug and Play, Aucune Configuration Requise

Un design "plug-and-play" permet un déploiement facile, sans besoin de technicien. Le réseau câblé est disponible après le branchement d'un câble Ethernet, en un clin d'œil et sans opérations complexes.

Green Ethernet pour Économie d'Énergie

Le switch prend en charge la norme IEEE 802.3az qui réduit la consommation d'énergie pendant les périodes de faible activité de données, en mettant le port inutilisé en mode veille, ce qui permet d'économiser une quantité substantielle d'énergie.

Design sans Ventilateur et sans Bruit
Élargissez votre réseau sans perturber le calme de votre bureau.
Design Compact
Design sans Ventilateur
Installation sur Bureau ou Rack
Ports RJ45
5 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
Ports PoE
5 x PoE+
8 x PoE+
Budget PoE
60W
140W
Type de Gestion
Non Géré
Non Géré
Alimentation
Externe
Interne
Ventilateur
Sans Ventilateur
1 Ventilateur Intégré
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Options de Montage
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou en Rack
Spécifications

Switch PoE+ Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 5 Ports, 4x Ports PoE+ @60W, Métal, Sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-5TP

Le switch PoE+ S1900-5TP à 5 ports Gigabit Ethernet Multimode offre une connexion réseau fluide avec des capacités de réseau Ethernet 10/100/1000Mbps. Il dispose de 4 sources d'alimentation (PSE) pouvant alimenter les dispositifs alimentés (PD) conformes à la norme IEEE802.3at/af. Le switch peut également être configuré manuellement en mode VLAN normal et en mode VLAN de surveillance. Avec un niveau d'intégration élevé, des fonctionnalités sophistiquées, faciles à utiliser et portables, le switch est adapté aux environnements de réseau domestique et de bureau de petite ou moyenne taille. C'est un choix idéal pour améliorer les performances du département et du groupe de travail, qui peut fournir une solution applicable au réseau de haute performance de manière simple, économique et standard.

Spécifications
Ports
5x 10/100/1000BASE-T RJ45
Puce de Commutation
Realtek RTL8367N
Capacité de Commutation
10 Gbps
Addresse MAC
2K
Taux de Transfert
7.44 Mpps
Méthode de Transfert
Stockage et Transmission
Tampon de Paquet
0.19MB
Normes et Protocoles
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Alimentation
DC 51V, 1.25A (Alimentation Externe)
Nombre de Ventilateurs
Fanless
Trames Jumbo
9 216
MTBF
>50 000 Heures
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Consommation d'Énergie Max.
0.5W (66.1W with PoE)
Matériau du Produit
Métal
Température de Stockage
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
Options de Montage
Bureau et Mur
Température de Fonctionnement
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
Dimensions (H x L x P)
1.10'' x 6.38'' x 4.02'' (28 x 162 x 102mm)
Budget PoE
60W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Déploiement Wi-Fi 6
Voir les produits
Solution de Sécurité
Voir les produits
Solution VoIP
Voir les produits
Solution de Vidéosurveillance
Voir les produits
Solution de Sécurité Automatique
Voir les produits
Caractéristiques
Supporte PoE+ 802.3at/af Intelligent

Conforme aux normes PoE IEEE 802.3af/at, il peut détecter et fournir automatiquement l'alimentation requise pour vos périphériques PoE, pouvant fournir jusqu'à 15,4W et 30W par port.

Plug and Play, Aucune Configuration Requise

Un design "plug-and-play" permet un déploiement facile, sans besoin de technicien. Le réseau câblé est disponible après le branchement d'un câble Ethernet, en un clin d'œil et sans opérations complexes.

Green Ethernet pour Économie d'Énergie

Le switch prend en charge la norme IEEE 802.3az qui réduit la consommation d'énergie pendant les périodes de faible activité de données, en mettant le port inutilisé en mode veille, ce qui permet d'économiser une quantité substantielle d'énergie.

Design sans Ventilateur et sans Bruit
Élargissez votre réseau sans perturber le calme de votre bureau.
Design Compact
Design sans Ventilateur
Installation sur Bureau ou Rack
Ports RJ45
5 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
Ports PoE
5 x PoE+
8 x PoE+
Budget PoE
60W
140W
Type de Gestion
Non Géré
Non Géré
Alimentation
Externe
Interne
Ventilateur
Sans Ventilateur
1 Ventilateur Intégré
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Options de Montage
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou en Rack

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

59,00 € HT

70,80 € TTC

77 en Entrepôt en Allemagne
98 en Entrepôt International