La carte de ligne Ethernet NC8200-24BC prend en charge 24 ports SFP28 25G et 2 QSFP28 100G, offrant une transmission de ligne à partir de tous les ports. Les ports SFP28 sont compatibles avec les modules SFP+. Les ports QSFP28 sont compatibles avec les modules QSFP+.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Carte de Ligne à 24 Ports SFP28 25Gb NC8200-24BC, 2x QSFP28 100Gb, pour Châssis de Switch de Centre de Données NC8200-4TD
Carte de Ligne à 24 Ports SFP28 25Gb avec 2 Uplinks QSFP28 100G pour pour Switch de Centre de Données NC8400-4TD
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Carte de ligne à configuration fixe avec 26 ports à sélection de débit. Les ports 25G peuvent fonctionner à 10 Gbps ou 25 Gbps. Les ports 100G peuvent fonctionner à des vitesses de 10-Gbps, 25-Gbps, 40-Gbps ou 100-Gbps.
NC8200-8C
Jusqu'à 32 ports 100G
NC8200-16Q
Jusqu'à 64 ports 40G
NC8200-24BC
Jusqu'à 96 ports 25G, 8 ports 100G
La technologie de virtualisation MLAG permet d'équilibrer la charge et d'améliorer la fiabilité des liaisons. Prend en charge les mises à niveau indépendantes du dispositif afin de garantir des mises à niveau en une seconde pour les services.
Cartes de Ligne | NC8200-24BC | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8400-32C |
Vitesses de Commutation | 24x 25G, 2x 100G | 8x 100G | 16x 40G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Empilage | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Vidéos
Carte de Ligne à 24 Ports SFP28 25Gb avec 2 Uplinks QSFP28 100G pour pour Switch de Centre de Données NC8400-4TD
La carte de ligne Ethernet NC8200-24BC prend en charge 24 ports SFP28 25G et 2 QSFP28 100G, offrant une transmission de ligne à partir de tous les ports. Les ports SFP28 sont compatibles avec les modules SFP+. Les ports QSFP28 sont compatibles avec les modules QSFP+.
Carte de ligne à configuration fixe avec 26 ports à sélection de débit. Les ports 25G peuvent fonctionner à 10 Gbps ou 25 Gbps. Les ports 100G peuvent fonctionner à des vitesses de 10-Gbps, 25-Gbps, 40-Gbps ou 100-Gbps.
NC8200-8C
Jusqu'à 32 ports 100G
NC8200-16Q
Jusqu'à 64 ports 40G
NC8200-24BC
Jusqu'à 96 ports 25G, 8 ports 100G
La technologie de virtualisation MLAG permet d'équilibrer la charge et d'améliorer la fiabilité des liaisons. Prend en charge les mises à niveau indépendantes du dispositif afin de garantir des mises à niveau en une seconde pour les services.
Cartes de Ligne | NC8200-24BC | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8400-32C |
Vitesses de Commutation | 24x 25G, 2x 100G | 8x 100G | 16x 40G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Empilage | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.821,60 € TTC