FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
00:58
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。
この写真はS3260-8T2FPに関するものです。

S3260-8T2FP、8ポート ギガビットイーサネットL2+PoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、2x 1Gb SFPアップリンク付き、ERPS対応)

#80365
#80365

Realtek 240W 音声VLAN LACP

37,317円 (税抜)
FS P/N: S3260-8T2FP
41,049円 (税込)
FS P/N: S3260-8T2FP
3.9K 販売数
32 レビュー
43 Q&A
日本倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
グローバル倉庫332点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
テストサポート
4年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

8ポートギガビットL2+マネージドPoE+スイッチ、8個PoE+ポート @240W、2個の1Gb SFPアップリンク、240W

8ポートマネージドPoE+スイッチは、8個10/100/1000BASE-Tポート、2個SFPアップリンク、8個RJ45ポートを備え、IEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(各ポート最大30W)に対応しています。これにより、IP電話やワイヤレスアクセスポイントなど、規格に準拠したPoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスへの電力供給が可能です。2つのSFPアップリンクポートは、上位層デバイスへの接続をサポートするために提供されています。 このアクセススイッチは、キャリアのIP MANおよびエンタープライズネットワークにコンパクトで費対用効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートしています。シンプルな管理モードと柔軟な設置方法により、複雑なシナリオにも対応できます。

製品規格
ポート
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
MACアドレス
8K
スイッチング容量
20Gbps
転送レート
15 Mpps
RAM
128MB
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
フラッシュメモリー
16MB (NOR)
出力電圧
48VDC
パケットバッファ
0.5MB
最大消費電力
260W
電源
1基内蔵
パワーバジェット
240W
エアフロー
左から右へ
PoE規格
IEEE 802.3af/at
MTBF
> 50,000時間
動作温度範囲
0 ~ 50ºC
寸法 (HxWxD)
45x280x179mm
保存温度範囲
-20 ~ 70℃
取り付け
ラックマウント
製品材質
金属
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

シナリオ 1
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
シナリオ 3
製品を見る
シナリオ 4
製品を見る
シナリオ 5
製品を見る
シナリオ 6
製品を見る

特徴

ギガビットポート構成
8×PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45ポートは、1ポートあたり最大30W、合計240WのPoEパワーバジェットを提供し、高速光接続用の2×ギガビットSFPスロットを搭載しています。
20 Gbps
スイッチング容量
IEEE 802.3af/at
PoE規格
240W
パワーバジェット
セキュリティ管理

管理者は、グラフィカル インターフェイスでデバイスの設定、監視、トラブルシューティングを行うことができます。

RJ45ポート
8x 100/1000BASE-T
8x 100/100MBASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
ファイバポート
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2コンボ)
4x 1G SFP (4コンボ)
4x 10G SFP+
PoEポート
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoEバジェット
240W
130W
250W
370W
370W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
2内蔵ファン
ファンレス
2内蔵ファン
3内蔵ファン
4内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes
仕様一覧

8ポートギガビットL2+マネージドPoE+スイッチ、8個PoE+ポート @240W、2個の1Gb SFPアップリンク、240W

8ポートマネージドPoE+スイッチは、8個10/100/1000BASE-Tポート、2個SFPアップリンク、8個RJ45ポートを備え、IEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(各ポート最大30W)に対応しています。これにより、IP電話やワイヤレスアクセスポイントなど、規格に準拠したPoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスへの電力供給が可能です。2つのSFPアップリンクポートは、上位層デバイスへの接続をサポートするために提供されています。 このアクセススイッチは、キャリアのIP MANおよびエンタープライズネットワークにコンパクトで費対用効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートしています。シンプルな管理モードと柔軟な設置方法により、複雑なシナリオにも対応できます。

製品規格
ポート
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
MACアドレス
8K
スイッチング容量
20Gbps
転送レート
15 Mpps
RAM
128MB
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
フラッシュメモリー
16MB (NOR)
出力電圧
48VDC
パケットバッファ
0.5MB
最大消費電力
260W
電源
1基内蔵
パワーバジェット
240W
エアフロー
左から右へ
PoE規格
IEEE 802.3af/at
MTBF
> 50,000時間
動作温度範囲
0 ~ 50ºC
寸法 (HxWxD)
45x280x179mm
保存温度範囲
-20 ~ 70℃
取り付け
ラックマウント
製品材質
金属
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
シナリオ 1
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
シナリオ 3
製品を見る
シナリオ 4
製品を見る
シナリオ 5
製品を見る
シナリオ 6
製品を見る
特徴
ギガビットポート構成
8×PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45ポートは、1ポートあたり最大30W、合計240WのPoEパワーバジェットを提供し、高速光接続用の2×ギガビットSFPスロットを搭載しています。
20 Gbps
スイッチング容量
IEEE 802.3af/at
PoE規格
240W
パワーバジェット
セキュリティ管理

管理者は、グラフィカル インターフェイスでデバイスの設定、監視、トラブルシューティングを行うことができます。

RJ45ポート
8x 100/1000BASE-T
8x 100/100MBASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
ファイバポート
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2コンボ)
4x 1G SFP (4コンボ)
4x 10G SFP+
PoEポート
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoEバジェット
240W
130W
250W
370W
370W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
2内蔵ファン
ファンレス
2内蔵ファン
3内蔵ファン
4内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

37,317円 (税抜)

41,049円 (税込)

日本倉庫4点在庫あり
グローバル倉庫332点在庫あり