FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
01:26
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。
この写真はS3260-16T4FPに関するものです。

S3260-16T4FP、16ポート ギガビットイーサネットL2+PoE+スイッチ(16x PoE+ポート@250W、2x 1Gb SFPアップリンクと2x コンボSFPポート付き、IEEE 802.3af/at対応)

#103011
#103011

Realtek 250W 音声VLAN LACP

51,726円 (税抜)
FS P/N: S3260-16T4FP
56,899円 (税込)
FS P/N: S3260-16T4FP
3.9K 販売数
35 レビュー
54 Q&A
日本倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
グローバル倉庫59点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
4年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

16ポートギガビット L2+マネージドPoE+スイッチ(2x1Gbコンボおよび2xSFPアップリンク付き、16xPoE+ポート @250W)

16ポートのマネージドPoE+スイッチは、16個の10/100/1000BASE-Tポート、2個のRJ45/SFPコンボポート、2個のSFPアップリンクを装備しています。16個のRJ45ポートは、IEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(1ポートあたり最大30W)に対応しており、接続されたIP電話やワイヤレスアクセスポイントなどの標準規格に準拠したPoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスに電力を供給することができます。2つのSFPアップリンクポートを搭載し、上位デバイスへの接続をサポート。2つのRJ45/SFPコンボポートは、さまざまなネットワーク拡張ニーズに対応します。 このアクセススイッチは、キャリアのIP MANおよびエンタープライズネットワークにコンパクトで費対用効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートしています。シンプルな管理モードと柔軟な設置方法により、複雑なシナリオにも対応できます。

製品規格
ポート
16x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP、2x 1G RJ45/SFPコンボ
スイッチング容量
40Gbps
転送レート
30 Mpps
MACアドレス
8K
RAM
128MB
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
フラッシュメモリー
16MB (NOR)
出力電圧
48VDC
ジャンボフレーム
9,000
最大消費電力
250W/31W
パケットバッファ
0.5MB
パワーバジェット
250W
電源
1基内蔵
PoE規格
IEEE 802.3af/at
エアフロー
左から右へ
動作温度範囲
0 ~ 50ºC
寸法 (HxWxD)
44x440x210mm
保存温度範囲
-20 ~ 70℃
取り付け
ラックマウント
製品材質
金属
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

企業スイッチ
もっと見る
監視ソリューション
製品を見る
企業スイッチ
製品を見る
Wi-Fi 6導入
製品を見る
アクセスレイヤ
製品を見る
セキュリティソリューション
製品を見る
VoIPソリューション
製品を見る

特徴

ギガビットポート構成
16xPoE+10/100/1000Mbps RJ45ポートは、1ポートあたり最大30W、合計250WのPoEパワーバジェットを提供し、高速光接続用の4xギガビットSFPスロットを搭載しています。
40 Gbps
スイッチング容量
IEEE 802.3af/at
PoE規格
250W
パワーバジェット
OSPF(オープンショートパスファースト)によるネットワーク管理の簡素化

OSPFは、自律システムをエリアに分割することでトポロジを簡素化し、最短パスを自動的に計算して更新し、リンクステータス情報を送信することで労働時間を削減します。

音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

音声VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

セキュリティ管理

管理者は、グラフィカル インターフェイスでデバイスの設定、監視、トラブルシューティングを行うことができます。

RJ45ポート
16x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
ファイバポート
4x 1G SFP (2コンボ)
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (4コンボ)
4x 10G SFP+
PoEポート
16x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoEバジェット
250W
130W
240W
370W
370W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
2内蔵ファン
ファンレス
2内蔵ファン
3内蔵ファン
4内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、 L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes
仕様一覧

16ポートギガビット L2+マネージドPoE+スイッチ(2x1Gbコンボおよび2xSFPアップリンク付き、16xPoE+ポート @250W)

16ポートのマネージドPoE+スイッチは、16個の10/100/1000BASE-Tポート、2個のRJ45/SFPコンボポート、2個のSFPアップリンクを装備しています。16個のRJ45ポートは、IEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(1ポートあたり最大30W)に対応しており、接続されたIP電話やワイヤレスアクセスポイントなどの標準規格に準拠したPoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスに電力を供給することができます。2つのSFPアップリンクポートを搭載し、上位デバイスへの接続をサポート。2つのRJ45/SFPコンボポートは、さまざまなネットワーク拡張ニーズに対応します。 このアクセススイッチは、キャリアのIP MANおよびエンタープライズネットワークにコンパクトで費対用効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートしています。シンプルな管理モードと柔軟な設置方法により、複雑なシナリオにも対応できます。

製品規格
ポート
16x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP、2x 1G RJ45/SFPコンボ
スイッチング容量
40Gbps
転送レート
30 Mpps
MACアドレス
8K
RAM
128MB
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
フラッシュメモリー
16MB (NOR)
出力電圧
48VDC
ジャンボフレーム
9,000
最大消費電力
250W/31W
パケットバッファ
0.5MB
パワーバジェット
250W
電源
1基内蔵
PoE規格
IEEE 802.3af/at
エアフロー
左から右へ
動作温度範囲
0 ~ 50ºC
寸法 (HxWxD)
44x440x210mm
保存温度範囲
-20 ~ 70℃
取り付け
ラックマウント
製品材質
金属
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
企業スイッチ
もっと見る
監視ソリューション
製品を見る
企業スイッチ
製品を見る
Wi-Fi 6導入
製品を見る
アクセスレイヤ
製品を見る
セキュリティソリューション
製品を見る
VoIPソリューション
製品を見る
特徴
ギガビットポート構成
16xPoE+10/100/1000Mbps RJ45ポートは、1ポートあたり最大30W、合計250WのPoEパワーバジェットを提供し、高速光接続用の4xギガビットSFPスロットを搭載しています。
40 Gbps
スイッチング容量
IEEE 802.3af/at
PoE規格
250W
パワーバジェット
OSPF(オープンショートパスファースト)によるネットワーク管理の簡素化

OSPFは、自律システムをエリアに分割することでトポロジを簡素化し、最短パスを自動的に計算して更新し、リンクステータス情報を送信することで労働時間を削減します。

音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

音声VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

セキュリティ管理

管理者は、グラフィカル インターフェイスでデバイスの設定、監視、トラブルシューティングを行うことができます。

RJ45ポート
16x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
ファイバポート
4x 1G SFP (2コンボ)
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (4コンボ)
4x 10G SFP+
PoEポート
16x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoEバジェット
250W
130W
240W
370W
370W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
2内蔵ファン
ファンレス
2内蔵ファン
3内蔵ファン
4内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、 L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

51,726円 (税抜)

56,899円 (税込)

日本倉庫5点在庫あり
グローバル倉庫59点在庫あり