FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
00:55
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。
この写真はS3400-24T4FPに関するものです。

S3400-24T4FP、24ポート ギガビットイーサネットL2+PoE+スイッチ(24x PoE+ポート@370W、4x 1Gbコンボアップリンク付き、ERPS対応)

Hot #90131
Hot #90131

Realtek 370W 音声VLAN LACP

63,252円 (税抜)
FS P/N: S3400-24T4FP
69,577円 (税込)
FS P/N: S3400-24T4FP
9.4K 販売数
43 レビュー
71 Q&A
日本倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
グローバル倉庫130点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
24 点仕入れ中、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
テストサポート
4年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S3400-24T4FP 24ポートギガビットPoE+マネージドスイッチ、4個の1GbコンボRJ45/SFP、370W

24ポートマネージドPoEスイッチに備えた24x10/100/1000BASE-Tポート、4x1Gb RJ45/SFPコンボ、24xRJ45ポートは、接続されたIP電話、ワイヤレスアクセスポイント、またはその他の標準準拠のPoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスに電力を供給するために、IEEE 802.3af PoEとIEEE802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)の両方をサポートします。4xRJ45/SFPコンボポートは、さまざまなネットワーク拡張のニーズに対応します。 このアクセススイッチは、キャリアのIP MANおよびエンタープライズネットワークにコンパクトで費対用効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートしています。シンプルな管理モードと柔軟な設置方法により、複雑なシナリオにも対応できます。

仕様一覧
ポート
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFPコンボ
IPv4ルート総数
128
スイッチング容量
56 Gbps

MACアドレス
8K
転送レート
42 Mpps
ARPテーブル
384
RAM
128MB
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
フラッシュメモリー
16MB (NOR)
出力電圧
48VDC
最大消費電力
20W (PoE使用時は 370W)
PoE規格
IEEE 802.3af/at
電源
1内蔵
パケットバッファ
0.5MB
ファン数
3内蔵
動作温度範囲
0ºC ~ 45ºC(32°F ~ 113°F)
ラックスペース
1U
保存温度範囲
-40ºC ~ 70ºC(-40°F ~ 158°F)
取り付け
ラックマウント
製品材質
金属
寸法 (HxWxD)
1.77''x17.32''x8.19'' (45x440x208mm)
パワーバジェット
370W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

ワイヤレスソリューション
中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
ワイヤレスソリューション
製品を見る
中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
製品を見る

特徴

統合されたキャンパスネットワークで管理を改善

デュアルスイッチの仮想展開、拡張可能なアーキテクチャ、インテリジェントなO&Mは、キャンパス内のあらゆるシナリオに対応するシンプルで柔軟かつ高性能なネットワークを提供します。

ギガビットポート構成
24x PoE+10/100/1000Mbps RJ45ポートは、1ポートあたり最大30W、合計370WのPoEパワーバジェットを提供し、高速光接続用の4xギガビットSFPスロットを搭載しています。
56 Gbps
スイッチング容量
IEEE 802.3af/at
PoE規格
370W
パワーバジェット
ERPS(Ethernet Ring Protection Switching)は50ms以下でフェイルオーバー保護を実現
ERPSは、主装置のSTPよりも高速にループブロッキングとリンクリカバリーを実装し、
あらゆるネットワークに効果的に冗長性とアップタイム保護を追加することができます。
RPLオーナーをブロックして、ループで延々とデータを送信しないようにする
RPLオーナーのブロックを解除し、トラフィックの無停止転送を保証する
OSPF(Open Shortest Path First)によるネットワーク管理の簡素化

OSPFは、自律系をエリアに分割してトポロジーを単純化し、最短経路の自動計算と更新、リンク状態情報の送信を行い、工数を削減します。

音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

音声VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

複数の管理方式でネットワーク保守を容易に

SNMP、CLI、WEB、SSHなどの方法をサポートし、追加コストをかけずにデバイスの便利なメンテナンスとネットワーク管理のための合理的なエクスペリエンスを提供します。

RJ45ポート
24x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
ファイバポート
4x 1G SFP (4コンボ)
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2コンボ)
4x 10G SFP+
PoEポート
24x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
48x PoE+
PoEバジェット
370W
130W
240W
250W
370W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
3内蔵ファン
ファンレス
2内蔵ファン
2内蔵ファン
4内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes
仕様一覧

S3400-24T4FP 24ポートギガビットPoE+マネージドスイッチ、4個の1GbコンボRJ45/SFP、370W

24ポートマネージドPoEスイッチに備えた24x10/100/1000BASE-Tポート、4x1Gb RJ45/SFPコンボ、24xRJ45ポートは、接続されたIP電話、ワイヤレスアクセスポイント、またはその他の標準準拠のPoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスに電力を供給するために、IEEE 802.3af PoEとIEEE802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)の両方をサポートします。4xRJ45/SFPコンボポートは、さまざまなネットワーク拡張のニーズに対応します。 このアクセススイッチは、キャリアのIP MANおよびエンタープライズネットワークにコンパクトで費対用効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートしています。シンプルな管理モードと柔軟な設置方法により、複雑なシナリオにも対応できます。

仕様一覧
ポート
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFPコンボ
IPv4ルート総数
128
スイッチング容量
56 Gbps

MACアドレス
8K
転送レート
42 Mpps
ARPテーブル
384
RAM
128MB
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
フラッシュメモリー
16MB (NOR)
出力電圧
48VDC
最大消費電力
20W (PoE使用時は 370W)
PoE規格
IEEE 802.3af/at
電源
1内蔵
パケットバッファ
0.5MB
ファン数
3内蔵
動作温度範囲
0ºC ~ 45ºC(32°F ~ 113°F)
ラックスペース
1U
保存温度範囲
-40ºC ~ 70ºC(-40°F ~ 158°F)
取り付け
ラックマウント
製品材質
金属
寸法 (HxWxD)
1.77''x17.32''x8.19'' (45x440x208mm)
パワーバジェット
370W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
ワイヤレスソリューション
中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
ワイヤレスソリューション
製品を見る
中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
製品を見る
特徴
統合されたキャンパスネットワークで管理を改善

デュアルスイッチの仮想展開、拡張可能なアーキテクチャ、インテリジェントなO&Mは、キャンパス内のあらゆるシナリオに対応するシンプルで柔軟かつ高性能なネットワークを提供します。

ギガビットポート構成
24x PoE+10/100/1000Mbps RJ45ポートは、1ポートあたり最大30W、合計370WのPoEパワーバジェットを提供し、高速光接続用の4xギガビットSFPスロットを搭載しています。
56 Gbps
スイッチング容量
IEEE 802.3af/at
PoE規格
370W
パワーバジェット
ERPS(Ethernet Ring Protection Switching)は50ms以下でフェイルオーバー保護を実現
ERPSは、主装置のSTPよりも高速にループブロッキングとリンクリカバリーを実装し、
あらゆるネットワークに効果的に冗長性とアップタイム保護を追加することができます。
RPLオーナーをブロックして、ループで延々とデータを送信しないようにする
RPLオーナーのブロックを解除し、トラフィックの無停止転送を保証する
OSPF(Open Shortest Path First)によるネットワーク管理の簡素化

OSPFは、自律系をエリアに分割してトポロジーを単純化し、最短経路の自動計算と更新、リンク状態情報の送信を行い、工数を削減します。

音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

音声VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

複数の管理方式でネットワーク保守を容易に

SNMP、CLI、WEB、SSHなどの方法をサポートし、追加コストをかけずにデバイスの便利なメンテナンスとネットワーク管理のための合理的なエクスペリエンスを提供します。

RJ45ポート
24x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
ファイバポート
4x 1G SFP (4コンボ)
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2コンボ)
4x 10G SFP+
PoEポート
24x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
48x PoE+
PoEバジェット
370W
130W
240W
250W
370W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
3内蔵ファン
ファンレス
2内蔵ファン
2内蔵ファン
4内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

63,252円 (税抜)

69,577円 (税込)

日本倉庫5点在庫あり
グローバル倉庫130点在庫あり