S3200-8MG4S-U 8ポートマネージドPoE++スイッチには、8個の100/1000/2.5GBASE-Tポート、4個の10Gb SFP+アップリンクが搭載されています。8x RJ45ポートは、接続されたIP電話、ワイヤレスアクセスポイント、またはその他の標準準拠のPoE、PoE+、およびPoE++エンドネットワークデバイスに電力を供給するためのIEEE802.3af/at/bt(ポートあたり最大45W)の両方をサポートします。さらに、4個の10G SFP+ポートは、高速アップリンクとサーバー/ストレージ/高性能ワークステーション接続を提供できます。高度なハードウェアとソフトウェアの組み合わせでゼロから構築されたこのスイッチは、次世代のホーム/SMB/エンタープライズ/Wi-Fi 6 AXアクセス/高速NASネットワークにレイヤー2+ルーティングソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S3200-8MG4S-U、8ポート イーサネット L2+マネージドPoE++スイッチ(8x 100M/1000M/2.5GマルチギガビットRJ45、4× 10Gb SFP+アップリンク付き)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
S3200-8MG4S-U 8ポート イーサネット L3マネージドPoE++スイッチ(8x 100M/1000M/2.5マルチギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き)
4x 10Gb SFP+
ソフトウェアスポットライト
他の独自プロトコルを使用せずに、LACP によって他のスイッチやサーバーに接続する
COS/DSCPベースのQoSをサポート
GVRP、QinQをサポート
静的/LACPリンクアグリゲーションをサポート
静的ルート、RIP、OSPFをサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピングをサポート
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
RMON管理をサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
STP、RSTP、MSTPをサポート
IPv4/IPv6 ACLおよびブラックホールMACをサポート
ダイナミックARPインスペクションをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
IPソースガード、DoS攻撃対策、IP/MAC/ポートバインディング(IMPB)をサポート
ブロードキャスト、不明なマルチキャスト&ユニキャストストームコントロールをサポート
接続ソリューション
特徴
SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークを脅威から守ります。
デュアルスタックは、IPv4とIPv6の両方を包含する現在のハイブリッド環境と、将来のIPv6への移行を可能にします。
RJ45 RJ45ポート | 8x 100/1000M/2.5GBASE-T | 8x 100/100MBASE-T | 8x 100/1000BASE-T | 16x 100/1000BASE-T | 24x 100/1000BASE-T |
ファイバポート | 4x 10Gb SFP+ | 2x 1G SFP | 2x 1G SFP | 4x 1G SFP (2コンボ) | 4x 1G SFP (4コンボ) |
PoEポート | 8x PoE++ | 8x PoE+ | 8x PoE+ | 16x PoE+ | 24x PoE+ |
PoEバジェット | 250W | 130W | 240W | 250W | 370W |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
電源 | 1内蔵 | 1内蔵 | 1内蔵 | 1内蔵 | 1内蔵 |
ファン | 2内蔵ファン | ファンレス | 2内蔵ファン | 2内蔵ファン | 2内蔵ファン |
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF |
ビデオ
S3200-8MG4S-U 8ポート イーサネット L3マネージドPoE++スイッチ(8x 100M/1000M/2.5マルチギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き)
S3200-8MG4S-U 8ポートマネージドPoE++スイッチには、8個の100/1000/2.5GBASE-Tポート、4個の10Gb SFP+アップリンクが搭載されています。8x RJ45ポートは、接続されたIP電話、ワイヤレスアクセスポイント、またはその他の標準準拠のPoE、PoE+、およびPoE++エンドネットワークデバイスに電力を供給するためのIEEE802.3af/at/bt(ポートあたり最大45W)の両方をサポートします。さらに、4個の10G SFP+ポートは、高速アップリンクとサーバー/ストレージ/高性能ワークステーション接続を提供できます。高度なハードウェアとソフトウェアの組み合わせでゼロから構築されたこのスイッチは、次世代のホーム/SMB/エンタープライズ/Wi-Fi 6 AXアクセス/高速NASネットワークにレイヤー2+ルーティングソリューションを提供します。
4x 10Gb SFP+
ソフトウェアスポットライト
他の独自プロトコルを使用せずに、LACP によって他のスイッチやサーバーに接続する
COS/DSCPベースのQoSをサポート
GVRP、QinQをサポート
静的/LACPリンクアグリゲーションをサポート
静的ルート、RIP、OSPFをサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピングをサポート
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
RMON管理をサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
STP、RSTP、MSTPをサポート
IPv4/IPv6 ACLおよびブラックホールMACをサポート
ダイナミックARPインスペクションをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
IPソースガード、DoS攻撃対策、IP/MAC/ポートバインディング(IMPB)をサポート
ブロードキャスト、不明なマルチキャスト&ユニキャストストームコントロールをサポート
SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークを脅威から守ります。
デュアルスタックは、IPv4とIPv6の両方を包含する現在のハイブリッド環境と、将来のIPv6への移行を可能にします。
RJ45 RJ45ポート | 8x 100/1000M/2.5GBASE-T | 8x 100/100MBASE-T | 8x 100/1000BASE-T | 16x 100/1000BASE-T | 24x 100/1000BASE-T |
ファイバポート | 4x 10Gb SFP+ | 2x 1G SFP | 2x 1G SFP | 4x 1G SFP (2コンボ) | 4x 1G SFP (4コンボ) |
PoEポート | 8x PoE++ | 8x PoE+ | 8x PoE+ | 16x PoE+ | 24x PoE+ |
PoEバジェット | 250W | 130W | 240W | 250W | 370W |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
電源 | 1内蔵 | 1内蔵 | 1内蔵 | 1内蔵 | 1内蔵 |
ファン | 2内蔵ファン | ファンレス | 2内蔵ファン | 2内蔵ファン | 2内蔵ファン |
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
67,575円 (税抜)
74,333円 (税込)