Infrastructure Intelligente pour Réseau de Campus
Avec le rapide développement des systèmes réseaux des établissements scolaires, la capacité et les performances existantes ont de plus en plus de mal à répondre aux exigences. Les réseaux de campus sont confrontés à de nombreux problèmes tels que la consommation d'énergie élevée, la désorganisation du câblage, la maintenance et les difficultés de dépannage. FS fournit une solution POL "filaire + sans fil" pour réaliser une interconnexion à haut débit du réseau de campus avec une grande fiabilité, une stabilité à long terme et une gestion pratique.
FS fournit une solution GPON POL fiable pour les campus à forte densité d’utilisateurs, avec un terminal de ligne optique (OLT) comme noyau, adoptant un fractionnement à plusieurs niveaux et une adaptation de diverses unités de réseau optique (ONU) pour obtenir une couverture de réseau en fibre optique jusqu'au bureau (FTTD), qui peut prendre en charge jusqu'à 2048 terminaux pour répondre à la demande d'accès des utilisateurs à l'Internet haut débit, surveillance et d'autres services.
Explorez les Différentes Architectures de Solutions
Produits Sélectionnés
OLT3610-08GP4S
Utilisations Principales : Commerce, Éducation, Entreprises
Authentification ONU
Support de Protection Type B
Support QoS et Fonction DBA
TA1910-4GVC-W
Utilisations Principales : Dortoir, Salle de classe, Appartement
4 Ports Ethernet 1G, 2 Ports POTS, 1 Port RF
Support PPPOE Dial-up, NAT, Serveur DHCP
Commutation Automatique Double Mode Epon et Gpon
TA2110-8GP
Utilisations Principales : Établissements d'enseignement, Zones de jeux
8 Ports 1G PoE, 130W Standard
Chaque Port Supporte POE/POE+
Commutation Automatique Double Mode Epon et Gpon
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Accès Flexible
Mise en réseau flexible, point à multipoint, applicable à une variété de scénarios d'application.
Différents types d'interface ONU pour satisfaire l'accès au terminal des différents utilisateurs.
Bande Passante Élevée
Support de transmission purement passif, augmente efficacement les taux de transmission.
Accès à haut débit de 1,25 Gbps en amont et 2,5 Gbps en aval pour répondre aux demandes d'Internet des utilisateurs.
Gestion simple
Gestion unifiée de l'ensemble des équipements du réseau, réduisant efficacement la charge de travail liée à l'exploitation et à la maintenance.
Mise à niveau sans difficulté de GPON à PON 10G pour répondre aux besoins des développements futurs.