Les séries FHD (FS High Density) MTP® fibre cassette modules fournissent l'adaptateur MTP® à 12 fibres acheminé vers des adaptateurs LC duplex de l'arrière des unités au champ de câblage frontal, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres haute densité pour de multiples applications. La polarité universelle à utiliser aux deux extrémités d'un trunk Method B réduit la complexité d'un réseau fibre, en assurant une polarité cohérente et en rationalisant la maintenance du réseau.
La cassette MTP®-12 permet des déploiements 10G à haute densité et rentables, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100, et même 400G. La cassette permet de déployer la connexions à 48 fibres dans l'unité de rack de la série FHD (1 RU).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cassette FHD MTP®-12, 12 Fibres Monomode OS2, Polarité Universelle, MTP® vers 6 x LC Duplex (Bleu), 0,35dB max
Cassette FHD Plug-N-Play à Fibre Optique Duplex, 12 Fibres Elite MTP®-12 vers LC Duplex, 12 Brins OS2 9/125μm SMF
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les cassettes de fibre optique FHD (FS High Density) s'encliquettent rapidement dans les boîtiers et la conception modulaire facilite le déploiement ou l'extension de votre infrastructure au fur et à mesure de l'augmentation des débits de votre futur réseau.
Clear Numbering
L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau
Zirconia Ceramic Sleeves
High precision to ensure maximum connection between cables
Double-layer Fixing Structure
Security panel improves installation and connection stability
Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il assure une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.
Tool-less removable top cover simplifies the operation
Sliding drawer improves front access to cabling
Unique one-piece structure for fast deployment
Patching, cross-connect or splicing in a minimum space
Vidéos
Cassette FHD Plug-N-Play à Fibre Optique Duplex, 12 Fibres Elite MTP®-12 vers LC Duplex, 12 Brins OS2 9/125μm SMF
Les séries FHD (FS High Density) MTP® fibre cassette modules fournissent l'adaptateur MTP® à 12 fibres acheminé vers des adaptateurs LC duplex de l'arrière des unités au champ de câblage frontal, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres haute densité pour de multiples applications. La polarité universelle à utiliser aux deux extrémités d'un trunk Method B réduit la complexité d'un réseau fibre, en assurant une polarité cohérente et en rationalisant la maintenance du réseau.
La cassette MTP®-12 permet des déploiements 10G à haute densité et rentables, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100, et même 400G. La cassette permet de déployer la connexions à 48 fibres dans l'unité de rack de la série FHD (1 RU).
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Les cassettes de fibre optique FHD (FS High Density) s'encliquettent rapidement dans les boîtiers et la conception modulaire facilite le déploiement ou l'extension de votre infrastructure au fur et à mesure de l'augmentation des débits de votre futur réseau.
Clear Numbering
L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau
Zirconia Ceramic Sleeves
High precision to ensure maximum connection between cables
Double-layer Fixing Structure
Security panel improves installation and connection stability
Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il assure une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.
Tool-less removable top cover simplifies the operation
Sliding drawer improves front access to cabling
Unique one-piece structure for fast deployment
Patching, cross-connect or splicing in a minimum space
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
99,00 € HT
118,80 € TTC