FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.

Cisco QSFP-100G-ZR4-S Compatible Module QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF

#115816
#115816

Semtech EML BOX ≤6W Duplex LC SMF

3.997,00 € HT
FS P/N: QSFP-ZR4-100G
4.796,40 € TTC
FS P/N: QSFP-ZR4-100G
373 Vendus
13 Commentaires
14 Questions
56 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
104 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cisco QSFP28-100G-ZR4-S Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)

The Cisco QSFP-100G-ZR4-S Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 80km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 and IEEE 802.3bm CAUI-4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, telecom and data center.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-ZR4-100G to QSFP-ZR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-ZR4-S
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
2~6.5dBm
Minimum Receiver Power
-28dBm
Powerbudget
31dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤6W
Extinction Ratio
>6dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
NRZ
Protocoles
QSFP28 MSA Compliant
Warranty
5 Years
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 10km
≤ 25km
≤ 35km
Attenuator

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 100G
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 6W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque >20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0-70°C
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
80km
40km
40km
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type de Transmetteur
EML
EML
4 x LAN WDM DML TOSA
Technologie d'Emballage
Emballage en Boîte
Emballage en Boîte
Emballage en Boîte
Puce
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Interopérabilité
QSFP28 LR4
QSFP28 ER4
QSFP28 ZR4
QSFP28 LR4
QSFP28 ER4
QSFP28 ZR4
QSFP-LR4-100GM
QSFP-ELR4-100GM
QSFP-ER4-100GM
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Spécifications

Cisco QSFP28-100G-ZR4-S Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)

The Cisco QSFP-100G-ZR4-S Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 80km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 and IEEE 802.3bm CAUI-4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, telecom and data center.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-ZR4-100G to QSFP-ZR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-ZR4-S
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
2~6.5dBm
Minimum Receiver Power
-28dBm
Powerbudget
31dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤6W
Extinction Ratio
>6dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
NRZ
Protocoles
QSFP28 MSA Compliant
Warranty
5 Years
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 10km
≤ 25km
≤ 35km
Attenuator

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 100G
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 6W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque >20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0-70°C
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
80km
40km
40km
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type de Transmetteur
EML
EML
4 x LAN WDM DML TOSA
Technologie d'Emballage
Emballage en Boîte
Emballage en Boîte
Emballage en Boîte
Puce
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Interopérabilité
QSFP28 LR4
QSFP28 ER4
QSFP28 ZR4
QSFP28 LR4
QSFP28 ER4
QSFP28 ZR4
QSFP-LR4-100GM
QSFP-ELR4-100GM
QSFP-ER4-100GM
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3.997,00 € HT

4.796,40 € TTC

56 en Entrepôt en Allemagne
104 en Entrepôt International