FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.
Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.

Cisco QSFP-100G-ER4L-S Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF

#70236
#70236

Semtech EML BOX ≤4.5W Duplex LC SMF

1.998,00 € HT
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
2.397,60 € TTC
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
1.8K Vendus
33 Commentaires
18 Questions
12 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cisco QSFP-100G-ER4L-S Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4L (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

The Cisco QSFP-100G-ER4L-S Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G telecom connections, data centers, high-performance computing networks,enterprise core and distribution layer applications.
Note : Le numéro de série est passé de QSFP28-ER4-100G à QSFP-ER4L-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.

Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-ER4L-S
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Ondes
1310nm
Distance de Transfert Max.
25km-40km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
4x EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
-2.9~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-20.9dBm
Powerbudget
18dB
Receiver Overload
-4.9dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Packaging Technology
BOX Packaging
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocoles
QSFP28 MSA Compliant
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Connexion de Câblage Intégrée 100G
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0 ~ 70°C
Longueurs d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
40km
40km
40km
40km
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type de Transmetteur
EML
EML
EML
4 x LAN WDM DML TOSA
Technologie d'Emballage
Emballage en Boîte
Emballage en Boîte
Emballage en Boîte
Emballage en Boîte
Puce
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Plage de Température
0 ~ 70°C
-20 ~ 85°C (EX)
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Interopérabilité
QSFP28 LR4
QSFP28 ILR4
QSFP28 ER4
QSFP28 ZR4
QSFP28 LR4
QSFP28 ILR4
QSFP28 ER4
QSFP28 ZR4
QSFP28 LR4
QSFP28 ILR4
QSFP-LR4-100GM
QSFP-ELR4-100GM
QSFP-ER4-100GM
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Spécifications

Cisco QSFP-100G-ER4L-S Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4L (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

The Cisco QSFP-100G-ER4L-S Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G telecom connections, data centers, high-performance computing networks,enterprise core and distribution layer applications.
Note : Le numéro de série est passé de QSFP28-ER4-100G à QSFP-ER4L-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.

Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-ER4L-S
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Ondes
1310nm
Distance de Transfert Max.
25km-40km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
4x EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
-2.9~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-20.9dBm
Powerbudget
18dB
Receiver Overload
-4.9dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Packaging Technology
BOX Packaging
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocoles
QSFP28 MSA Compliant
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Connexion de Câblage Intégrée 100G
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0 ~ 70°C
Longueurs d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
40km
40km
40km
40km
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type de Transmetteur
EML
EML
EML
4 x LAN WDM DML TOSA
Technologie d'Emballage
Emballage en Boîte
Emballage en Boîte
Emballage en Boîte
Emballage en Boîte
Puce
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Plage de Température
0 ~ 70°C
-20 ~ 85°C (EX)
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Interopérabilité
QSFP28 LR4
QSFP28 ILR4
QSFP28 ER4
QSFP28 ZR4
QSFP28 LR4
QSFP28 ILR4
QSFP28 ER4
QSFP28 ZR4
QSFP28 LR4
QSFP28 ILR4
QSFP-LR4-100GM
QSFP-ELR4-100GM
QSFP-ER4-100GM
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.998,00 € HT

2.397,60 € TTC

12 en Entrepôt en Allemagne
1 en Entrepôt International