Arista Networks QSFP-100/112G-ER4 Compatible QSFP28 Dual Rate Le module est conçu pour être utilisé dans les interfaces client Ethernet 100GBASE et 4x28G OTN avec un débit allant jusqu'à 40 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via des connecteurs LC duplex. Adoptant une conception séparée BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une grande étanchéité à l'air et des performances de dissipation thermique. L'émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 et OTU4 4I1-9D1F. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que l'Ethernet 100G, 112G OTN OTU4, les télécommunications, les applications de fournisseurs de services et le réseau sans fil 5G.
Note: FS P/N is changed from Q28-100/112G-40 to QSFP-ER4-100GM, but product is same. Only FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Arista Networks QSFP-100/112G-ER4 Compatible Module QSFP28 Double Débit 100GBASE-ER4 et 112G OTU4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF
Arista Networks QSFP-100/112G-ER4 Compatible 100GBASE-ER4 et 112G OTU4 QSFP28 Dual Rate Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible ≤ 4.5W
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Compatibilité complète avec presque tous les équipements Arista
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
S'adapte à l'Ethernet de 100G, aux OTN OTU4 de 112G, à la télécom et au réseau sans fil 5G, etc.
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 et OTU4 4I1-9D1F
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 40km (with Host FEC) | 40km (with Host FEC) | 40km (with Host FEC) | 40km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML | EML |
Technologie d'emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | -40 to 85°C (IND) |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Arista Networks QSFP-100/112G-ER4 Compatible 100GBASE-ER4 et 112G OTU4 QSFP28 Dual Rate Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Arista Networks QSFP-100/112G-ER4 Compatible QSFP28 Dual Rate Le module est conçu pour être utilisé dans les interfaces client Ethernet 100GBASE et 4x28G OTN avec un débit allant jusqu'à 40 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via des connecteurs LC duplex. Adoptant une conception séparée BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une grande étanchéité à l'air et des performances de dissipation thermique. L'émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 et OTU4 4I1-9D1F. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que l'Ethernet 100G, 112G OTN OTU4, les télécommunications, les applications de fournisseurs de services et le réseau sans fil 5G.
Note: FS P/N is changed from Q28-100/112G-40 to QSFP-ER4-100GM, but product is same. Only FS P/N has been changed.
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible ≤ 4.5W
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Compatibilité complète avec presque tous les équipements Arista
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
S'adapte à l'Ethernet de 100G, aux OTN OTU4 de 112G, à la télécom et au réseau sans fil 5G, etc.
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 et OTU4 4I1-9D1F
Centre de Test
Centre de Test
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 40km (with Host FEC) | 40km (with Host FEC) | 40km (with Host FEC) | 40km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML | EML |
Technologie d'emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | -40 to 85°C (IND) |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
3.956,40 € TTC